CELLULINK 2401-4G EU M40 - Router
1503487

Industriel udendørs 4G-router, CAT1, 10 Mbit/s, integrerede antenner 1x1 SISO, EU-apparat, fallback til 2G, montering i styretavle, 1 RJ45-port (PoE In) og COMBICON, NAT, dual SIM, eSIM ready, GNSS, IP66/69K, IK10, udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, produkt certificeret i henhold til IEC 62443-4-2

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Industriel mobiltelefonrouter til 4G-mobilnetværk
Integrerede antenner til omkostnings- og pladsbesparende installation
Kraftige 1x1 SISO-antenner til optimal modtagelse af mobilsignaler
Højeste cybersikkerhed med enhedscertificering i henhold til IEC 62443-4-2
Dual SIM og provider fallback via SIM-kort og eSIM (eSIM vil blive understøttet i en senere firmwareversion.)
Tidssynkronisering og positionering via GNSS
Vejr- og UV-bestandigt outdoor-hus
Beskyttelse mod hærværk takket være IK10-slagfasthed og omskiftelig LED
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Optimeret til direkte montering på maskiner, mobile enheder eller styretavler
Software til styring af enheder og opdateringer fås som tilbehør
Enkel konfiguration via webbaseret management eller REST-API
Spændingsforsyning via COMBICON, Power over Ethernet eller passivt Power over Ethernet
Omfangsrige diagnosefunktioner

Ofte stillede spørgsmål


Hvad betyder "eSIM ready"?

Alle enheder er udstyret med en eUICC. eSIM/eUICC kan bruges efter en firmwareopdatering.


Kan Cellulink-enhederne etablere en VPN-tunnel?

Nej, Cellulink-enhederne har ikke en VPN-funktion. Ukrypteret kommunikation fra din applikation til enhedens installationssted er et sårbart punkt, især når den er installeret eksternt i offentlige rum. Din applikation bør altid være end-to-end-krypt... Se mere

Nej, Cellulink-enhederne har ikke en VPN-funktion. Ukrypteret kommunikation fra din applikation til enhedens installationssted er et sårbart punkt, især når den er installeret eksternt i offentlige rum. Din applikation bør altid være end-to-end-krypteret. Brug en VPN-kompatibel styring, f. eks. PLCnext Control eller en sikkerhedskomponent som f. eks. produktfamilien mGuard. Normal internetkommunikation til en sky eller webserver bør allerede være krypteret. For at gøre dette skal du bruge eksempelvis TLS-kryptering (HTTPS, MQTTS). Så er det ikke længere nødvendigt med en VPN-funktion i Cellulink. Hvis du stadig har brug for en mobiltelefonrouter med VPN-funktion, skal du bruge produktfamilien TC ROUTER.

Se mindre

Har Cellulink-enhederne en energisparemodus?

Enhederne har ikke en energisparemodus. Du kan dog slukke for mobilradiomodulet via den webbaserede management eller via en API. Det reducerer enhedens energiforbrug betydeligt. Kommunikation via mobiltelefonnettet er så ikke længere mulig.
Du kan... Se mere

Enhederne har ikke en energisparemodus. Du kan dog slukke for mobilradiomodulet via den webbaserede management eller via en API. Det reducerer enhedens energiforbrug betydeligt. Kommunikation via mobiltelefonnettet er så ikke længere mulig.
Du kan opnå maksimale energibesparelser ved at slukke enheden helt. En styring kan omskifte DC- eller PoE-forsyning f. eks. via et relæ. Vær opmærksom på, at det tager lidt tid for enheden at starte op og registrere sig på mobiltelefonnettet.

Se mindre