Sikkerhedskomponenter
FL MGUARD 4305
-
Router
1357875
Security-Router serie, 5 RJ45-porte (WAN, 3x LAN, DMZ (XF5)) 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA), Stateful Inspection Firewall, der kan konfigureres, med fuldt funktionsomfang, sikker adskillelse til PROFIsafe i overensstemmelse med IEC 61784-3-3, User-firewall, Conditional-firewall, regelsæt
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Cybersecurity Certificate
Godkendelses-ID: 968 CSP 1029.00 25BSH
Godkendelses-ID: BSH 1122DNV
Godkendelses-ID: TAA0000382cUL Listed
Godkendelses-ID: E238705BSH
Godkendelses-ID: BSH 1122DNV
Godkendelses-ID: TAA0000382cULus Listed
Godkendelses-ID: E366272cULus Listed
Godkendelses-ID: E366272Kompatible produkter
Dine fordele
Centralt management-tool
Højste sikkerhed
Maksimal performance
Integrering af IT- og OT-sikkerhed
mGuard-Security-teknologi