Multifunktionelle sikkerhedsrelæer

Fleksibel sikkerhed til moderne maskin- og anlægskoncepter
Maskine i produktionen
Multifunktionelle sikkerhedsrelæer PSRuni

Multifunktionelle sikkerhedsrelæer PSRuni L og PSRuni S

Alle sikkerhedsfunktioner i én enhed – kompakt, fleksibel og effektiv Multifunktionelle sikkerhedsrelæer PSRuni

Med produktfamilien PSRuni tilbyder Phoenix Contact en ny generation af multifunktionelle sikkerhedsrelæer, der kan overvåge op til fire sikkerhedsfunktioner i kun én enhed. Løsningen omfatter en maksimal fleksibilitet, intuitiv betjening og særligt høje sikkerhedsstandarder til en lang række industrielle anvendelser.

Det multifunktionelle sikkerhedsrelæ PSRuni sørger samtidig for overvågning af sikkerhedsrelevante funktioner som f.eks.:

  • Nødstopknap
  • Lysgitter
  • Magnetkontakt
  • Låsning af beskyttelsesdør
  • To-håndsstyring type IIIA og IIIC
  • Firetråds sikkerhedslister eller trinmåtter

Det betyder, at et enkelt relæ erstatter flere konventionelle moduler og reducerer behovet for ledningsføring, plads og omkostningerne.

Fordele:

  • Universel brug takket være dækning af alle almindelige sikkerhedsfunktioner
  • Fleksibel tilpasning til individuelle behov
  • Pladsbesparende og effektiv overvågning af op til fire sikkerhedsfunktioner i kun én enhed
  • Hurtig idriftsættelse takket være nem konfiguration
  • Kan anvendes i applikationer op til det højeste sikkerhedsniveau SIL 3/PL e

Individuelle konfigurationsmuligheder Hurtig idriftsættelse og nem vedligeholdelse

Konfiguration direkte på enheden via drejekodekontakt
Softwarebaseret konfiguration via USB-C-forbindelse
Bekræftelse af konfigurationsindstillingerne direkte på enheden
Konfiguration direkte på enheden via drejekodekontakt

PSRuni L sørger for en hurtig og intuitiv konfiguration direkte (lokalt) på enheden:

  • Ingen PC
  • Ingen ekstra software
  • Alle indstillinger kan straks foretages via drejekodekontakter

Denne tilgang sparer tid, reducerer kompleksiteten og gør det muligt at foretage hurtige justeringer direkte i produktionsmiljøet.

Softwarebaseret konfiguration via USB-C-forbindelse

PSRuni S sørger for fleksibel, softwarebaseret konfiguration til høje krav:

  • Standardiseret USB-C-grænseflade
  • Gratis clipx ENGINEER Device Parameterization-software

PSRuni S tilbyder dig et modulært system til skræddersyede sikkerhedskoncepter: Ud over klassiske sikkerhedsfunktioner kan man også definere logiske forbindelser, startreaktion, signaludgangsreaktion, forsinkelsestyper og tidsparametre fleksibelt.

Bekræftelse af konfigurationsindstillingerne direkte på enheden

Alle udførte konfigurationsindstillinger bekræftes fysisk på enheden.

Maskin- og anlægskonstruktion

Anvendelse af PSRuni i maskin- og anlægskonstruktion

Typiske anvendelsesområder Problem integration og nem installation

  • Maskin- og anlægskonstruktion
  • Serie- og specialmaskinbygning
  • Emballeringsteknologi
  • Robotteknologi og håndtering
  • Modulopbyggede produktionslinjer
  • Levnedsmiddel- og drikkevareindustrien
Sikker nødstopkæde med PSRuni

Sikker nødstopkæde med PSRuni

Til brug i nye og eksisterende systemer tilbyder PSRuni følgende:

  • Push-in-ledningstilslutning til fortrådning uden brug af værktøj
  • Plug-and-Play-tilslutning til almindelige sensorer og aktuatorer
  • Nem installation uden komplekse ledningskoncepter

I modulopbyggede linjer eller i et maskinnetværk sørger PSRuni for en effektiv, overskuelig og fremtidssikret sikkerhedsarkitektur.

Produktoverblik

Vælg den passende løsning til din applikation.

PSRuni L
PSRuni S
PSRuni L

Lokal konfiguration direkte på enheden – hurtigt og nemt

PSRuni S

Softwarebaseret konfiguration via USB-C-grænseflade – fleksibel og udvidelig

Antal sikkerhedsfunktioner Overvågning af op til to sikkerhedsfunktioner Overvågning af op til fire sikkerhedsfunktioner
Sikkerhedsfunktioner 2-kanals, 1-kanals, OSSD, trinmåtte, antivalent, THC type III A 2-kanals (med synkront aktiveringsmodul), 1-kanals, OSSD, trinmåtte, antivalent, THC type III C
Konfiguration Drejekodningskontakter på enheden clipx ENGINEER Device Parameterization-software
Sikkerhedslogik Fast defineret Kan konfigureres frit
Forsinkelsestyper Ingen forsinkelse Ingen forsinkelse, indkoblingsforsinkelse (0,1 s ... 300 s), tilbagefaldsforsinkelse (0,1 s ... 300 s)
Certificering SIL 3 (Safety Integrity Level) / PL e (Performance Level) SIL 3 (Safety Integrity Level) / PL e (Performance Level)
Til produktlisten Til produktlisten