Automationsløsninger med PLCnext Technology til smart grids og kritisk infrastruktur Decentrale produktionsanlæg, netstabilitet og cybersikkerhed giver nye udfordringer. PLCnext Technology-baserede systemer til energisektoren tilbyder en modulær og skalerbar løsning. De muliggør også pålidelig overvågning og styring af distributionsnet. Vores systemer er udviklet på baggrund af kravene fra netoperatører, energileverandører og operatører af kritisk infrastruktur.

Automationsløsninger med PLCnext Technology i én by
Levering af transformerstation All Electric Society Park

Digitalisering og sikkerhed i energiforsyningen

Netoperatører og energileverandører er under stort pres for at innovere. Integration af vedvarende energi, overvågning af transformerstationer og beskyttelse af kritisk infrastruktur mod cyberangreb kræver stærke, fremtidssikrede løsninger. Samtidig sikres forsyningskvalitet og netstabilitet, og kontrol og omkostningseffektiv vedligeholdelse muliggøres.

Automatiseringssystem
PLCnext Control til energianvendelser

Vores hardwarekomponenter er ikke kun robuste og pålidelige, men lever også op til de høje industristandarder. Ud over EMC-kravene i henhold til IEC 61850 klasse H og et udvidet temperaturområde på -40 til +70 °C har styringssystemet tre uafhængige Ethernet-grænseflader. Takket være de modulære Axioline Smart Elements, der er specielt udviklet til systemet, giver hardwaren maksimal fleksibilitet og skalerbarhed.

Til produkterne
PLCnext Control med I/O-moduler
Substation

Et overblik over udfordringerne:

  • Integration af vedvarende energianlæg og intelligent netstyring
  • Sikring af netstabilitet med voksende belastninger
  • Efterspørgsel efter fleksible, modulære styringsløsninger
  • Reduktion af vedligeholdelses- og driftsomkostninger gennem fjernovervågning
  • Høje sikkerhedskrav til kritisk infrastruktur
PLCnext Technology Ecosystem

Energiautomatisering med PLCnext Technology

For at imødekomme udfordringerne i den moderne energiforsyning tilbyder vi en fremtidssikret automatiseringsløsning til energibranchen med PLCnext Technology. Vores løsninger muliggør optimal overvågning og kontrol af din infrastruktur ved at kombinere kraftfuld teknologi og brugervenlig software.

Vores løsning består af fire centrale komponenter

PLCnext Store
PLCnext Control til energiapplikationer med tilsluttede I/O-moduler
PLCnext Engineer softwarepakke
Phoenix Contact-medarbejder overvåger og vedligeholder kritisk infrastruktur
PLCnext Store

Vores softwareløsninger muliggør effektiv overvågning, kontrol og automatisering af energianvendelser i realtid.

  • PLCnext Engineer, et intuitivt udviklingsmiljø til enkel konfiguration og visualisering
  • Apps og softwarebiblioteker til realtidsovervågning og automatisering af lokale netstationer, forsyningsstyring og netoptimering
  • Integreret cybersikkerhed opfylder sikkerhedsstandarder i henhold til IEC 62443 & IEC 62351-3

PLCnext Control til energiapplikationer med tilsluttede I/O-moduler

Vores hardware er specielt udviklet til brug i kritiske energiinfrastrukturer. Denne løsning giver maksimal fleksibilitet og modstandsdygtighed over for ydre påvirkninger.

  • Certificeret industrikvalitet udviklet til ekstreme miljøforhold i overensstemmelse med IEC 61850-3
  • PLCnext Control AXC 2000 EA: styring med høj tilgængelighed til transformerstationer, lokale netværksstationer og energidistributionsnetværk
  • Axioline Smart Elements: kompakte, fleksible I/O-moduler til enkle udvidelser og tilpasninger

PLCnext Engineer softwarepakke

Vores løsning er kompatibel med åbne standarder og kan problemfrit integreres i eksisterende netværk.

  • Understøttelse af åbne kommunikationsstandarder som Modbus/RTU, Modbus/TCP, IEC 60870-5-101/104, MQTT
  • Nem tilslutning til netkontrolsystemer og IIoT- og smart grid-platforme
  • Enkle funktionsudvidelser med apps, som f.eks. EC 61850 App, fra PLCnext Store

Phoenix Contact-medarbejder overvåger og vedligeholder kritisk infrastruktur

Med vores integrerede teknik-, administrations- og vedligeholdelsesløsninger kan netværksoperatører drive deres infrastruktur lettere, sikrere og mere effektivt.

  • Fjernvedligeholdelse og opdateringsstyring for minimeret udfaldstid og reducerede driftsomkostninger
  • Sikker forsyningsstyring af vedvarende energi for at optimere netstabiliteten
  • Brug af digitaliserede lokale netstationer og transformerstationer til intelligent netoptimering og sikker energidistribution

Et overblik over dine fordele

Dette omfattende tilbud giver netoperatører og energileverandører et skalerbart, sikkert og fremtidssikret automatiseringssystem, der opfylder kravene til en moderne og bæredygtig energiforsyning.

Elværk
  • Modulær og skalerbar: fleksibel tilpasning til dine behov
  • Maksimal cybersikkerhed: beskyttelse af kritisk infrastruktur i overensstemmelse med IEC 62443
  • Reducerede drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: fjernvedligeholdelse og automatiseret netværksoptimering
  • Fremtidssikret: kan udvides og er åben for nye teknologier
Din kontaktperson til alle spørgsmål
Spørg Volker Knack

Har du spørgsmål til vores PLCnext-baserede energiautomatisering? Vores teknologi kombinerer åbne systemer med maksimal sikkerhed for smart og effektiv netstyring. Kontakt os for at få mere at vide og få afklaret dine spørgsmål.

Lav en kontaktforespørgsel
Volker Knack, kontaktperson for kontrolsystemer