Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Løsninger til lang anlægsoppetid i automobilindustrien Mange anvendelser inden for automobilindustrien er tidskritiske. Enhver afbrydelse har stor indvirkning på driften og anlæggenes produktion. Sats på en pålidelig og yderst funktionel strømforsyningsløsning. Den sørger for fejlfri anlægsdrift, da den er redundant eller afbrydelsesfrit konstrueret samt kombineret med overspændingsbeskyttelse og sikkerhedsafbrydere. Takket være intelligente produkter og overvågningsløsninger er du hele tiden informeret om anlæggets tilstand.

Automobilindustri

Skematisk opbygning af en bilproduktionslinje

Interaktivt Image Map: Strukturen i en bilproduktion
Presseværk
Presseværket er indgangen til produktionen af karosserierne. Her stanses, presses og formes de første dele til karosseriet. Et udfald betyder afbrydelse af forsyningen af dele i produktionslinjen.
Til vores redundante forsyningsløsninger
Presseværk
Karosserikonstruktion
I karosseribygningen samles de pressede dele til et karosseri. Talrige svejsepunkter placeres med høj præcision af et stort antal robotter. For at undgå eftervirkninger fra aktuatorerne på kommunikationen, bruges der her endda separate strømforsyninger. Det betyder, at anlæggene i tilfælde af udfald altid kan indstilles til et udgangspunkt, der gør det muligt at genstarte produktionsdelen hurtigt.
Til vores kommunikative forsyningsløsninger
Karosserikonstruktion
Malerværksted
I malerværkstedet har et udfald i transportteknologien eller ventilatorerne i ovnen alvorlige konsekvenser. Bilens karosseri bliver ødelagt ved et sådant udfald. Redundans er afgørende.
Til vores redundante forsyningsløsninger
Malerværksted
Slutmontage
For at opfylde kundernes individuelle ønsker har køretøjerne i dag en høj varians. Det resulterer i talrige kombinationer. Sofistikeret logistik og kompleks datastyring er nødvendig for at sikre, at alle dele installeres i det rigtige køretøj på det rigtige tidspunkt. Pålidelig kommunikation er et grundlæggende krav i dette område.
Til vores kommunikative løsninger
Slutmontage
Komponentfremstilling
Komponentfremstillingen producerer alt, hvad der er nødvendigt for at drive køretøjet. Det kræver talrige procestrin i store anlæg. Plads er også et særligt emne her. For et modulært, decentraliseret design af systemerne giver kompakte forsyningsløsninger flere fordele.
Til vores kompakte forsyningsløsninger
Komponentfremstilling

Redundante forsyningsløsninger

Den redundante forsyningsløsning sørger for maksimal driftssikkerhed. Sammensæt din løsning modulært ud fra vores produktprogram. Vælg de rigtige komponenter til dine løsninger inden for overspændingsbeskyttelse, energiovervågning, strømforsyning, redundansmoduler, afbrydelsesfri strømforsyning og sikkerhedsafbrydere.

En redundant strømforsyningsløsning op til 20 A: Denne løsning indeholder to QUINT POWER-strømforsyninger, der kobles fra via et redundansmodul. På den måde fører et udfald i en netdel ikke til, at anlægget standser. Det kompakte buffermodul giver ekstra sikkerhed. Således kan en afbrydelsesfri forsyning sikres, også ved kortvarige strømudfald. Overspændingsbeskyttelsen og de elektroniske sikkerhedsafbrydere CBM beskytter strømforsyningerne mod transiente hændelser på AC-siden og overbelastning og kortslutning på DC-siden.

Interaktivt Image Map: Redundant 20 A-forsyningsløsning
Strømforsyning QUINT POWER
Effektiv strømforsyning til en pålidelig 24 V-forsyning.
Få mere at vide
Strømforsyning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT ORING
Redundansmodulet sørger for en gennemgående redundans helt hen til forbrugeren.
Få mere at vide
Redundansmodul QUINT ORING
Overspændingsbeskyttelse type 2
Beskytter mod overspændinger fra indirekte lynnedslag eller koblingshandlinger.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse type 2
Buffermodul QUINT
Beskyt din applikation, og foretag brokobling af netudfald på op til flere sekunder.
Få mere at vide
Buffermodul QUINT
Elektronisk sikkerhedsafbryder
Den elektroniske sikkerhedsafbryder med flere kanaler beskytter dit anlæg.
Få mere at vide
Elektronisk sikkerhedsafbryder
Redundant 20 A-forsyningsløsning

Redundant 20 A-forsyningsløsning

Dine fordele

  • Pålidelig strømforsyning takket være redundant konstruktion
  • Symmetrisk belastningsopdeling og permanent overvågning helt hen til forbrugeren
  • Dækning af perioder med kortvarige strømsvigt
  • Elektroniske sikkerhedsafbrydere forhindrer indtrængning af udgangsspænding i strømforsyningen i tilfælde af fejl og signalerer fejl
  • Overspændingsbeskyttelse øger anlæggenes oppetid betydeligt takket være beskyttelse mod transiente fejl

En redundant strømforsyningsløsning op til 40 A: Denne løsning giver dig en redundant konstruktion med en ekstra afbrydelsesfri strømforsyning, også til længere netudfald. Takket være EMpro-energimåleren muliggør den desuden en effektiv energiovervågning. Det elektroniske system med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC viser dig informationer om forbruget af de enkelte belastninger. Registrér uregelmæssigheder på et tidligt tidspunkt, og udskift tidligere beskadigede belastninger, før der opstår et uplanlagt anlægsudfald.

Interaktivt Image Map: Redundant 40 A-forsyningsløsning
Strømforsyning QUINT POWER
Effektiv strømforsyning til en pålidelig 24 V-forsyning.
Få mere at vide
Strømforsyning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT S-ORING
Redundansmoduler skaber gennemgående redundans helt hen til forbrugeren.
Få mere at vide
Redundansmodul QUINT S-ORING
Afbrydelsesfri strømforsyning QUINT
QUINT UPS forsyner din applikation pålideligt, også når forsyningsnettet svigter.
Få mere at vide
Afbrydelsesfri strømforsyning QUINT
Energilager
Med et energilager, der passer til din UPS, forsynes dit anlæg til hver en tid optimalt.
Få mere at vide
Energilager
Elektronisk system med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Apparatbeskyttelse, der kan tilpasses, med intuitiv betjening og enkel design-in.
Få mere at vide
Elektronisk system med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Overspændingsbeskyttelse type 2
Beskytter mod overspændinger fra indirekte lynnedslag eller koblingshandlinger.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse type 2
Energimåler EMpro
Registrering og kommunikering af energi- og effektdata i overordnede kontrol- og managementsystemer.
Få mere at vide
Energimåler EMpro
Redundant 40 A-forsyningsløsning

Redundant 40 A-forsyningsløsning

Dine fordele

  • Pålidelig strømforsyning takket være redundant konstruktion
  • Gennemgående redundans og permanent overvågning helt hen til forbrugeren
  • Pålidelig forsyning også ved længere strømafbrydelser
  • Elektroniske sikkerhedsafbrydere forhindrer indtrængning af udgangsspænding i strømforsyningen i tilfælde af fejl og signalerer fejl
  • Overspændingsbeskyttelse øger anlæggenes oppetid betydeligt takket være beskyttelse mod transiente fejl
  • Anlægsovervågning takket være kontinuerlig energiovervågning

Kommunikativ forsyningsløsning

Den kommunikative 24 V-forsyningsløsning sørger for mere datagennemsigtighed og dermed en højere anlægsoppetid. QUINT POWER-strømforsyningen kan integreres i netværksprotokollen for systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC via en central grænseflade, hvilket sikrer fuldstændig datakonsistens fra 400 V-primærsiden til 24 V-forsyningen af ​​belastningen. På den måde har du altid et overblik over dit anlægs tilstand. Et buffermodul og en overspændingsbeskyttelse sørger for en endnu længere oppetid.

Interaktivt Image Map: kommunikativ forsyningsløsning
Overspændingsbeskyttelse type 2
Beskytter mod overspændinger fra indirekte lynnedslag eller koblingshandlinger.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse type 2
Strømforsyning QUINT POWER
Effektiv strømforsyning med kommunikation til en pålidelig 24 V-forsyning.
Få mere at vide
Strømforsyning QUINT POWER
Buffermodul QUINT
Buffermoduler beskytter din applikation ved netudfald på op til flere minutter.
Få mere at vide
Buffermodul QUINT
Elektronisk system med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Apparatbeskyttelse, der kan tilpasses, med intuitiv betjening og enkel design-in.
Få mere at vide
Elektronisk system med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Kommunikativ forsyningsløsning

Kommunikativ forsyningsløsning

Dine fordele

  • Overførsel af alle relevante driftsdata via sikringssystemet til styringen med fieldbus
  • Fuld gennemsigtighed mht. driftsdata fra indgangen til den enkelte sikring
  • Stilstandstider reduceres til et minimum
  • Dækning af perioder med kortvarige strømsvigt
  • Overspændingsbeskyttelse øger anlæggenes oppetid betydeligt takket være beskyttelse mod transiente fejl

Kompakt forsyningsløsning til decentrale anvendelser

Den kompakte, redundante løsning muliggør en pålidelig, 1-faset forsyning af decentrale anlæg. For at muliggøre en kontrolleret nedlukning af fjerntliggende styringer eller maskiner sørger en ekstra afbrydelsesfri strømforsyning for den nødvendige energireserve. Smalle elektroniske sikkerhedsafbrydere beskytter mod udfald forårsaget af overbelastning og kortslutning.

Interaktivt Image Map: kompakt forsyningsløsning til decentrale anvendelser
Afbrydelsesfri strømforsyning QUINT
QUINT UPS forsyner din applikation pålideligt, også når forsyningsnettet svigter.
Få mere at vide
Afbrydelsesfri strømforsyning QUINT
Energilager
Med et energilager, der passer til din UPS, forsynes dit anlæg til hver en tid optimalt.
Få mere at vide
Energilager
Elektronisk sikkerhedsafbryder PTCB
Den smalle sikkerhedsafbryder yder beskyttelse efter dine krav.
Få mere at vide
Elektronisk sikkerhedsafbryder PTCB
Redundansmodul QUINT ORING
Redundansmodulet sørger for en gennemgående redundans helt hen til forbrugeren.
Få mere at vide
Redundansmodul QUINT ORING
Overspændingsbeskyttelse PLT-SEC
Med overspændingsbeskyttelsen type 3 PLUGTRAB-SEC kan du beskytte dine applikationer.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse PLT-SEC
Strømforsyning QUINT POWER < 100 W
Effektiv og pladsbesparende strømforsyning op til 100 W.
Få mere at vide
Strømforsyning QUINT POWER < 100 W
Kompakt løsning til decentrale anvendelser

Kompakt løsning til decentrale anvendelser

Dine fordele

  • Pålidelig strømforsyning takket være redundant konstruktion
  • Symmetrisk belastningsopdeling og permanent overvågning helt hen til forbrugeren
  • Pålidelig forsyning også ved længere strømafbrydelser
  • Elektroniske sikkerhedsafbrydere forhindrer indtrængning af udgangsspænding i strømforsyningen i tilfælde af fejl og signalerer fejl
  • Overspændingsbeskyttelse øger anlæggenes oppetid betydeligt takket være beskyttelse mod transiente fejl