Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Redundant systemforsyning til krævende opgaver Procestekniske anlæg kræver lang oppetid. Selv korte afbrydelser kan forårsage kostbare udfald. Et redundant system med lang levetid, som kan holde til ekstreme betingelser, giver sikkerhed.

Komponenter til en redundant systemforsyning monteret på bæreskinne

Det sikre, redundante strømforsyningssystem med fremadrettet vedligeholdelse sørger for et højestemål af driftssikkerhed. Med kombinationen af QUINT POWER-strømforsyninger og QUINT S-ORING-redundansmoduler kobles forsyningsnet fra, og ledninger føres adskilt op til belastningen. Foruden den symmetriske belastningsfordeling og adskilt ledningsføring giver systemet også mulighed for en fuldstændig overvågning af alle komponenter. ​

Redundant systemforsyning til krævende opgaver
Overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB-SEC
Pålidelig beskyttelse mod overspænding til dine opgaver.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB-SEC
Strømforsyning QUINT POWER
Effektiv strømforsyning til en pålidelig 24 V-forsyning.
Få mere at vide
Strømforsyning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT S-ORING
Redundansmoduler skaber gennemgående redundans helt hen til forbrugeren.
Få mere at vide
Redundansmodul QUINT S-ORING
Elektronisk sikkerhedsafbryder PTCB
Ekstra smal beskyttelse efter kundens krav.
Få mere at vide
Elektronisk sikkerhedsafbryder PTCB

Dine fordele

  • Gennemgående redundans og permanent overvågning helt hen til forbrugeren
  • Dobbelt overspændingsbeskyttelse på sekundærsiden med SIL3-certificering
  • Elektroniske sikkerhedsafbrydere forhindrer indtrængning af udgangsspænding i strømforsyningen i tilfælde af fejl og signalerer fejl
  • Overspændingsbeskyttelse øger anlæggenes oppetid betydeligt takket være beskyttelse mod transiente fejl
  • Stikbar overspændingsbeskyttelse kan testes fremadrettet med Checkmaster2

Power Reliability-løsningen til punkt og prikke