Løsninger til pålidelig drift af batterilagringssystemer Energilagring bliver stadig vigtigere for en bæredygtig elektrificering af verden. Du kan opnå pålidelig drift af sådanne systemer med vores produkter og løsninger.

Beholder med aftryk af et batteri i et grønt landskab

I et All Electric Society, hvor flere og flere enheder og systemer drives elektrisk, er batterilagre særligt vigtige. De hjælper med at holde energiforsyningen stabil og pålidelig ved at udligne udsving i elnettet og udnytte vedvarende energi som sol- og vindenergi mere effektivt. Batterilagringssystemer hjælper med at reducere CO₂-udledningen og bidrager til at fremme en bæredygtig energifremtid.

Et batterienergilagringssystem har en modulær struktur. Vigtige moduler er: Batteristyringssystemet (BMS), strømkonverteringssystemet (PCS), klimaanlægget (HVAC) og strømstyringssystemet (PMS). Der er også installeret ekstra moduler for at sikre en sikker drift af batteriets energilagringssystem. Det er f.eks. brandalarmanlægget, hjælpestrømforsyningen til belysning og DC-panelet, som sørger for at forsyne og oplade batterierne.

Skematisk opbygning af et stort batterilagringssystem


Store lagringssystemer med en kapacitet på flere megawatt-timer spiller en afgørende rolle for nettjenesterne. De kompenserer for udsving i elnettet og øger netstabiliteten. Når efterspørgslen er lav, oplagres overskudsenergi, som frigives igen ved spidsbelastning. De støtter også integrationen af vedvarende energi og forbedrer forsyningssikkerheden. Lagring i storskala kan være modulopbygget eller designet som funktionelle containere.

Interaktivt Image Map: Opbygning af et batterilagringssystem
PMS – Power Management System
PMS'en er kontrolcenteret for batteriets energilagringssystem. Den styrer energistrømmene og sørger for, at alt fungerer gnidningsløst sammen. Desuden kommunikerer PMS med andre systemer som BMS og PCS for at indsamle vigtige data og træffe beslutninger i realtid. Ved at styre energifordelingen mellem batterierne, elnettet og de forskellige belastninger sikrer PMS en optimal drift af systemet. I industrielle batterilagringssystemer er PMS og HVAC kombineret i en central enhed.
Løsningseksempel på anlægsoppetid for et PMS-system i store lagringssystemer
AC-panel
AC-panelet forbinder den vekselspænding, der er konverteret i Power Conversion System (PCS), til et forsyningsnet.
Løsningseksempel for anlægsoppetid for et AC-panel
PCS – Power Conversion System
PCS'en styrer strømmen mellem batteriet og elnettet og omdanner lagret jævnstrøm fra batteriet til vekselstrøm til brug for elnettet og omvendt. I industrielle batterilagringssystemer er DC-panelet, PCS og AC-panelet samlet i en central enhed.
BMS – Battery Management System
En BMS overvåger batteriernes tilstand og ydeevne. Spænding, strøm og temperatur i hver battericelle kontrolleres, og batterierne beskyttes mod overopladning, overophedning og andre potentielle farer. Batteristyringssystemet (BMS) bidrager til sikker og effektiv drift og forlænger batteriets levetid. Samtidig leveres de afgørende data til optimering af energistyringen i systemet.
DC-panel
DC-panelet bruges til at forbinde en jævnstrømskilde (f.eks. et solcelleanlæg) med batterienergilagringssystemet.
Branddetekterings- og brandslukningssystem
Branddetekterings- og brandslukningssystemet udgør beskyttelseskonceptet i batterienergilagringssystemet, der består af forebyggende og defensiv brandbeskyttelse.
Batterier
Batteriteknologi og -størrelse bestemmer kapaciteten og anvendelsesområdet for batterienergilagringssystemet.
Hjælpesystemer (varme- og klimaanlæg, HVAC og brandalarmanlæg)
Ud over kontrol- og styringsfunktionerne er sikkerheden lige så vigtig for batterienergilagringssystemer. Overophedede batterier kan føre til nedsat kapacitet, brande eller i alvorlige tilfælde endda eksplosioner. For at forhindre alle disse risici er HVAC-systemer vigtige for at opretholde et sikkert og optimalt miljø.
Oversigt over komponenter til klimaanlæg

Skematisk opbygning af et industrielt batterilagringssystem


I modsætning til lagring i storskala opfylder industrielle batterilagringsløsninger specifikke krav, der er skræddersyet til det industrielle anlæg. Her er der fokus på at optimere energiomkostningerne ved at flytte belastninger eller forbedre energieffektiviteten i produktionsprocesserne. De adskiller sig i design og valg af komponenter og er ofte mindre end systemer til lagring i storskala.

Interaktivt Image Map: 3D-visualisering af et industrielt batterilagringssystem
PCS – Power Conversion System
Power Conversion System har et mere kompakt design i industrielle lagersystemer. Omdannelsen af veksel- til jævnspænding samt forsyning og fodring af batterisystemerne foregår normalt i kun én styretavle.
Skematisk opbygning af PCS i industrielle energilagre
Batterier/batteristyringssystem (BMS)
Afhængigt af kapaciteten er flere batteriracks forbundet med hinanden og overvåges af BMS.
PMS – Power Management System
Power Management-systemet har flere funktioner i denne type energilager. Ud over hele fordelingen af hjælpeenergi er forsyningen af klimaanlæg, belysning, videoovervågning osv. også placeret her.
Skematisk opbygning af PMS i industrielle energilagre

Løsninger til strømstyringssystemer


PMS i store lagersystemer

PMS'en er en vigtig enhed i et energilager. Det er her, alle signaler fra undersystemerne samles. Derfor er kravene til tilgængelighed særligt høje. En effektiv overspændingsbeskyttelse beskytter alle komponenter i PMS'en. Strømforsyningen til styringen og kommunikationen batteriet som buffer. En UPS sikrer driften i tilfælde af udfald i et opstrøms undersystem eller i AC-forsyningen. Enhedsbeskyttelse forhindrer udfald på grund af overbelastning eller kortslutning. Energimålere bruges til at overvåge ydelsesdataene i PMS.

Interaktivt Image Map: Topologi af et PMS-system i store lagringssystemer
Lyn- og overspændingsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelsen af type 1 beskytter strømstyringssystemet mod lynstrømme og koblingsoverspændinger, der kan opstå fra AC-forsyningen. Vi anbefaler vores overspændingsbeskyttelse med gnistgabsteknologi.
FLT-MB-T1-264/25-3+1-UT-R
Lyn- og overspændingsbeskyttelse
Strømforsyning 24 V DC
Tilgængeligheden af PMS er afgørende for batterilagringssystemet, og QUINT POWER-strømforsyningen er den rigtige løsning til dette. Den enestående SFB Technology og den præventive funktionsovervågning i strømforsyningen øger applikationens oppetid. Her viser vi dig løsningerne fra separate moduler ved hjælp af eksemplet med en QUINT POWER-strømforsyning.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Strømforsyning 24 V DC
Batteri
I tilfælde af svigt i 24 V DC-forsyningen bestemmer den tilsvarende dimensionering af batteriet den mulige buffertid, indtil fejlen er udbedret, eller netforsyningen er genoprettet. Vi tilbyder batterier med forskellige teknologier og kapaciteter til de forskellige produktfamilier. I vores eksempel anbefaler vi et blysyrebatteri med 7 Ah.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Batteri
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Signal- og dataledningerne kan også potentielt lamme et system på grund af en overspænding. Du bør derfor også beskytte alle signal- og dataledninger med passende overspændingsbeskyttelse. Vores anbefaling: Beskyt både indgangs- og udgangssiden med passende beskyttelsesanordninger. I vores eksempel bruger vi den smalle overspændingsbeskyttelse fra TERMITRAB complete-serien.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Energimålere
Energimålere hjælper med at måle energiforbruget i strømstyringssystemet præcist. Ved løbende at registrere parametre som spænding, strøm og effekt hjælper de med at optimere energieffektiviteten. Den præcise registrering af oversvingninger understøtter beskyttelsen af systemfunktioner. Energimålerne fra EMpro EEM-MA370-serien er velegnede til dette formål.
EMpro EEM-MA370
Energimålere
Afbrydelsesfri strømforsyning
Den afbrydelsesfri strømforsyning (UPS) sikrer, at der er tilstrækkelig energi til rådighed i tilfælde af spændingsfald, f.eks. til at lukke styresystemet sikkert ned. Den overtager straks strømforsyningen fra det tilsluttede batteri. Alle batteriets driftsparametre overvåges løbende via den integrerede kommunikationsgrænseflade.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Afbrydelsesfri strømforsyning
Apparatbeskyttelse
For at beskytte brugerenhederne og strømforsyningen mod overbelastning eller kortslutning er det vigtigt at bruge elektroniske sikringer. Vi anbefaler systemet med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC, som skaber en høj grad af systemtransparens takket være sine kommunikationsgrænseflader, især når man beskytter flere enheder.
System med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Apparatbeskyttelse
EMC-filter
For at minimere eventuelle elektromagnetiske forstyrrelser, f.eks. fra transformeren, og for at optimere forsyningssystemets samlede ydeevne og pålidelighed, bruger vi et netstøjfilter.
EMC-filter
EMC-filter

PMS i industrielle lagersystemer

Industrielle batterilagre og lagring i storskala er forskellige med hensyn til kapacitet, kompleksitet og sikkerhedskrav. Industrielle lagersystemer er mindre, til specifikke anvendelser og har enklere PMS. Men begge systemer skal kunne integreres problemfrit i den eksisterende infrastruktur.

Interaktivt Image Map: Principdiagram over et PMS-system i industrielle lagringssystemer
Lyn- og overspændingsbeskyttelse
Overspændingsbeskyttelsen af type 1 beskytter strømstyringssystemet mod lynstrømme og koblingsoverspændinger, der kan opstå fra AC-forsyningen. Vi anbefaler vores stikbare type 1-lynstrømsafleder fra SEC-familien.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Lyn- og overspændingsbeskyttelse
Strømforsyning 24 V DC
For at forsyne styringen eller kommunikationsenhederne med strøm skal du bruge den meget funktionelle QUINT POWER-strømforsyning med separat UPS-modul fra QUINT-familien.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
Strømforsyning 24 V DC
EMC-filter
For at minimere eventuelle elektromagnetiske forstyrrelser, f.eks. fra transformeren, og for at optimere forsyningssystemets samlede ydeevne og pålidelighed, bruger vi et netstøjfilter.
EMC-filter
EMC-filter
Afbrydelsesfri strømforsyning
Den afbrydelsesfri strømforsyning (UPS) sikrer, at der er tilstrækkelig energi til rådighed i tilfælde af spændingsfald, f.eks. til at lukke styresystemet sikkert ned. Den overtager straks strømforsyningen fra det tilsluttede batteri. Alle batteriets driftsparametre overvåges løbende via den integrerede kommunikationsgrænseflade.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/10
Afbrydelsesfri strømforsyning
Batteri
I tilfælde af svigt i 24 V DC-forsyningen bestemmer den tilsvarende dimensionering af batteriet den mulige buffertid, indtil fejlen er udbedret, eller netforsyningen er genoprettet. Vi tilbyder batterier med forskellige teknologier og kapaciteter til de forskellige produktfamilier. I vores eksempel anbefaler vi et blysyrebatteri med 7 Ah.
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Batteri
Apparatbeskyttelse
Elektroniske sikringer bruges til at forhindre, at enheder og strømforsyningen svigter på grund af overbelastning eller kortslutning. Vi anbefaler CAPAROC-systemet, især hvis du vil beskytte flere enheder. Takket være sine kommunikationsgrænseflader kan dette system kommunikere fremragende med QUINT POWER-strømforsyningerne.
System med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Apparatbeskyttelse
Energimålere
Energimålere hjælper med at måle energiforbruget i strømstyringssystemet præcist. Ved løbende at registrere parametre som spænding, strøm og effekt hjælper de med at optimere energieffektiviteten. Den præcise registrering af oversvingninger understøtter beskyttelsen af systemfunktioner. Energimålerne fra EMpro EEM-MA370-serien er velegnede til dette formål.
EMpro EEM-MA370
Energimålere
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Signal- og dataledningerne kan også potentielt lamme et system på grund af en overspænding. Beskyt derfor alle signal- og dataledninger med passende overspændingsbeskyttelse.
TTC-6P-4X1-24-PT-I
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Strømforsyning 48 V DC
En 48 V DC-strømforsyning giver effektivitet, fleksibilitet og sikkerhed. Det reducerer effekttab og er alsidigt, f.eks. til at forsyne PoE-enheder som overvågningskameraer eller netværksroutere. Vores anbefaling her er UNO POWER-strømforsyningen.
UNO2-PS/1AC/48DC/240W
Strømforsyning 48 V DC

Løsninger til Power Conversion-systemer


PCS i et industrielt energilager

En PCS omdanner elektrisk energi. Den omdanner jævnstrøm (DC) fra batterierne til vekselstrøm (AC) til elnettet. For at oplade batterierne er processen omvendt. PCS'en styrer op- og afladningsprocessen, forbedrer netstabiliteten og øger energilagringssystemets effektivitet.

Interaktivt Image Map: Topologi for et strømkonverteringssystem (PCS) i et industrielt batterilager
DC/DC-strømforsyning
Den højeffektive effektelektronik til rackmontering muliggør økonomisk drift af dit batterilager. Det modulære og skalerbare system er optimeret til DC-opladning med høje spændinger og strømme.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
DC/DC-strømforsyning
Overspændingsbeskyttelse type 3
Brugen af type 3-overspændingsbeskyttelse sikrer, at strømforsyningen og efterfølgende komponenter fortsætter med at fungere pålideligt og ikke bliver beskadiget, selv i tilfælde af pludselige spændingstoppe. Det øger apparaternes og hele AC-panelets levetid.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Overspændingsbeskyttelse type 3
AC/DC-strømforsyning
Effektelektronikken til 19"-rackmontering muliggør effektiv opladning og afladning af batterilagre. Systemet er modulært, skalerbart og optimeret til tovejseffektkonvertering ved høj spænding og stærk strøm. Ved at kombinere flere moduler er det muligt at opnå en udgangseffekt på op til 960 kW.
TRIO-HP/3AC/1KDC/20KW/BI
AC/DC-strømforsyning
Overspændingsbeskyttelse DC
Overspændingsbeskyttelsen VAL-MB-DC sørger for sikker drift i jordede, unipolære DC-forsyningssystemer. Den kompakte udformning giver mulighed for en pladsbesparende installation. Derudover sikrer den mekanisk-optiske statusvisning og fjernmeldekontakten, at du altid er informeret om systemets status.
VAL-MB-T2-750DC-2+V-R
Overspændingsbeskyttelse DC

Løsninger til AC-paneler


AC-panel i et stort lagersystem

AC-panelet omdanner jævnstrøm (DC) til vekselstrøm (AC) i et Grid Utility-lagringssystem i storskala. Panelet stabiliserer også netspændingen og -frekvensen. Alle energistrømme overvåges i AC-panelet for at registrere forsyning og forbrug af energi og for at holde dem effektive.

Interaktivt Image Map: Topologi for et AC-panel i store lagersystemer
Lyn- og overspændingsbeskyttelse
Direkte efter transformeren beskytter en type 1-lynstrømsafleder AC-panelet mod ødelæggelse og udfald på grund af overspænding. Vi anbefaler vores stikbare type 1-lynstrømsafleder fra SEC-familien.
FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
Lyn- og overspændingsbeskyttelse
Strømforsyning 110 V DC
Til 110 V DC-strømforsyningen anbefaler vi en 1-faset strømforsyning fra QUINT-familien. QUINT POWER-strømforsyningen er ideel til at forsyne belastninger i området 110 til 125 V DC.
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
Strømforsyning 110 V DC
Apparatbeskyttelse
Elektroniske sikringer bruges til at forhindre, at enheder og strømforsyningen svigter på grund af overbelastning eller kortslutning. Vi anbefaler CAPAROC-systemet, især hvis du vil beskytte flere enheder. Takket være sine kommunikationsgrænseflader kan dette system kommunikere fremragende med QUINT POWER-strømforsyningerne.
System med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Apparatbeskyttelse
Strømforsyning 24 V DC
I redundante applikationer anbefaler vi brugen af QUINT POWER Plus-varianter. Disse strømforsyninger er kendetegnet ved en integreret afkoblende MosFET, sikker overspændingsbeskyttelse af jævnstrømsbelastningerne og en stor godkendelsespakke og er ideelle til redundant ledningsføring i krævende applikationer.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/+
Strømforsyning 24 V DC
Redundansmoduler
Redundansmoduler øger pålideligheden af dit system. De afkobler de to opstrøms strømforsyninger i tilfælde af en fejl og giver en pålidelig forsyning til belastningen, hvis en strømforsyning svigter. ACB Technology sikrer symmetrisk belastningsfordeling af begge strømforsyninger og øger dermed forsyningssystemets forventede levetid.
QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40
Redundansmoduler
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Farlige overspændinger kan ikke kun kobles ind via forsyningsledningerne, signal- og dataledninger kan også potentielt lamme et system på grund af en overspænding. Beskyt derfor alle signal- og dataledninger med passende overspændingsbeskyttelse. I vores eksempel bruger vi en smal overspændingsbeskyttelse fra TERMITRAB complete-serien.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Energimålere
Hvis der er krav om fakturerbare energimålinger, giver MID-certificerede energimålere mulighed for præcis registrering og lagring af energidata i AC-panelet. Du kan f.eks. bruge vores godkendte energimåler fra produktfamilien EMpro.
EEM-EM377
Energimålere
EMC-filter
For at minimere eventuelle elektromagnetiske forstyrrelser, f.eks. fra transformeren, og for at optimere forsyningssystemets samlede ydeevne og pålidelighed, bruger vi et netstøjfilter.
EMC-filter
EMC-filter

Løsninger til klimaanlæg (HVAC)


HVAC i lagring i storskala

HVAC-systemerne (opvarmning, ventilation, aircondition) i store batterilagre er afgørende for at kontrollere temperatur og luftfugtighed for at sikre optimale driftsforhold. De forhindrer overophedning og fugtskader, øger effektiviteten og forlænger batteriernes levetid. De øger også sikkerheden ved at reducere risikoen for brande og udfald.

Interaktivt Image Map: Skematisk opbygning af klimaanlægget i et stort energilager
24 V-strømforsyning op til 2,5 kW
Til strømforsyning af pumper og ventilatorer i batterilagringssystemer anbefaler vi en strømforsyning fra TRIO POWER-familien. Med sin flade konstruktion til direkte vægmontage sparer den plads i dit anlæg og giver en fleksibel løsning.
TRIO-PM/1AC/24DC/2500W
24 V-strømforsyning op til 2,5 kW
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Signal- og dataledninger kan også potentielt lamme et system på grund af en overspænding. Beskyt derfor alle signal- og dataledninger med passende overspændingsbeskyttelse.
TTC-6P-3-HF-F-12DC-PT-I
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Overspændingsbeskyttelse type 3
Brugen af type 3-overspændingsbeskyttelse sikrer, at strømforsyningen, pumperne og ventilatorerne fortsætter med at fungere pålideligt og ikke bliver beskadiget, selv i tilfælde af pludselige spændingstoppe. Det forlænger apparaternes levetid.
PLT-SEC-T3-230-FM-PT
Overspændingsbeskyttelse type 3

Anlægsoppetid i batterilagringssystemer


Produktoversigt fra sortimentet for Power Reliability

Batterienergilagringssystemer er vigtige for at udligne strømudsving og udnytte vedvarende energi effektivt. De stabiliserer elnettet og hjælper med at håndtere spidsbelastninger.

Med vores produkter og løsninger kan du sikre, at dine batterilagringssystemer fungerer pålideligt og effektivt ved at optimere treenigheden af forsyning, beskyttelse og måling i næsten alle moduler i dit batterilager. På den måde bidrager du aktivt til stabilisering af elnettet og effektiv brug af vedvarende energi.