QUINT4-S-ORING/12-24DC/1X40 - Redundansmodul
2907752

Aktivt QUINT single-redundansmodul til bæreskinnemontering, indgang: 12 V DC ... 24 V DC, udgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemgående redundans helt hen til forbrugeren
Permanent overvågning af indgangsspænding og afkoblingsstrækning
Spar energi med frakobling med MOSFET