Den fjerde generation af de effektive strømforsyninger QUINT POWER sørger med deres nye funktioner for lang oppetid for anlægget. Signalniveauer og kendelinjer kan tilpasses individuelt via NFC-grænsefladen.
Den enestående SFB Technology og den præventive funktionsovervågning af strømforsyningen QUINT POWER øger applikationens oppetid.
QUINT4-PS/1AC/110DC/4
-
Strømforsyning
2904613
Primær taktet strømforsyning QUINT POWER, Skruetilslutning, Bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 110 V DC / 4 A, kan indstilles fra 110 V DC ... 135 V DC. Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA).
Produktdetaljer
EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkendelses-ID: TAA00001YDBV
Godkendelses-ID: 44621/B1 BVSEMI F47
Godkendelses-ID: SEMI F47ABS
Godkendelses-ID: 26-0442641-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E123528-20201210cULus Listed
Godkendelses-ID: E211944-20201130cCSAus
Godkendelses-ID: 80059990EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Godkendelses-ID: E199827-20210217Kompatible produkter
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg udløse en standardmæssig automatsikring med strømforsyningen?
Ja, standard automatsikringer kan udløses sikkert med QUINT-strømforsyningen. Se kapitlet om SFB teknologi i databladet.
Hvilke effektreserver er der til rådighed?
Det permanente statiske boost understøtter lastforsyningen med 5 A i forbindelse med systemudvidelser. Det statiske boost er til rådighed op til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen stiller et dynamisk boost til rådighed ...
Se mere
Det permanente statiske boost understøtter lastforsyningen med 5 A i forbindelse med systemudvidelser. Det statiske boost er til rådighed op til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen stiller et dynamisk boost til rådighed på op til 6 A til pålidelig start af problematisk last. Den tidsbegrænsede forsyning af lasten er på maks. 5 s ved en omgivelsestemperatur på op til 60 °C
Kan strømforsyningen også bruges med en DC indgangsspænding?
Ja, QUINT POWER-strømforsyningen er også godkendt til indgangsspændingsområdet på 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).
Hvilken fordel har gasaflederen i strømforsyningen?
Det integrerede gasafleder sikrer, at QUINT POWER-strømforsyningen har en meget høj elektrisk støjimmunitet (op til 6 kV).
Kan strømforsyningens indgangsspænding overvåges?
Ja, signalindstillingen "Indgangsspænding OK" kan bruges til at signalere en fejl i indgangsspændingen på et tidligt tidspunkt. I tilfælde af netudfald fortsætter strømforsyningen med at forsyne lasten i mindst 37 ms. Signalering af udfald i indgangs... Se mere
Ja, signalindstillingen "Indgangsspænding OK" kan bruges til at signalere en fejl i indgangsspændingen på et tidligt tidspunkt. I tilfælde af netudfald fortsætter strømforsyningen med at forsyne lasten i mindst 37 ms. Signalering af udfald i indgangsspændingen finder sted 10 ms før udgangsspændingen falder, så denne information er tilgængelig for den overordnede styring på et tidligt tidspunkt.
Se mindreFindes der en måde, hvorpå man løbende kan overvåge strømforsyningens udgangsparametre?
Ja, den analoge signaludgang på QUINT POWER-strømforsyningen kan bruges til kontinuerlig overvågning af strøm, spænding og effekt.
Kan strømforsyningens temperatur overvåges?
Ja, med signalindstillingen "Temperatur OK" kan der signaleres en forhøjet temperatur, selv før QUINT POWER-strømforsyningen beskyttes af effektnedtrapningen.
Hvordan kan signalkontakterne tilpasses?
Signalkontakterne kan forudindstilles direkte, når du bestiller QUINT POWER-strømforsyningen via konfiguratoren. Som alternativ kan strømforsyningen også konfigureres på et senere tidspunkt ved hjælp af QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.
Hvordan kan strømforsyningens udgangsspænding justeres?
QUINT POWER-strømforsyningen kan bestilles direkte med en forudindstillet udgangsspænding.
Kan knapperne til spændingsindstilling også spærres?
Ja, knapperne på forsiden kan spærres ved hjælp af QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.