PLT-SEC-T3-120-FM-PT - Overspændingsbeskyttelseseenhed type 3
2907927

Overspændingsbeskyttelse type 2/3, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret statusvisning og fjernmelding til 1-fasede strømforsyningsnet. Mærkespænding: 120 V AC/DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordele

Universelt anvendelig produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse med optimal energimæssig koordinering, helt fra lynstrømsafleder til apparatbeskyttelse
Nem vedligeholdelse takket være de universelt stikbare beskyttelsesmoduler
Godt informeret med mekanisk optisk statusvisning og fjernmeldekontakt
Foretrukken tilslutningsteknik kan vælges takket være tilgængelighed af skruetilslutning og Push-in tilslutning
Længere levetid og oppetid for anlægget gennem optimalt supplerende beskyttelse af den industrielle strømforsyning.
5 års garanti på din QUINT 4-strømforsyning ved installation sammen med PLT-SEC, se dokument i downloadområdet