Overspændingsbeskyttelse type 2/3, i form af beskyttelsesstik og basiselement med Push-in tilslutning. Til 1-fasede strømforsyningsnet med integreret statusvisning og fjernmelding. Mærkespænding: 230 V AC/DC
Overspændingsbeskyttelse type 3
Overspændingsbeskyttelse type 3 fuldender beskyttelseskonceptet. Som apparatbeskyttelse begrænser den de sidste impulser, der kan føre til skader i bygningsinstallationen eller anlægget. SPD'er af type 3 installeres direkte før brugerenheden. Herved beskytter de selv følsomme brugerenheder som f. eks. servere, styringer eller strømforsyninger.
Overspændingsbeskyttelse type 2/3, i form af beskyttelsesstik og basiselement med skruetilslutning. Til 1-fasede strømforsyningsnet med integreret statusvisning og fjernmelding. Mærkespænding: 230 V AC/DC
Overspændingsbeskyttelse type 3, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret statusvisning og fjernmelding til 1-fasede strømforsyningsnet. Mærkespænding: 24 V AC/DC
Overspændingsbeskyttelse type 3 til universel montage i installationsdåser, installationskanaler, undergulvinstallationer. Kobling termisk overvåget, akustisk fejlmelding.
Grunddel til beskyttelsesstik i produktserien PLT-SEC-…-UT/PT med fjernmeldekontakt.
Reservestik til overspændingsbeskyttelse type 3 i produktserien PLT-SEC-…-UT/PT. Mærkespænding 24 V.
Stikbar apparatbeskyttelse, iht. type 3 / Class III, til 3-fasede strømforsyningsnet med separat N og PE (5-ledersystem: L1, L2, L3, N, PE), med integreret støjstrømssikker sikring og fjernmeldekontakt.
Bæreskinnemonterbar overspændingsafleder som apparatebeskyttelse for periferienheder, fejlsignal i stikket og meldekontakt i grunddelen, todelt stikbar. Udgave: 48 V DC
Reservestik til overspændingsbeskyttelse type 2/3 i produktserien PLT-SEC-…-UT/PT. Mærkespænding 230 V.
Overspændingsbeskyttelse type 3, i form af beskyttelsesstik og basiselement, med integreret statusvisning og fjernmelding til 1-fasede strømforsyningsnet. Mærkespænding: 60 V AC/DC
Dine fordele
- Alsidig i anvendelse takket være effektiv beskyttelse til AC- og DC-applikationer
- Skilleanordning giver højere sikkerhed ved elektrisk og termisk overbelastning
- Hold dig konstant informeret om beskyttelsesenhedens status vha. optisk, mekanisk statusvisning og fjernmeldekontakt
- Vedligeholdelsesvenlig, fordi beskyttelsesenhederne kan indstikkes
Overspændingsbeskyttelse type 3, der kan monteres på bæreskinne, til brugerenheder
Universelt anvendelig overspændingsbeskyttelse type 3 PLUGTRAB-SEC
Beskyt AC- og DC-applikationer med pålidelige overspændingsbeskyttelsesenheder type 3 fra PLUGTRAB-SEC-familien. Den interne skilleanordning giver en høj grad af sikkerhed ved elektrisk og termisk overbelastning. Øg levetiden og oppetiden for anlægget gennem en optimal beskyttelse af din industrielle strømforsyning. Push-in tilslutningsteknikken muliggør hurtig installation uden brug af værktøj. Enkel vedligeholdelse og kontrol via indstiksmulighed.
Et overblik over alle egenskaber:
- Effektiv varistorbaseret brugerenhedsbeskyttelse til industrielle strømforsyninger
- Med Push-in eller skruetilslutningsteknik efter eget valg
- Optisk statusvisning og potentialfri fjernmeldekontakt til bekvem overvågning af driftstilstanden
- Kan anvendes universelt
Overspændingsbeskyttelse som apparatbeskyttelse type 3 til indbygning i kabelkanaler eller systemer under gulvet
Apparatbeskyttelse type 3 til kabelkanaler eller systemer under gulvet BLOCKTRAB
BLOCKTRAB-produktfamilien beskytter dine brugerenheder mod overspænding, når det er skjult i kabelkanaler eller systemer under gulvet. Et produkt, der kan monteres på en bæreskinne, er ikke altid den rigtige løsning. BLT-T3 installeres i apparatindbygningsdåser, kabelkanaler eller systemer under gulvet. Installation af en BLT-SKT foregår på bagsiden af gængse stikdåser. De tilsluttede forbrugere forbliver også i drift ved overbelastning:
- Skjult overspændingsbeskyttelse ved installation i apparatindbygningsdåser eller stikdåser, der er forsænkede i muren
- Kan installeres direkte takket være præmonterede og farvekodede kabler
- Akustisk signalering ved overbelastning
- Kan anvendes universelt, takket være kompakt konstruktion
Smal overspændingsbeskyttelse type 3 til beskyttelse af 24 V-strømforsyninger
Smal overspændingsbeskyttelse type 3 til 24 V-anvendelser TERMITRAB complete
Med vores ekstremt smalle overspændingsbeskyttelse type 3 beskytter du 24 V-strømforsyningen til brugerenheder såsom I/O'er eller styringer. Den smalle konstruktion på kun 6 mm giver mulighed for en pladsbesparende installation. Enkel test og udskiftning med vores stikbare beskyttelsesmoduler.
- Pladsbesparende installation
- Lavt beskyttelsesniveau
- Med Push-in eller skruetilslutningsteknik efter eget valg
- Sikker adskillelse og signalering i tilfælde af overbelastning
Apparatbeskyttelse type 3 af brugerenheder til stikdåser som mellemstik
Apparatbeskyttelse type 3 som mellemstik MAINTRAB
Adapterne til netstikdåser egner sig ideelt til eftermontering af overspændingsbeskyttelse mod elektroniske brugerenheder. En grøn LED signalerer beskyttelsesenhedens overspændingsfunktion. Alle tilsluttede forbrugere er beskyttet bedst muligt. Sæt overspændingsbeskyttelsen foran en multistikdåse, og alle tilsluttede brugerenheder er beskyttet mod overspænding.
Mellemstikkene med grænsefladebeskyttelse beskytter samtidig både strømforsyningen og en grænseflade mere mod overspændinger.
- Enkel eftermontering i eksisterende installationer
- Sikker skilleanordning
- Nødvendigt tilbehør inklusivt
- Landespecifikke varianter er tilgængelige