Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Løsninger til høj anlægsoppetid inden for maskinkonstruktion Kravene til forsyningsløsninger inden for maskinkonstruktion er lige så forskellige som maskinernes anvendelsesområder. Vigtige emner, når man planlægger en maskine, er altid den tilgængelige plads og omkostningseffektiviteten af de anvendte produkter. Med vores løsninger til høj anlægsoppetid inden for maskinkonstruktion tilbyder vi dig altid en passende løsning.

Produktionsmaskiner i en produktionshal

Der er forskellige anvendelser i maskinindustrien, som kræver en pålidelig forsyningsløsning. Se eksempler på skræddersyede produktkombinationer til anlægs-, serie- og specialmaskinkonstruktion her. Vi tilbyder innovative forsyningsløsninger til 24 V DC-forsyningen samt pålidelig overspændingsbeskyttelse til strømforsyningen og passende overvågningsløsninger. Vores ekspertise sikrer smidige processer, optimeret energieffektivitet og sikkerhed i ethvert produktionsmiljø.

Oplev eksempler på levering af dine maskiner, som danner grundlag for pålidelig systemdrift.

Interaktivt billedkort: Industri med produktionslinjer, serie- og specialmaskiner, komponenter til anlægskonstruktion
Håndtering, foliering, stabling
Sammenkoblingen af forskellige maskindele danner en komplet produktionslinje. Med denne type specialmaskiner er der fokus på en kompakt løsning, der kan installeres og idriftsættes hurtigt og nemt.
Få mere at vide
Rulletransportørteknologi, intralogistik
Det indebærer pålidelig forsyning af et vedligeholdelsesfrit buffermodul, f.eks. en PLC samt sensorer og aktuatorer. Overspændingsbeskyttelsen sørger for sikker drift af strømforsyningen. Med vores løsning tilbyder vi enkel idriftsættelse til højpræcisionsovervågning af forskellige elektriske parametre.
Få mere at vide
Håndteringsmaskine
Vi tilbyder også en passende løsning til denne type seriemaskiner. Især når pladsen er trang, giver denne kompakte løsning mulighed for hurtig installation med fleksible indstillingsmuligheder. Kontinuerlig overvågning af de elektriske parametre under drift er også muligt her.
Få mere at vide
Værktøjsmaskine
Plads er altid et problem. I denne løsning, f.eks. til seriemaskinkonstruktion, bruger vi en strømforsyning med integreret enhedsbeskyttelse. Type 3-overspændingsbeskyttelsen sikrer pålidelig drift, selv i tilfælde af overspændinger forårsaget af koblingshandlinger. Visning og analyse af energidata er garanteret med den hurtige integration og enkle installation af vores EMpro-energimålere.
Få mere at vide
Højlager, transportbåndsteknologi
I højlagre har du brug for fuld datatransparens fra 24 V DC-forsyningen og modulær beskyttelse mod konsekvenserne af overspænding, overbelastning og kortslutning. I dette eksempel realiserer vi det med en kompakt overspændingsbeskyttelse type 2 i strømforsyningen. Visning, evaluering og overførsel af alle energidata via forskellige kommunikationsgrænseflader er mulig med vores energimålere. En afbrydelsesfri strømforsyning med høj funktionalitet kombineret med den multifunktionelle enhedsbeskyttelse udgør energifordelingen og afrunder denne løsning.
Få mere at vide
Transport, ordreplukning, omsnøring
Gennemskuelig dataevaluering er afgørende for mange specialmaskiner. I dette tilfælde tilbyder vi kommunikative løsninger, der forbliver fleksible takket være justerbare frigivelsesstrømme. I forbindelse med energimåling på forsyningssiden kan du holde øje med dine energidata. Systemet er også beskyttet af en overspændingsbeskyttelse.
Få mere at vide
Moduler til transportørteknologi
Med vores IP67-strømforsyningsenheder fra TRIO-familien tilbyder vi også en optimal forsyningsløsning til transportbåndsteknologi. Takket være standardiserede stikforbindelser, som f.eks. M12, er Plug-and-Play-installation meget let.
Få mere at vide
Seriemaskine

Forsyning af seriemaskiner

Fra meget funktionelle maskiner, der leverer målte værdier og tilstande til systemer på højere niveauer via kommunikative komponenter til kompakte enheder med lav funktionalitet. Omkostningspresset for seriemaskiner er særligt højt, men på den anden side er seriemaskiner også underlagt en høj grad af standardisering, da der anvendes ensartede processer og komponenter.

Forslag til pladsbesparende forsyning af en seriemaskine

Interaktivt billedkort: Produkter til forsyning af en højfunktionel seriemaskine
Overvågningsrelæ
Med vores overbelastningsrelæer og strømmonitorer kan du overvåge enfasede strømkredse og frakoble maskinen fra forsyningsnettet i tilfælde af underspænding eller i definerede spændingsområder. Overvågningsrelæerne er en effektiv foranstaltning til at forhindre skader på en maskine.
Få mere at vide
Overvågningsrelæ
UNO POWER-strømforsyning
UNO POWER-serien tilbyder en basisfunktionalitet med den velkendte kvalitet af vores strømforsyninger.
Få mere at vide
UNO POWER-strømforsyning
Kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler
Med vores elektroniske sikkerhedsafbrydere kan du selektivt beskytte dine strømkredse. Vores portefølje omfatter en- til otte-kanals sikkerhedsafbrydere med forskellige udløsningskarakteristika og CAPAROC systemet med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder, som kan konfigureres frit.
Få mere at vide
Kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler

Forslag til basisforsyning af en seriemaskine

Interaktivt billedkort: Produkter til forsyning af en kompakt seriemaskine
Overvågningsrelæ
Med vores overbelastningsrelæer og strømmonitorer kan du overvåge enfasede strømkredse og frakoble maskinen fra forsyningsnettet i tilfælde af underspænding eller i definerede spændingsområder. Overvågningsrelæerne er en effektiv foranstaltning til at forhindre skader på en maskine.
Få mere at vide
Overvågningsrelæ
UNO POWER-strømforsyning
UNO POWER-serien tilbyder en basisfunktionalitet med den velkendte kvalitet af vores strømforsyninger.
Få mere at vide
UNO POWER-strømforsyning
Kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler
Med vores elektroniske sikkerhedsafbrydere kan du selektivt beskytte dine strømkredse. Vores portefølje omfatter en- til otte-kanals sikkerhedsafbrydere med forskellige udløsningskarakteristika og CAPAROC systemet med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder, som kan konfigureres frit.
Få mere at vide
Kompakte elektroniske sikkerhedsafbrydere med flere kanaler
Maskinhal med specialmaskiner

Levering af specialmaskiner

Specialmaskiner udfører ofte komplekse og indbyrdes forbundne opgaver og er specielt udviklet til specifikke anvendelser. Selv om nogle af disse er standardiserede procesenheder, er de forskellige med hensyn til planlægning og drift. Modularitet og udvidelsesmuligheder spiller ofte en afgørende rolle ved specialmaskiner. Nedenfor finder du to eksempler på, hvordan du kan realisere strømforsyningen, overvågningen og naturligvis 24 V-forsyningen af en specialmaskine med vores produkter og løsninger.

Forslag til levering og overvågning af en kompleks, modulopbygget, skræddersyet maskine

Interaktivt billedkort: Produktforslag til forsyningen med overvågning og 24 V-forsyning med selektiv strømfordeling
Overspændingsbeskyttelse type 2
Beskyt din specialmaskine mod overspændinger direkte fra forsyningen, f.eks. ved koblingshandlinger.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse type 2
Energimålere
Med vores energimålere kan du altid holde øje med dine maskiners forbrugsdata. Forskellige produktvarianter lader intet tilbage at ønske med hensyn til de parametre, der skal overvåges. Hvis du ønsker det, kan du også hente forbrugsdataene via en Smart Service i skyen.
Få mere at vide
Energimålere
TRIO POWER-strømforsyning
Vores TRIO POWER-strømforsyninger giver en pålidelig forsyning til din specialmaskine. Som en forsyningsløsning med standardfunktionalitet byder de allerede på en bred vifte af funktioner.
Få mere at vide
TRIO POWER-strømforsyning
System med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder CAPAROC
Det elektroniske CAPAROC-system med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder lader intet tilbage at ønske. Frit konfigurerbar og takket være forskellige forsyningsmoduler kan du sammensætte din egen skræddersyede beskyttelse til styringen, sensorer eller aktuatorer.
Få mere at vide
System med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder CAPAROC

Forslag til kompakt forsyning af en specialmaskine med bufferfunktionalitet

Interaktivt billedkort: Forslag til en specialmaskine med medium funktionalitet
Overspændingsbeskyttelse type 2
Også i dette eksempel beskytter vi allerede maskinen ved forsyningen mod skader, som f.eks. kan opstå under koblingshandlinger, med en type 2-overspændingsbeskyttelse.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse type 2
Overvågningsrelæ
Med vores overvågningsrelæer og strømmonitorer i forsyningen kan du opdage fejl i systemet på et tidligt tidspunkt og afbryde dem, før der opstår skader eller i værste fald brand.
Få mere at vide
Overvågningsrelæ
Afbrydelsesfri strømforsyning
DC UPS fra TRIO POWER-serien tilbyder en pladsbesparende strømforsyning med en integreret, afbrydelsesfri strømforsyning i kun én enhed. Det sparer plads i styretavlen uden at gå på kompromis med funktionaliteten.
Få mere at vide
Afbrydelsesfri strømforsyning
Energilager
Vores energilagringssystemer giver dig den nødvendige reserve i tilfælde af strømafbrydelse. Der findes forskellige batterier med forskellige energikilder i flere effektklasser.
Få mere at vide
Energilager
Elektroniske sikkerhedsafbrydere
Med vores elektroniske sikkerhedsafbrydere kan du selektivt beskytte dine strømkredse. Vores portefølje omfatter en- til otte-kanals sikkerhedsafbrydere med forskellige udløsningskarakteristika og det konfigurerbare CAPAROC-system med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder.
Få mere at vide
Elektroniske sikkerhedsafbrydere
Person foran flere sprøjtestøbemaskiner

Forsyning og beskyttelse inden for anlægsteknik

Når maskinerne bliver større og mere omfattende, kommer man hurtigt ind på området for anlægsteknik. Når det gælder special- og seriemaskiner, sker forsyningen hovedsageligt direkte på eller i maskinen. Inden for anlægsteknik er der også mulighed for større afstande mellem udstyr og styretavler til forsyningen.

Vi tilbyder også passende beskyttelse og overvågning af forbrugs- og ydelsesdata til sådanne tilfælde samt tilsvarende løsninger til 24 V-forsyningen.

Forslag til en afbrydelsesfri, kommunikativ forsyningsløsning

Interaktivt billedkort: Løsningsforslag til forsyning og beskyttelse af tilførslen med overvågning for et system med høj funktionalitet
Overspændingsbeskyttelse
Type 2-overspændingsbeskyttelse er afgørende for systemdrift med høj tilgængelighed, når forskellige dele af systemet forsynes centralt.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse
Energimålere
Med EMpro-energimålerne kan du holde styr på en lang række forbrugsdata. Fejl bliver synlige, før der sker udfald. Samtidig kan forbrugsdataene bruges til at optimere systemets drift med hensyn til energieffektivitet.
Få mere at vide
Energimålere
Strømforsyninger QUINT POWER
Strømforsyningsenhederne i QUINT POWER-serien lader intet tilbage at ønske. Realiser en kommunikativ strømforsyningsløsning bestående af en strømforsyning og UPS eller et CAPAROC-system med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder.
Få mere at vide
Strømforsyninger QUINT POWER
Afbrydelsesfri strømforsyning
Med en QUINT UPS er du på den sikre side, selv i tilfælde af strømsvigt. Sammen med energilagringsenhederne kan du sammensætte dine egne individuelle strømreserver i tilfælde af strømsvigt.
Få mere at vide
Afbrydelsesfri strømforsyning
Energilager
Vores energilagringssystemer giver dig den nødvendige reserve, hvis forsyningen skulle blive afbrudt. Der findes forskellige batterier med forskellige energikilder i flere effektklasser.
Få mere at vide
Energilager
System med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder CAPAROC
Det elektroniske CAPAROC-system med elektronisk sikring og sikkerhedsafbryder giver dig den bedste fleksibilitet til dit anlæg. CAPAROC kan konfigureres frit, og takket være forskellige forsyningsmoduler kan du sammensætte din egen skræddersyede beskyttelse til styringen, sensorer eller aktuatorer.
Få mere at vide
System med elektronisk sikring eller sikkerhedsafbryder CAPAROC

Forslag til forsyning og vedligeholdelsesfri buffering af et system

Interaktivt billedkort: Løsningsforslag til en installation med medium funktionalitet
Overspændingsbeskyttelse
Type 2-overspændingsbeskyttelse er afgørende for systemdrift med høj tilgængelighed, når forskellige dele af systemet forsynes centralt.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse
Overvågningsrelæ
Med vores overvågningsrelæer og strømmonitorer i forsyningen kan du opdage fejl i systemet på et tidligt tidspunkt og afbryde disse, før der opstår skader.
Få mere at vide
Overvågningsrelæ
Strømforsyninger QUINT POWER
Opnå optimal anlægsoppetid med QUINT POWER-strømforsyninger med høj funktionalitet.
Få mere at vide
Strømforsyninger QUINT POWER
Kapacitetsmoduler
De vedligeholdelsesfrie kapacitetsmoduler giver dig tilstrækkelige strømreserver, hvis forsyningen svigter.
Få mere at vide
Kapacitetsmoduler
Elektronisk sikring PTCB
De elektroniske sikkerhedsafbrydere med en kanal giver den beskyttelse, du har brug for. Uanset om det er som elektronisk finsikring <1 A eller justerbar op til 8 A, med PTCB forbliver de pladsbesparende og fleksibel i din enhedsbeskyttelse.
Få mere at vide
Elektronisk sikring PTCB
Strømforsyning til vægmontering i kapslingsklasse IP67

Forsyning af moduler i felten i IP67

Forsyningen af anlæg i felten, som f.eks. ved transportteknologi, spiller ligeledes en stor rolle. Med vores TRIO POWER-strømforsyninger i kapslingsklasse IP67 kan du hurtigt og nemt realisere den rigtige strømforsyning til forskellige anlægssegmenter. Strømforsyningsenhederne kan monteres på væg. Det muliggør installation tæt på den pågældende forbruger. Takket være tilslutningerne via standardiserede rundstik bliver kabelføring som en leg.

Tre beskyttelsesenheder til data- og signalgrænseflader monteret på en bæreskinne

Beskyttelsesenheder til data- og signalgrænseflader inden for maskinkonstruktion

Beskyttelse af signal- og datagrænseflader

Beskyttelsen af data- og signalkabler er også vigtig i forbindelse med planlægning og drift af systemer og maskiner. Her viser vi dig bare et lille udvalg af komponenter, der f.eks. beskytter datalinjen mellem controlleren og serveren. Højfrekvent interferens på forsynings- eller signalledninger elimineres med vores smalle filtermoduler. Der findes også en bred vifte af overspændingsbeskyttelsesenheder til at beskytte signalgrænseflader til sensorer eller aktuatorer.