Overspændingsbeskyttelsesenheder til MSR-teknikken

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Overspændingsbeskyttelse sørger inden for måle-, styrings- og reguleringsteknikken (MSR-teknikken) for fejlfri overførsel af signaler. Forudsætningen for problemfri drift er et højt niveau af kvalitet og tilgængelighed af de overførte signaler. Med vores overspændingsbeskyttelsesenheder tilbyder vi dig en optimal løsning til alle dine applikationer inden for MSR-teknik. På den måde undgås anlægssvigt.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1635587
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
1635587

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret statusvisning til en Ex i-signalkreds med 3 ledere. Til HF-anvendelser. Beskyttelseskobling udelukkende med gasafledere. Til anvendelse i to-tråds Ethernet-systemer med kabelskærm (APL, 2-WISE) og i fieldbus-systemer (f.eks. PROFIBUS PA) i henhold til FISCO-konceptet. Kan bruges i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Dine fordele

  • Beskyttelse helt efter behov med et komplet produktprogram i overspændingsbeskyttelsesenheder til alle gængse MSR-signaler
  • Alsidig anvendelse: Konstruktion og tilslutningsteknik tilpasset applikationen
  • Enkel kontrol takket være stikbar konstruktion af overspændingsafledere
  • Global anvendelse i eksplosionsfarlige områder med godkendelserne ATEX og IECEx
  • Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken er en del af COMPLETE line-systemet

Nye produkter

Overspændingsbeskyttelse til APL-anvendelser monteret på bæreskinne
CLT-10P/2-MOV-230V-I monteret på bæreskinne

Overspændingsbeskyttelse til APL-anvendelser

Sikker drift af feltkomponenter

I sortimentet for overspændingsbeskyttelse TERMITRAB complete tilbyder Phoenix Contact nu også to produktvarianter til anvendelser i Advanced Physical Layer. Koblingsvarianterne er specielt tilpasset APL-applikationsområdet.

Særlige egenskaber

  • Smal konstruktion på kun 6 mm
  • Tredje klemmeniveau på produktet
  • Opfyldelse af APL-applikationsspecifikationen
  • Integreret overbelastningsbeskyttelse
  • Anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser

Dine fordele

  • Plads- og omkostningsbesparende takket være smal modulbredde på kun 6 mm
  • Overholdelse af APL-applikationsspecifikationen takket være optimeret beskyttelseskobling
  • Enkel integration af skærmningen takket være det tredje klemmeniveau på produktet
  • Permanent overvågning af beskyttelsesenheder og mekanisk statusvisning med valgfri fjernmelding
  • Ingen påvirkning fra signalet ved servicearbejde takket være impedansneutral tilslutning og frakobling af stik

Overspændingsbeskyttelse til 230 V-signaler

Stærk beskyttelse ved kompakt modulbredde

Den nye stikbare overspændingsbeskyttelse CLT-10P/2-MOV-230V-I-P giver pålidelig beskyttelse mod overspændinger i 230 V-signalapplikationer. Installationen udføres på to Push-in rækkeklemmer af typen PT 2,5-...CLT. Få sikkerhed og effektivitet i ét og samme produkt.

Særlige egenskaber

  • Enkel installation
  • Effektiv beskyttelseskobling
  • Integreret overbelastningsbeskyttelse
  • Valgfri fjernmelding
  • Smal modulbredde
  • Kan testes med CHECKMASTER 2

Dine fordele

  • Enkel installation takket være Push-in rækkeklemmer med stikbar overspændingsbeskyttelse
  • Særligt lang levetid for anlægget takket være effektiv beskyttelseskobling med integreret overbelastningsbeskyttelse
  • Hurtig og enkel diagnose med valgfri fjernmelding til integrering i digitale infrastrukturer
  • Fremtidssikret – opfylder de internationale standarder og direktiver, f.eks IEC 61643-21

Konfigurator til MSR-overspændingsbeskyttelse af måle-, styrings- og reguleringsteknik

Konfigurator til MSR-overspændingsbeskyttelse af måle-, styrings- og reguleringsteknik i anvendelse

Konfigurator overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Inden for MSR-teknik forbinder et stort antal ledninger talrige grænseflader. Over disse ledninger kan overspændinger indkoble i alle grænseflader. I to handlingsskridt kommer du frem til den rigtige overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken.

Et overblik over produktfamilierne

Smal TERMITRAB complete overspændingsbeskyttelse med valgfri fjernmelding, monteret på en bæreskinne
PLUGTRAB PT-IQ med Push-in tilslutningsteknik monteret på en bæreskinne med 3-trins visning
CLIXTRAB overspændingsbeskyttelse installeret på rækkeklemmer
Overspændingsbeskyttelse til direkte tilslutning til feltkomponenter: SURGETRAB
Smal TERMITRAB complete overspændingsbeskyttelse med valgfri fjernmelding, monteret på en bæreskinne

TERMITRAB complete er verdens smalleste overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken. Med produktfamilien får du et komplet system. Det spænder fra den enkle, 1-trins-overspændingsbeskyttelse til stikbare varianter i flere trin med knivskille, signalering og mulighed for fjernmelding.

De smalleste overspændingsafledere er kun 3,5 mm i bredden. Dermed opnås en pladsbesparelse på op til 50 % i forhold til installationer i 7 mm bredde.

Beskyttelsesenhederne i familien TERMITRAB complete har mekanisk signalering, som uden ekstra hjælpeenergi viser beskyttelsesenhedernes status. Fjernmeldemoduler, der fås som ekstraudstyr, overvåger op til 40 beskyttelsesenheder optisk. Ved termisk overbelastning transmitterer fjernmeldemodulerne status som en samlemelding via en potentialfri kontakt, f.eks. til kontrolrummet.

PLUGTRAB PT-IQ med Push-in tilslutningsteknik monteret på en bæreskinne med 3-trins visning

PLUGTRAB PT-IQ er en overvågning over flere faser af de installerede overspændingsbeskyttelsesenheder. Der tages her højde for alle spændingsbegrænsende konstruktionselementer i effektafbryderne. Controlleren forsyner op til 28 beskyttelsesenheder med spænding. Samtidig sikrer den fællesfjernmeldingen. Et gult statussignal melder, at effektgrænsen er nået pga. hyppige overspændinger. Overspændingsbeskyttelsen er stadig funktionsdygtig, og anlægget beskyttes fortsat. For at undgå unødvendige serviceindgreb anbefales udskiftning ved den gule status.

Grøn: Beskyttelsesenhed OK
Gul: Effektgrænse nået, udskiftning anbefales
Rød: Overbelastet, udskiftning nødvendig

CLIXTRAB overspændingsbeskyttelse installeret på rækkeklemmer

Produktfamilien CLIXTRAB er udviklet til sikkerhedsrelevante anlæg, som f.eks. inden for baneindustrien. Artiklerne består af Push‑in rækkeklemmer med knivskiller og det tilhørende overspændingsbeskyttelsesstik. Med det standardiserede tilbehør til rækkeklemmesystemet indgår artiklerne perfekt som en naturlig del af din nye eller eksisterende installation.

Vælg CLIXTRAB for en sikkerheds skyld: Den effektive effektafbryder med dens integrerede overbelastningsbeskyttelse sørger for et maksimum af anlægsoppetid. Sikkerhed ved vedligeholdelse ydes af den mekaniske kodning af stikkene, som forhindrer fejltilslutning.

Lyn- og overspændingsbeskyttelsen giver desuden mulighed for hurtigt og enkelt at foretage diagnose. Med fjernmeldingen, der kan tilvælges, overvåger du dine enheder helt enkelt på distancen. Med integreringen i din digitale infrastruktur er du godt trimmet til fremtiden. Tilbagevendende kontroller foretager du let med CHECKMASTER 2.

Overspændingsbeskyttelse til direkte tilslutning til feltkomponenter: SURGETRAB

SURGETRAB er overspændingsbeskyttelsesenheder til alle gængse standardsignaler, som fastgøres direkte på sensorhovedet med tilslutningsgevind. Denne monteringsmåde sparer tid og penge, en ekstra tilslutningskasse til indbygning af overspændingsbeskyttelsen er overflødig.

Der kan vælges mellem forskellige tilslutningsvarianter til genemgående og parallel fortrådning. Hermed tilsluttes effektafbryderen serieforbundet eller parallelt i forhold til måleværdifølerens grænseflade. Til varianten til parallelfortrådning kræves et ekstra tilslutningsgevind på sensorhovedet.

Egenskaber for produktfamilien TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Beskyttelsesenheder
TERMITRAB complete
Integreret knivskille i TERMITRAB complete
Stikbare varianter fra TERMITRAB complete
Også til beskyttelse af signaler i egensikre strømkredse med beskyttelsesmåden Ex i kan TERMITRAB complete levere den passende løsning.

Altid den passende overspændingsbeskyttelse

Phoenix Contact tilbyder dig innovative komponenter til overspændingsbeskyttelse, som opfylder alle krav inden for MSR-teknikken.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Monteringstype Bæreskinne Bæreskinne Bæreskinne Kan skrues på fieldkomponenten
Modulbredde 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 tomme / 3/4 tomme
Tilslutningsteknik Push-in / skrue Push-in / skrue Skrue Ledninger
stikbar / ikke stikbar ja / ja ja / nej ja / nej nej / nej
Statusvisning 2-trins, mekanisk 3-trins, LED nej nej
Fjernmelding Valgfri ja nej nej
Kan testes med CHECKMASTER 2
Egensikre varianter

Typiske anvendelser inden for MSR-teknikken


Overspændingsbeskyttelsesenhed med symbol til isolerede signalkredse
Overspændingsbeskyttelsesenhed med symbol til signaler med fælles referencepotentiale
Overspændingsbeskyttelsesenhed med symbol til modstandsafhængige målinger
Overspændingsbeskyttelse med symbol for eksplosionsfarlige anvendelser
1-faset overspændingsbeskyttelsesenhed med gasudladningsafleder
Overspændingsbeskyttelsesenhed med symbol til isolerede signalkredse

Analoge målestørrelser, såsom omdrejningstal, tryk, gennemstrømning etc., registreres af sensorer, og omdannes til strøm- og spændingsværdier af måleværdikonvertere. Overførslen indtil styringen eller adskillermodulet foregår inden for et standardiseret værdiområde. Det såkaldte 1x2-kredsløb anvendes typisk til sådanne analoge overførselsmetoder.

Transient indkoblede overspændinger kan anrette skade, både på fieldkomponenten og på den centrale side. Derfor bør begge endepunkter udstyres med overspændingsbeskyttelse til MSR-teknik.

Overspændingsbeskyttelsesenhed med symbol til signaler med fælles referencepotentiale

Koblingstilstande og signalkontakter er typiske signaler, som registreres med binære indgange for styringer. Endvidere kobles aktuatorer, såsom magnetventiler, af styringerne. Anvend en egnet overspændingsbeskyttelse til beskyttelse af styringernes følsomme ind- og udgange. Ofte er de enkelte binære signaler modkoblet et fælles referencepotentiale. Typiske beskyttelsesanordninger, som tager højde for inddragelsen af dette fælles referencepotentiale, omfattes af de såkaldte 2X1- eller 4X1-kredsløb.

Overspændingsbeskyttelsesenhed med symbol til modstandsafhængige målinger

Hvis der registreres en målestørrelse lige over modstandsværdien for en elektrisk komponent, spiller de øvrige impedanser inden for målesløjfen en særlig rolle. Dette angår f.eks. temperaturmålinger med platin-målemodstande (Pt 100, Pt 1000), men også strain gauge inden for totrådsteknikken. Som regel indeholder MSR-overspændingsbeskyttelsesprodukter impedanser i signalstierne i længderetningen. Hvis impedanserne bringes ind i kredsen uden ny kalibrering, forvanskes måleresultatet betinget af den samlede impedansændring. Koblingsvarianter uden ekstra langsgående modstande forenkler installationen af overspændingsbeskyttelse ved sådanne anvendelser.

Overspændingsbeskyttelse med symbol for eksplosionsfarlige anvendelser

Inden for den kemiske og petrokemiske industri opstår der, på grund af de procestekniske forløb, hele tiden eksplosive atmosfærer. De fremkaldes f.eks. af udtrængende gasser, dampe eller tåger. Men også i møller, siloer, sukker- og foderstoffabrikker kan der opstå eksplosive atmosfærer forårsaget af støv.

Overspændingsbeskyttelsesenhederne til eksplosionsfarlige områder er underlagt særlige betingelser. Således imødekommer artiklerne de særlige funktionskrav, der følger af beskyttelsesmåden "egensikker". Da alle overspændingsbeskyttelsesenheder til egensikre strømkredse er indordnet i kategorien "Ex ia", yder de et højestemål af sikkerhed. I denne kategori må materiellet heller ikke kunne forårsage en tænding i tilfælde af to uafhængige fejl.

Indbygning er tilladt i Ex-zone 1, Ex-zone 2 eller i Non-Ex-området. Videreledning af de tilsluttede signaler er tilladt indtil Ex-zone 0. Nogle artikler opfylder tillige kravene, der følger af beskyttelsesmåden "trykkapsling". Godkendelserne er foretaget iht. ATEX og IECEx.

1-faset overspændingsbeskyttelsesenhed med gasudladningsafleder

Ideelt set er et overspændingsbeskyttelseskoncept opbygget i flere faser. Det vil sige med et optimeret arrangement af hurtigt reagerende komponenter, såsom suppressordioder og højtydende beskyttelsesenheder som f.eks. gasudladningsafledere. Det gab, der opstår mellem disse to beskyttelsestrin, lukker varistorer. De reagerer langsommere end dioder, men har en højere afledningsevne.

1-fasede beskyttelsesenheder er udstyret med kun en komponent. De er f.eks. velegnede til ekstra sikring af lange ledninger ude fra periferien, på bygningsindgangen eller på overgangen fra forskellige beskyttelseszoner. 1-fasede beskyttelsesenheder med langsgående spændingsbeskyttelse yder beskyttelse mod overspændinger mellem de enkelte signalledere. Varianter med tværgående spændingsbeskyttelse sikrer beskyttelsen af en leder og jord eller ground.