Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2

Overspændingsbeskyttelse type 2

Overspændingsbeskyttelse af type 2 er det andet trin i beskyttelseskonceptet og installeres efter SPD'en af type 1. For at beskytte anlægget mod skader, f. eks. ved koblingshandlinger, begrænser overspændingsaflederen af type 2 den fortsatte overspænding yderligere. SPD af type 2 anvendes i undertavlen eller maskinstyreskabe, hvor der ikke optræder direkte lynstrømme.

Dine fordele

  • Enkel og sikker installation takket være banebrydende håndterings- og sikkerhedsfunktioner
  • Pålidelig systembeskyttelse takket være maksimal ydeevne og udholdenhed
  • Kan bruges i en lang række applikationer takket være optimeret design og bred portefølje
  • Enkel planlægning takket være omfattende digitale data og selektorer

Nye produkter

Overspændingsbeskyttelse med én kanal på en DIN-skinne
VALVETRAB Safe Protection Plus-produktfamilien på bæreskinne

Ny standard inden for overspændingsbeskyttelse

Enkelt og sikkert for høj fleksibilitet

Få glæde af et særligt højt sikkerhedsniveau, enkel installation og maksimal effektivitet. Beskyt dine anlæg pålideligt mod overspænding med VALVETRAB SPP. Varerne fås nu også som enkeltpolede produkter med forskellige spændingsniveauer.

Særlige egenskaber

  • Understikbeskyttelse
  • Berøringsbeskyttelse
  • Lavt tilspændingsmoment på 3 Nm
  • Forstærket isolering mellem hoved- og hjælpestrømkredse
  • Anvendelse uden sikring op til 315 A

Dine fordele

  • Enkel og sikker installation takket være fremtidsorienterede håndterings- og sikkerhedsfunktioner
  • Pålidelig systembeskyttelse takket være maksimal effekt og holdbarhed
  • Kan bruges i en lang række anvendelser takket være optimeret design og bredt produktprogram
  • Maksimal fleksibilitet til at skabe specifikke løsninger takket være 1-polede produkter
  • Enkel planlægning takket være omfattende digitale data og selektorer

Ny målestok inden for overspændingsbeskyttelse

Enkel og sikker at installere og betjene

Der stilles høje krav til tilgængeligheden af elektriske systemer. Med overspændingsbeskyttelsesenhederne i Safe Protection Plus-produktfamilien kombinerer Phoenix Contact fremtidsorienterede installations- og sikkerhedsfunktioner til særlig høj systemtilgængelighed.

Særlige egenskaber

  • Understikbeskyttelse
  • Berøringsbeskyttelse
  • Lavt tilspændingsmoment på 3 Nm
  • Forstærket isolering mellem hoved- og hjælpestrømkreds
  • Forsikringsfri anvendelse op til 315 A
  • Alsidigt anvendelig op til 5.000 m højde
  • Stor varians til AC- og PV-applikationer

Dine fordele

  • Enkel og sikker installation takket være fremtidsorienterede håndterings- og sikkerhedsfunktioner
  • Pålidelig systembeskyttelse takket være maksimal effekt og holdbarhed
  • Kan bruges i en lang række anvendelser takket være optimeret design og et bredt produktprogram
  • Enkel planlægning takket være omfattende digitale data og selektorer

Enkel og sikker at installere og betjene Safe Protection Plus-produktfamilie

Safe Protection Plus er navnet på den nye produktfamilie inden for overspændingsbeskyttelse. Med de nye VALVETRAB SPP varistorbaserede overspændingsbeskyttelsesenheder tilbyder vi robust overspændingsbeskyttelse med banebrydende installations- og sikkerhedsfunktioner.

Er du blevet nysgerrig? Se produktanimationen for de nye produkter, og find ud af mere om VALVETRAB SPP på vores landingpage.

Overspændingsbeskyttelsesenhed VALVETRAB SPP på bæreskinne

Type-2-overspændingsbeskyttelse – VAL-SPP-T2-275-3+1-UT-R

Nyt benchmark inden for overspændingsbeskyttelse VALVETRAB SPP

Der stilles høje krav til tilgængeligheden af elektriske systemer. Med Safe Protection Plus sætter Phoenix Contact allerede i dag morgendagens standarder for overspændingsbeskyttelse. VAL-SPP-enhederne kombinerer banebrydende installations- og sikkerhedsfunktioner, der sikrer høj tilgængelighed af dit system.

Overspændingsbeskyttelse type 2 monteret på en bæreskinne

VAL-SEC: smal overspændingsbeskyttelse type 2 til undertavlen

Smal overspændingsbeskyttelse type 2 VALVETRAB SEC

Med en modulbredde på kun 12 mm pr. sti er VALVETRAB-SEC vores smalleste overspændingsbeskyttelse type 2. Med en modulbredde på kun 48 mm opnår du fremragende beskyttelse mod overspændinger i et 5-ledersystem.

Beskyttelsesenheden giver et beskyttelsesniveau på 1,5 kV. Dette opfylder også kravene til en apparatbeskyttelse type 3. VALVETRAB-SEC begrænser spændingsspidser i en sådan grad, at maskiner, installationer og husholdningsapparater ikke tager skade.

Ved industri- og bygningsinstallationer med udvendige lynbeskyttelsessystemer er overspændingsbeskyttelse af type 2 det andet beskyttelsestrin efter lynstrømsafledere af type 1. Overspændingsbeskyttelsesenheden behersker kortslutningsstrømme op til 50 kA. Anvend type 2-beskyttelsesenheden uden forsikring op til en mærkestrøm på hovedsikringen på 315 A.

Overspændingsbeskyttelsesenhed type 2 med Push-in tilslutningsteknik monteret på bæreskinne

Overspændingsbeskyttelse type 2 med Push-in tilslutningsteknik

Overspændingsbeskyttelse type 2 med Push-in tilslutningsteknik VALVETRAB-MS-PT

VAL-MS-PT er verdens første overspændingsafleder type 2 med Push-in tilslutningsteknik fra klemmesortimentet. Du kan også drage fordel af den lette brug af overspændingsbeskyttelsesenheden under installationen. Takket være Push-in tilslutningsteknikken er værktøjsfri installation mulig, hvilket også eliminerer behovet for at teste det anbefalede nominelle drejningsmoment.

Muligheden for gennemgående fortrådning giver yderligere besparelsespotentiale, hvis der er brug for ekstra installationsmateriale.

Brug den valgfri fjernmeldekontakt til at sikre overvågning af beskyttelsesenhederne, som også kan installeres på en brugervenlig måde med gennemgående fortrådning.

Overspændingsbeskyttelse type 2, der kan monteres på bæreskinne, med integreret aflederforsikring

Overspændingsbeskyttelse type 2, med integreret aflederforsikring

Overspændingsbeskyttelse type 2 inkl. forsikring VALVETRAB CP-MCB

Hvis hovedsikringen er >315 A i din applikation, skal du yderligere sikre overspændingsbeskyttelsen. Hertil kan vi med VAL-CP-MCB tilbyde en passende overspændingsbeskyttelse, bestående af overspændingsbeskyttelse type 2 med koordineret aflederforsikring.

Du får den dobbelte sikkerhed med et minimum af installationsarbejde. Du får glæde af en enkel planlægning, uafhængig af installationens omgivelser. Den integrerede statusvisning og mulighed for fjernmelding giver information om overspændingsbeskyttelsens virkeeffekt. Den pladsbesparende løsning fås til 5-, 4- og 3-leder-systemer.

Færdigkonfektioneret overspændingsbeskyttelse med integreret afledersikring på monteringssokkel til 60 mm skinnesystemer

Overspændingsbeskyttelse type 2 med forsikring til 60 mm skinnesystemer

Overspændingsbeskyttelse af type 2 til 60 mm-skinnesystemer VAL-CP-MOSO

VAL-CP-MOSO er universelle overspændingsbeskyttelsesenheder af type 2 med høj kortslutningssikkerhed på en kun 54 mm smal montagesokkel. Også disse overspændingsbeskyttelsesenheder er forsynet med statusvisning og fjernmeldekontakt.
Du kan installere beskyttelsesenhederne i alle gængse 60 mm-skinnesystemer. Og installationen er pærelet: Sæt overspændingsbeskyttelsen på, tilslut potentialudligningen - færdig!