Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Strømforsyning med kapslingsklasse IP67

Strømforsyninger med kapslingsklasse IP67

De robuste strømforsyninger med kapslingsklassen IP67 egner sig ideelt til decentral forsyning i felten. Det vejrbestandige, trykstøbte aluhus beskytter enhederne mod indtrængen af støv og vand. Således sørger IP67-strømforsyningsenhederne for en høj anlægstilgængelighed også i barske omgivelser. De forskellige enhedstilslutninger giver fleksibilitet under montagen.

Dine fordele

  • Direkte installation ved forbrugeren i felten sparer ledningslængde og skaber plads i styretavlen
  • Robust hus af trykstøbt aluminium garanterer en lang levetid for anlægget takket være bestandighed over for ekstreme omgivelsesbetingelser (temperatur, støv og vand)
  • Høj stød-, vibrations- og gennemslagsstyrke
  • Øget diagnosemulighed i felten takket være DC°OK-LED og AC°OK-LED
  • NEC Class 2 (POUT <100 W)

TRIO POWER-strømforsyninger i kapslingsklasse IP67 Til direkte installation på forbrugeren i felten

TRIO POWER-strømforsyning med kapslingsklasse IP67
M12 POWER-kabling til IP67-strømforsyninger
TRIO IP67 med M12 POWER-kablingssystem
TRIO POWER-strømforsyning med kapslingsklasse IP67

Strømforsyningerne TRIO POWER i kapslingsklasse IP67 egner sig optimalt til direkte installation på forbrugeren i felten. Takket være aluminiumstrykhus i vejrbestandigt design sørger enheden også i barske omgivelser for en høj oppetid. En fieldinstallation af TRIO POWER-strømforsyningen i kapslingsklasse IP67 sparer ledningslængde og skaber plads i styretavlen.

M12 POWER-kabling til IP67-strømforsyninger

Der fås IP67-strømforsyninger med forskellige enhedstilslutninger til den fleksible installation:

M12-S AC-indgang/M12-A DC-udgang

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)

M12-S AC-indgang/M12-L DC-udgang

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/10 A
  • 24 V DC/12,5 A

7/8“ AC-indgang/7/8“ DC-udgang

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/8 A

IPD ind/IPD ud

  • 24 V DC/3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC/10 A

TRIO IP67 med M12 POWER-kablingssystem

Kombinér TRIO POWER IP67-strømforsyningen med andre IP67-produkter fra Phoenix Contact:

  • Tilslutningsstik og kabler til enhedstilslutning og feltkabling
  • Managed IP67-switches
  • I/O-systemer med kapslingsklasse IP67
  • NearFi – kontaktløs dataoverførsel
  • Maskinbelysning

Produktoversigt

Produktvideo

TRIO-IP67-strømforsyning

TRIO-IP67-strømforsyninger med M12 POWER-kabling

Den rigtige tilslutningsteknologi til enhver anvendelse

Der fås TRIO IP67-strømforsyninger med forskellige enhedstilslutninger til den fleksible installation.

Her er den passende kabelføring: