IP-kapslingsklassen angiver, i hvor høj grad en enhed er beskyttet mod indtrængen af støv og vand. Det første tal angiver støvtætheden, og det andet tal angiver vandtætheden. IP67 betyder, at et produkt er helt støvtæt og kan nedsænkes i ferskvand på op til 1 meters dybde i op til 30 minutter uden at tage skade.
IP67-switches Oplev de robuste og pålidelige IP67-switches fra Phoenix Contact. Der findes både Managed IP67-switches og Unmanaged IP67-switches til at forbinde dine netværksabonnenter direkte i felten. Takket være den høje IP65/66/67-kapslingsklasse og modstandsdygtighed over for høje temperaturer giver de robuste kontakter en høj grad af pålidelighed, selv i krævende miljøer.
Modellerne 1605 og 1705 er blandt de smalleste IP67-kontakter med en bredde på kun 30 mm.
Kompakt, robust og anvendelig stort set overalt
IP67-switches fra Phoenix Contact er kendetegnet ved en særlig høj fleksibilitet i valget af monteringssted: på en metalprofil direkte på maskinen eller på en væg. Takket være fastgørelse med to M6-skruer kan switchen f.eks. monteres direkte på maskinens konstruktionsprofiler. Herved bortfalder den komplekse og tidskrævende fremstilling og installation af montageplader.
Takket være det brede temperaturområde på -40 til +70/+75 °C kan de robuste switches også bruges under ugunstige omgivelsesbetingelser. De unmanaged IP67 switches 1605 og 1705 er også særligt slanke med en modulbredde på kun 30 mm.
Innovativ M12 Push-Pull-lynaflåsning og klassisk M12 skruetilslutning forenet i én port
Fleksibel M12-tilslutningsteknik
De fleksible M12-tilslutninger på IP67-switches muliggør brug af såvel klassiske M12-tilslutningsstik med skruetilslutning som den innovative M12 Push-Pull-lynaflåsning fra Phoenix Contact. Det betyder, at du enten kan integrere switches i eksisterende applikationer med eksisterende M12-kabler eller drage fordel af den lette og hurtige installation af M12 Push-Pull-lynaflåsning i nye applikationer. Det værktøjsfrie aflåsningssystem giver betydelige fordele ved installation på meget lidt plads, eller hvis modstikket er svært at se.
Kodningen af M12-tilslutningerne svarer her til de gængse standarder. Ethernet-porte fås i D-kodning (Fast Ethernet) eller X-kodning (Gigabit), spændingsforsyningen i A-kodning eller L-kodning (PROFINET-varianter).
Strømforsyning gjort let takket være det redundante Power input/Power output-koncept
Effektiv strømforsyning takket være minimalt kablingsarbejde
Det redundante Power input/Power output-koncept gør det muligt at have en højeffektiv strømforsyning for flere switches eller I/O-stationer med minimalt kablingsarbejde. En efterfølgende udvidelse af netværk kan også implementeres uden problemer.
Unmanaged IP67-Switches 1600 og 1700
Med Unmanaged IP67-switches i serierne 1600 og 1700 kan du forbinde op til otte Ethernet-egnede netværksdeltagere direkte i felten. Muligheden for Plug-and-Play gør det her muligt at gennemføre en ukompliceret installation uden konfigurationsarbejde. På grund af den kompakte udformning og robuste konstruktion egner Unmanaged IP67-switches i serierne 1600 og 1700 sig også til mobile anvendelser såsom robotværktøj, transportsystemer eller anvendelser i køretøjer. Det store indgangsspændingsområde muliggør drift i køretøjer med 12, 24 eller 48 V DC-net. Switchene er også velegnede til batteridrevne applikationer takket være deres lave strømforbrug.
FL SWITCH 1701-7POE er optimeret til vision-applikationer
Optimeret til industriel billedbehandling
Billedbearbejdningsapplikationer uden styretavler i produktionen sparer plads og forenkler integrering i eksisterende anlægskoncepter. Flere kameraer og tilhørende LED-belysningssystemer er forbundet direkte til Gbit-Ethernet-netværket i felten.
Unmanaged IP67-switch FL SWITCH 1701-7POE giver mulighed for decentral tilslutning af kameraer og feltenheder via Power over Ethernet (PoE) og er optimeret til industriel billedbehandling. Den har syv PoE-porte og en Uplink-port med Gbit-båndbredde. Takket være den interne bufferlager kan switchen håndtere den store datamængde fra flere kameraer med høj opløsning og også store datamængder. Også Jumbo Frames behandles. Enheden tilsluttes via en standard DC-forsyningsspænding på 24 V DC – der kræves ingen særlige PoE-netdele.
Et overblik over FL SWITCH 1600 og 1700
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1605 / 1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
| Overførselshastighed | 10 / 100 Mbit/s (FL SWITCH 1605); 10 / 100 / 1000 Mbit/s (FL SWITCH 1705) | 10/100 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Spændingsforsyning | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Temperaturområde | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
| Kapslingsklasse | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
| Særlige egenskaber | Quality of Service (QoS), PTCP-filter til PROFINET | Quality of Service (QoS), protokolprioritering | Quality of Service (QoS), protokolprioritering | Power over Ethernet, Quality of Service (QoS), protokolprioritering, stor protokolhukommelse |
| Godkendelser | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
| Power over Ethernet | Nej | Nej | Nej | 7 PoE-porte, 150 W |
| Fremføring af spænding | ||||
| Til produktlisten | Til produktet | Til produktet | Til produktet |
Managed IP67-switches 2600 og 2700
Managed switches 2600 og 2700 muliggør decentral konstruktion af dine Ethernet-netværk takket være den høje kapslingsklasse i IP65/66/67, robust M12-tilslutningsteknik og mange funktioner. Udfør integreringen af fordelte sensorer, aktuatorer, kameraer eller I/O-stationer i netværk uafhængig af omgivelserne direkte i felten.
Enkel konfiguration takket være Mode-knap og SD-kort
Alsidige konfigurationsmuligheder til idriftsættelse af dit netværk
De etablerede og populære konfigurationsmuligheder i FL SWITCH 2000-produktfamilien kan du også finde i IP67-varianterne 2600 og 2700. Således kan du konfigurere switches nemt via en Mode-knap på enheden eller et micro-SD-kort. Derudover står samtlige konfigurationsmuligheder over Ethernet naturligvis også til rådighed, f.eks. webbaseret management, CLI, SNMP og PROFINET-Device.
Overblik over FL SWITCH 2600 og 2700
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2600 og 2700 | |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2600) eller 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2700) |
| Jumbo Frames | Kun i FL SWITCH 2700-varianterne |
| Alarmkontakt | Nej |
| Temperaturområde | -40 °C ... +70 °C |
| Spændingsforsyning | 9 V DC ... 57 V DC |
| Filterfunktioner | Quality of Service, Class of Service, DiffServ/DSCP, VLAN, Multicast/IGMP snooping |
| Redundans | RSTP, MRP Manager, MRP Client, FRD, LACP, Large Tree Support, Extended Ring Redundancy 15 ms |
| Managementfunktioner | Rollebaseret brugeradministration, webbaseret management, ACD, DHCP-server, CLI |
| Diagnosefunktioner | LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP-Traps, syslog |
| Tidssynkronisering | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
| Security | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
| Automatiseringsprotokoller | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering |
| Til produktlisten |
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
Ethernet switches forbinder de forskellige netværksdeltagere i Ethernet-baserede netværk. Der er grundlæggende to typer Ethernet switch, Unmanaged switches og Managed switches. I modsætning til Unmanaged switches er Managed switches konfigurerbare og giver mange muligheder for enhedskonfiguration og diagnose. Unmanaged switches kan på den anden side ikke konfigureres og er derfor generelt billigere og kan bruges uden behov for ekspertise i netværksteknologi.
- Kapslingsklassen IP65 angiver, at et produkt er helt støvtæt og giver beskyttelse mod vandstråler fra alle vinkler.
- Kapslingsklassen IP66 angiver, at et produkt er helt støvtæt og giver beskyttelse mod kraftige vandstråler fra alle vinkler.
- Kapslingsklassen __IP67__angiver, at et produkt er helt støvtæt og kan tåle at blive nedsænket i op til 1 meter dybt vand i op til 30 minutter uden at tage skade.
- Kapslingsklassen IP68 angiver, at et produkt er helt støvtæt og kan modstå permanent nedsænkning i en dybde på over 1 meter uden at tage skade. Den nøjagtige dybde og varighed bestemmes af producenten.
- Kapslingsklassen IP69K angiver, at et produkt er helt støvtæt og også kan modstå vandstråler med højt tryk og høj temperatur. Dette er især relevant i applikationer med intensive rengøringsprocesser, som f.eks. fødevareforarbejdning eller den farmaceutiske industri.