FL SWITCH 1608 - Industrial Ethernet Switch
1196227

Forbereder til CRA’s krav

Unmanaged Switch 1600 serie, 8 M12-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP65/IP66/IP67, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspændingsområde: 9 V DC ... 57 V DC, Udvidet temperaturområde, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Forbedret prioritering af datatrafikken for automatiseringsprotokoller
PROFINET PTCP-filter for pålidelig kommunikation i PROFINET-netværk
PROFINET Conformance Class A for dataudveksling i realtid
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere