Layer 3-switche
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-porte 10/100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance-Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2
Managed switch med 4 RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porte til 100/1000 Mbit/s, 4 Gbit-HSR/PRP-Combo-porte (10/100/1000 Mbit/s, RJ45-stik, 100/1000 Mbit/s SFP-stik), driftstemperatur: -40 °C ... +85 °C, strømforsyning: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (mærkeværdi)
Managed switch med 12 RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porte til 100/1000 Mbit/s, og en driftstemperatur på: -40° C ... +85° C, strømforsyning: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (mærkeværdi)
Managed switch med 12 RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porte til 100/1000 Mbit/s og en driftstemperatur på: -40 °C ... +85 °C, redundant strømforsyning: 24 V DC (mærkeværdi)
Managed switch med seksten SFP-porte til 100/1000 Mbit/s og en driftstemperatur på -40 °C ... +85 °C, strømforsyning 100-240 V AC/DC (mærkeværdi)
Managed switch med fire RJ45-porte til 10/100/1000 MBit/s, fire SFP-porte til 100/1000 MBit/s, coprocessor med E3940 Intel Atom® med 8 GB RAM, operativsystem: Windows® 11 Pro, driftstemperatur -40°C ... +70°C, nominel forsyningsspænding 24 V DC
Managed switch med sikkerhedskapacitet og tolv RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, fire SFP-porte til 100/1000 Mbit/s og en driftstemperatur på -40 °C ... +85 °C, strømforsyning 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Managed switch med tolv RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, fire SFP-porte til 100/1000 Mbit/s og en driftstemperatur på -40° C ... +85° C, strømforsyning 48 V DC (mærkeværdi)