FL NAT 2208 - Industrial Ethernet Switch
2702882

Forbereder til CRA’s krav

Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspændingsområde: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
Fleksibel opdeling i flere LAN- og WAN-områder
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (Client og Manager)
VLANs
RSTP
DHCP Client, DHCP Server (pool-baseret og port-baseret), DHCP Option 82
Smal konstruktion
Web based Management, SNMP
Konfigurationshukommelse
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
Egnet til PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk