NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC
-
Patchkabel
1408969
Patchkabel, kapslingsklasse: IP20, kabellængde: 2 m, poltal: 4, 100 Mbit/s, CAT5, materiale: PA 6.6, PROFINET
Produktdetaljer
Dine fordele
Kompakt vinkling
Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)