NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC
-
Patchkabel
1408968
Patchkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC, grøn RAL 6018, skærmet, Stik lige RJ45 / IP20, til Stik lige RJ45 / IP20, kabellængde: 1 m
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Kompakt vinkling
Perfekt til industriapplikationer
PVC-kabler til fleksibel udlægning
International godkendelse takket være CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og adskillelse takket være pålidelig låsehagebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaber takket være 360°-skærmning
Samtidig effektoverførsel med PoE++
Modstandsdygtig over for vibrationer og stød takket være robust ekstruderingscoating
High-Speed-dataoverførsel med op til 1 Gbit/s (CAT5)