Unmanaged Switch 1700 serie, 5 M12-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP65/IP66/IP67, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspændingsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Udvidet temperaturområde, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Unmanaged switches
Smal ethernet-switch, fem RJ45-porte med 10/100 MBit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS
Smal Ethernet switch, seksten RJ45-porte med 10/100 MBit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS
Smal Ethernet switch, otte RJ45-porte med 10/100 MBit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS
PoE+ Ethernet Switch, 8 Ethernet-Ports i M12-format, automatisk registrering af dataoverførselsraten på 10/100/1000 Mbit/s, jumboframes op til 9600 bytes, kobling af netsegmenter med forskellige bitrater, autocrossing-funktion, kapslingsklasse IP67
Ethernet-switch, 5 TP-RJ45 porte, automatisk registrering af kommunikationshastighed på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funktion
Smal ethernet-switch, otte RJ45-porte med 10/100/1000 MBit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS
Smal ethernet-switch, fem RJ45-porte med 10/100/1000 MBit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS
Unmanaged PoE-switch til 10/100/1000 Mbit/s, 8 RJ45-porte, samlet PoE-effektbudget på 120 W, PROFINET Conformance Class A.
Smal Ethernet switch, bredt temperaturområde, otte RJ45-porte med 10/100 Mbit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastigheden, autocrossing-funktion og QoS