Ethernet-grænseflade: FL SWITCH 1705 M12 råder over 5 Ethernet-porte i M12 format på frontsiden, hvor det kun er muligt at tilslutte CAT5 / CAT6-Ethernet-kabler med X-kodede M12 stik. Dataoverførselsraten er på 10 Mbit/s 100 MBit/s eller 1000 Mbit/s. Switching-egenskaber for FL SWITCH 1705 M12 - Store and Forward: Ved at bearbejde kildeadresserne i datatelegrammerne lærer switchen selv adresserne på periferienhederne, som tilsluttes over en port. Kun pakker med ukendte adresser, denne ports kildeadresse eller en multi-/broadcast-adresse i måladressefeltet ledes videre over den pågældende port. Switchen kan gemme op til 4096 adresser i sin adressetabel med en ældningstid på 40 sekunder. Det bliver nødvendigt, når der til en eller flere porte er tilsluttet mere end en periferienhed. På den måde kan flere selvstændige subnet sluttes til en switch. - Multiadresse-evne: Ved at bearbejde kildeadresserne i datatelegrammerne lærer switchen selv adresserne på periferienhederne, som tilsluttes over en port. Kun pakker med ukendte adresser, denne ports kildeadresse eller en multi-/broadcast-adresse i måladressefeltet ledes videre over den pågældende port. Switchen kan gemme op til 4096 adresser i sin adressetabel med en ældningstid på 40 sekunder. Det bliver nødvendigt, når der til en eller flere porte er tilsluttet mere end en periferienhed. På den måde kan flere selvstændige subnet sluttes til en switch. - Quality of Service (QoS) Ved hjælp af funktionen Quality of Service kan switchen med fordel bearbejde PROFINET-trafik. Ved hjælp af Ethernet-pakkerne registrerer switchen QoS-prioriteten og leder Ethernet-pakkerne videre med høj prioritet.
FL SWITCH 1705 M12
-
Industrial Ethernet Switch
1386090
Unmanaged Switch 1700 serie, 5 M12-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP65/IP66/IP67, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspændingsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Udvidet temperaturområde, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 30 mm |
| Højde | 200 mm |
| Dybde | 41 mm |
| Borehulsafstand | 186 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Farve (Hus) | sort (RAL 9005) |
| Materiale bundplade | Rustfrit stål (1.4301/1.4016) |
| Materiale hus | PBT |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | M12 tilslutningsstik, X-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Twisted-Pair-tilslutning |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 5 (M12-porte) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged Switch 1700 |
| Konstruktion | Stand-alone |
| MTTF | 1068,7 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 457,1 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 64,1 År (SN 29500 Standard, temperatur 55 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Særlige egenskaber | Udvidet temperaturområde |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Switch-funktioner | |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US (spændingsforsyning), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity) |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged Switch / Autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode, 4 prioritetsklasser efter IEEE 802.1 P, PTCP-filter |
| Strømforbrug | 103 mA ... 332 mA (ved 24 V DC) |
| Lokal diagnose | US Forsyningsspænding US LED grøn |
| X1...X5 Link-status LED grøn | |
| X1...X5 Modtagelse/forsendelse af telegrammer LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 0,96 W |
| Prøvestrækning | 24 V forsyning/funktionsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-grænseflade / alle andre potentialer 1,5 kV AC 1 min | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (M12-tilslutningsstik) |
| Forsyningsspændingsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| Tilslutning forsyning | over M12-tilslutningsstik |
| Restbølgeform | 3,6 VPP |
| Strømforbrug maksimal | 332 mA |
| Strømforbrug typisk | 103 mA (ved US = 24 V DC) |
| Strømforbrug | 103 mA ... 332 mA (ved 24 V DC) |
| Tilslutningstype | M12, skærmet |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Højde | maks. 2000 m (via NN (drift)) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m.o.h.) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-4 (støjemission) Klasse A |
| EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium A | |
| EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A, grænseflade 1 kV | |
| EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A, prøvespænding 10 V | |
| EN 60950-1 | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2019 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN_61000-6-4:2019 |
| Statusvisning | LED'er: US (spændingsforsyning), for hver 2 LED'er pr. Ethernet-port (link og activity) |
| Varenummer | 1386090 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN114 |
| Produktnøgle | DNN114 |
| GTIN | 4063151761813 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 261,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 220 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
NBC-M12MRX/1,0-94F/M12MRX - Netværkskabel 1080720
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Netværkskabel 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Netværkskabel 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Netværkskabel 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Netværkskabel 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Netværkskabel 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Datastik 1021783
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Datastik 1021830
-
ZBF 8:UNBEDRUCKT - Mærkestrimmel flad 0808781
Dine fordele
Robust IP67-kapsling
Enkel vægmontage
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre