FL SWITCH 1000-8POE-GT - Industrial Ethernet Switch
1102079

Forbereder til CRA’s krav

Unmanaged PoE-switch til 10/100/1000 Mbit/s, 8 RJ45-porte, samlet PoE-effektbudget på 120 W, PROFINET Conformance Class A.

Produktdetaljer









Dine fordele

Galvanisk adskillelse - Ekstra isolering for mere sikkerhed i SELV- og PELV-installationer
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere
PROFINET Conformance Class A for dataudveksling i realtid
Automatisk detektering af moduler, som forsynes med strøm efter IEEE-standard 802.3at eller 802.3af
Efter QoS (Quality of Service) prioriterede meldinger
Forbedret prioritering af datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Energy Efficient Ethernet iht. IEEE 802.3az
Overførselshastighed på 10/100/1000 Mbit/s på alle RJ45-porte
PROFINET PTCP-filter for pålidelig kommunikation i PROFINET-netværk