QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Strømforsyning
2904610

Primærtaktet QUINT POWER-strømforsyning til bæreskinnemontering med valgfri udgangskarakteristik og SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, indgang: 1-faset, udgang: 48 V DC / 5 A

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før der opstår fejl
Signalniveauer og kendelinjer, der kan indstilles via NFC, maksimerer anlæggets oppetid
Effektreserve til enkel udvidelse af anlæg gennem statisk boost med en vedvarende effekt op til 125 % og start af vanskelige belastninger med den dynamiske boost med op til 200 % i 5 s
Høj grad af støjimmunitet takket være integreret gasafleder og mere en 20 ms buffertid ved netudfald
Robust design med metalhus og stort temperaturområde på - 40 °C til + 70 °C
Global anvendelse takket være et stort indgangsspændingsområde og internationale godkendelser

Ofte stillede spørgsmål


Kan jeg udløse en standardmæssig automatsikring med strømforsyningen?

Ja, standard automatsikringer kan udløses sikkert med QUINT-strømforsyningen. Se kapitlet om SFB teknologi i databladet.


Hvilke effektreserver er der til rådighed?

Det permanente statiske boost understøtter lastforsyningen med 6,25 A i forbindelse med anlægsudvidelser. Det statiske boost er til rådighed op til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen stiller et dynamisk boost til rådigh... Se mere

Det permanente statiske boost understøtter lastforsyningen med 6,25 A i forbindelse med anlægsudvidelser. Det statiske boost er til rådighed op til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen stiller et dynamisk boost til rådighed på op til 10 A til pålidelig start af vanskelig last. Den tidsbegrænsede forsyning af lasten er på maks. 5 s ved en omgivelsestemperatur på op til 60 °C

Se mindre

Kan strømforsyningen også bruges med en DC indgangsspænding?

Ja, QUINT POWER-strømforsyningen er også godkendt til indgangsspændingsområdet på 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%).


Hvilken fordel har gasaflederen i strømforsyningen?

Det integrerede gasafleder sikrer, at QUINT POWER-strømforsyningen har en meget høj elektrisk støjimmunitet (op til 6 kV).


Kan strømforsyningens indgangsspænding overvåges?

Ja, med signalindstillingen "Indgangsspænding OK" er signalering af udfald af indgangsspændingen mulig på et tidligt tidspunkt. I tilfælde af netudfald fortsætter strømforsyningen med at forsyne lasten i mindst 43 ms. Signalering af udfald i indgangs... Se mere

Ja, med signalindstillingen "Indgangsspænding OK" er signalering af udfald af indgangsspændingen mulig på et tidligt tidspunkt. I tilfælde af netudfald fortsætter strømforsyningen med at forsyne lasten i mindst 43 ms. Signalering af udfald i indgangsspændingen finder sted 10 ms før udgangsspændingen falder, så denne information er tilgængelig for den overordnede styring på et tidligt tidspunkt.

Se mindre

Findes der en måde, hvorpå man løbende kan overvåge strømforsyningens udgangsparametre?

Ja, den analoge signaludgang på QUINT POWER-strømforsyningen kan bruges til kontinuerlig overvågning af strøm, spænding og effekt.


Kan strømforsyningens temperatur overvåges?

Ja, med signalindstillingen "Temperatur OK" kan der signaleres en forhøjet temperatur, selv før QUINT POWER-strømforsyningen beskyttes af effektnedtrapningen.


Hvordan kan signalkontakterne tilpasses?

Signalkontakterne kan forudindstilles direkte, når du bestiller QUINT POWER-strømforsyningen via konfiguratoren. Som alternativ kan strømforsyningen også konfigureres på et senere tidspunkt ved hjælp af QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.


Hvordan kan strømforsyningens udgangsspænding justeres?

QUINT POWER-strømforsyningen kan bestilles direkte med en forudindstillet udgangsspænding. Som alternativ kan spændingen indstilles ved hjælp af knapperne på forsiden eller QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.


Kan knapperne til spændingsindstilling også spærres?

Ja, knapperne på forsiden kan spærres ved hjælp af QUINT POWER-softwaren eller QUINT POWER-appen.



Se FAQ