FL SWITCH 1701 7POE
-
Industrial Ethernet Switch
1119230
PoE+ Ethernet Switch, 8 Ethernet-Ports i M12-format, automatisk registrering af dataoverførselsraten på 10/100/1000 Mbit/s, jumboframes op til 9600 bytes, kobling af netsegmenter med forskellige bitrater, autocrossing-funktion, kapslingsklasse IP67
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 60 mm |
| Højde | 226 mm |
| Dybde | 102 mm |
| Borehulsafstand | 210 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | VIGTIGT: Tilslut jord! Tilslut FE direkte på ledende kabinet. Hvis dette ikke er muligt gøres det med kabelsko. |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Farve | nikkelfarvet |
| Materiale bundplade | Aluminiumstøbegods, korrosionsbestandigt |
| Materiale hus | Zinktryk-støbegods, overflade kobberunderlagt og forniklet |
| Materiale husoverflade | forniklet |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Ethernet | |
| Antal grænseflader | 1 |
| Tilslutningstype | M12 tilslutningsstik, X-kodet |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 1 (M12-porte) |
| Ethernet (PoE) | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, 8-polet |
| Bemærkning om tilslutningstype | X-kodet |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, forbindelsesstatus, PoE |
| Antal kanaler | 7 (RJ45-PoE-porte) |
| Udgangseffekt (Samlet) | maks. 150 W |
| Udgangseffekt (pr. port) | maks. 60 W |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Konstruktion | Stand-alone |
| MTTF | 249,43 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 107,99 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 30,14 År (SN 29500 Standard, temperatur 70 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Signalforsinkelse | ≥ 1,9 µs (Store-and-Forward mode, 10/100/1000 Mbit/s, afhænger af framestørrelse) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funktioner | |
| MAC adressetabel | 16 k |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 3 LED'er pr. Ethernet-port (link, activity og PoE-status) |
| Basisfunktionalitet | PSE, iht. IEEE 802.3af/at/bt |
| Autonegotiation | |
| Store and Forward-Switching-Mode | |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| Jumbo frames med op til 9600 bytes | |
| 8 prioritetsklasser | |
| Flere funktioner | Autonegotiation |
| Effektoptagelse | 168 W (Vin = min., Tamb = maks., POE = 150 W, 100 % datatrafik på alle tilsluttede porte) |
| Lokal diagnose | US Forsyningsspænding US LED grøn |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 18 W (Vin = min., Tamb = maks., POE = 150 W, 100 % datatrafik på alle tilsluttede porte) |
| Prøvestrækning | 24 V forsyning/funktionsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-grænseflade / alle andre potentialer 2,25 kV DC 1 min | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (M12-tilslutningsstik) |
| Forsyningsspændingsområde | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Tilslutning forsyning | via M12-tilslutningsstik, L-kodet |
| Restbølgeform | 3,6 VPP |
| Strømforbrug maksimal | 10 A (Mærkebelastning maksimal) |
| Strømforbrug typisk | 300 mA (Ved US = 24 V DC og 25 °C omgivelsestemperatur) |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (Inklusive bølgeform) |
| Forsyningsspænding | |
| Tilslutningstype | M12-tilslutningsstik, L-kodet |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 50 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m.o.h.) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A | |
| EN 61000-6-4 (ledningsført støjemission) Klasse A | |
| EN 61000-6-4 Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2019 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN_61000-6-4:2019 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (spændingsforsyning), fail (alarmkontakt), for hver 3 LED'er pr. Ethernet-port (link, activity og PoE-status) |
| Varenummer | 1119230 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN114 |
| Produktnøgle | DNN114 |
| GTIN | 4063151048723 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1,824 kg |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1,605 kg |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
NBC-M12MRX/2,0-94F/M12MRX - Netværkskabel 1080721
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94C/M12MSX - Netværkskabel 1125028
-
NBC-M12MSX/1,0-94F/M12MRX - Netværkskabel 1080724
-
NBC-M12MSX/2,0-94F/M12MRX - Netværkskabel 1080725
-
NBC-M12MSX/5,0-94F/M12MRX - Netværkskabel 1080726
-
SACC-PO12MSX-8CT-CL SH - Datastik 1021783
-
PROT-M12 - Lukkeskrue 1680539
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - Powerstik 1646350
-
SACC-M12FSL-4CT-CM SH - Powerstik 1027480
Dine fordele
Gigabit-understøttelse
Robust IP67-kapsling
Enkel vægmontage
PoE+ forsyning på 7 porte
Jumboframes med op til 9600 bytes
Metalhus
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre