FL SWITCH 1016N - Industrial Ethernet Switch
1085255

Forbereder til CRA’s krav

Smal Ethernet switch, seksten RJ45-porte med 10/100 MBit/s på alle porte, automatisk registrering af overførselshastighed, Autocrossing-funktion og QoS

Produktdetaljer









Dine fordele

QoS-prioriterede meldinger (Quality of Service)
RJ45-porte understøtter en overførselsrate på 10/100 MBit/s
Lokale diagnose- og statusvisninger med LED'er
PROFINET PTCP-filter for pålidelig kommunikation i PROFINET-netværk
Forbedret prioritering af datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Energy Efficient Ethernet iht. IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A for dataudveksling i realtid
Registrering af autonegotiation og autocrossing gør installation og opbygning nemmere