FL NAT 2008
-
Industrial Ethernet Switch
2702881
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-porte 10/100 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspændingsområde: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1, Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 115 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Support, telefonisk og på stedet (betalingspligtig) |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farve (Panel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale hus | Polykarbonat fiberforstærket |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Antal kanaler | 8 (RJ45-porte) |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed NAT Switch 2000 |
| Konstruktion | Bogkonstruktion |
| MTTF | 507,8 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 246,55 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 56,66 År (SN 29500 Standard, temperatur 55 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Særlige egenskaber | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
| Udviklingsproces certificeret i henhold til IEC 62443-4-1 | |
| Produkt certificeret iht. IEC 62443-4-2 | |
| Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) | |
| Signalforsinkelse | ≥ 6,5 µs (Store-and-Forward mode, 10/100 Mbit/s, afhænger af framestørrelse) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (VDE 0106) |
| Switch-funktioner | |
| IP-parametrering | DHCP-client |
| DHCP-Server (port-baseret) | |
| BootP | |
| MAC adressetabel | 8k |
| PROFINET-Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US (spændingsforsyning), 2 LED'er pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
| Basisfunktionalitet | Router til Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT og Port Forwarding |
| Managementfunktioner | Webbaseret management (HTTP/HTTPS) |
| Rollebaseret User Management (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Diagnosefunktioner | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Filterfunktioner | Quality of Service (8 prioritetsklasser) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (op til 8 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| NAT-funktioner | 1:1-NAT |
| Virtual-NAT | |
| IP-Masquerading | |
| Port-Forwarding | |
| Redundansfunktioner | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Tidssynkronisering | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Strømforbrug | 180 mA |
| Lokal diagnose | US Forsyningsspænding LED grøn |
| LNK/ACT Link-status LED grøn | |
| SPD Dataoverførselsrate LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,86 W (Ved US = 18 V DC og 60 °C omgivelsestemperatur) |
| Prøvestrækning | 24 V forsyning/funktionsjord 500 V DC 1 min |
| Ethernet-grænseflade / alle andre potentialer 2,25 kV DC 1 min | |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding (DC) | 24 V DC (enkel) |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 32 V DC |
| Tilslutning forsyning | over COMBICON, maks. ledertværsnit 1,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug maksimal | 0,35 A (Ved US = 18 V DC og 60 °C omgivelsestemperatur) |
| Strømforbrug typisk | 180 mA (Ved US = 24 V DC og 25 °C omgivelsestemperatur) |
| Strømforbrug | 180 mA |
| Tilslutning af beskyttelsesleder | via DIN-skinne |
| Funktionsjord | Modulets funktionsjord sker ved at klikke det fast på en jordet DIN-skinne |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Brug kun kobberkabler med et tilladt temperaturområde (-40 °C ... 75 °C) som tilslutningskabel |
| stikbar | ja |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Chok (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | 2g, efter IEC 60068-2-6 |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Uden lakbefugtede stoffer | Ja |
| Konformitet/godkendelser | |
| UL, USA | UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1 |
| UL, Canada | CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3 |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (elektromagnetiske felter) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (ledningsbårne forstyrrelser) Kriterium A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (støjemission) Klasse A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (ledningsført støjemission) Klasse A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Statusvisning | LED'er: US (spændingsforsyning), 2 LED'er pr. Ethernet-port (Link/Activity og Speed) |
| Varenummer | 2702881 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN131 |
| Produktnøgle | DNN131 |
| GTIN | 4055626376622 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 323,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 240 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 80-05-7) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 32343c0b-ae97-4d47-8cf0-e57836e114b1 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 10,11 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationshukommelse 2988146
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationshukommelse 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Driver- og grænsefladesoftware 2701139
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Printkortstik 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montageplade 1456045
Dine fordele
1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
MRP-Client
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (port-baseret)
RSTP
Fleksibel opdeling i flere LAN- og WAN-områder
Konfigurationshukommelse
Smal konstruktion
Web based Management, SNMP
Enkel og hurtig idriftsættelse og konfiguration med softwaren FL NETWORK MANAGER
Egnet til PROFINET- og EtherNet/IP™-netværk
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre