FL SWITCH EP6412-4GSFP-HV - Industrial Ethernet Switch
1471547

Managed switch med 12 RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s, 4 SFP-porte til 100/1000 Mbit/s, og en driftstemperatur på: -40° C ... +85° C, strømforsyning: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC (mærkeværdi)

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- og Layer-3-funktioner
Understøttelse af IEEE 1588 v2-præcisionstiming
Understøttelse af Access Control Lists (ACL) til trafikfiltrering, RADIUS og autentificering af TACAC.