Udviklet i overensstemmelse med IEC 61850-3 (omgivelsesbetingelser)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
Managed switch i typerækken EP6000, konfigurerbar kombination af RJ45-porte til 10/100/1000 Mbit/s og SFP-porte til 100/1000 Mbit/s, moduloptioner til yderligere funktionalitet, driftstemperatur fra -40 °C til +85 °C, strømforsyning 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC eller 24 V DC
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bredde | 82,7 mm |
| Højde | 188,39 mm |
| Dybde | 197,12 mm |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Farve (Hus) | hvidt aluminium (RAL 9006) |
| Materiale hus | Metal |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | RJ45 |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Antal kanaler | Afhængig af konfigurationen |
| Ethernet (SFP) | |
| Tilslutningstype | SFP |
| Overførselshastighed | 100/1000 Mbit/s (fuld duplex) |
| Overførselsfysik | Afhængigt af SFP-modul |
| Antal kanaler | Afhængig af konfigurationen |
| HSR/PRP-Combo-porte | |
| Tilslutningstype | SFP/RJ45 |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-porte) |
| 100/1000 Mbit/s (SFP-porte) | |
| Antal kanaler | Afhængig af konfigurationen |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Alarm relay output: |
| Beskrivelse af udgangen | 24 V DC, 1 A maximum 125 V DC, 200 mA maximum |
| Bemærkning om tilslutningstype | Form-C Relay |
| Produkttype | Switch |
| Produktfamilie | Managed Switch EP6000 |
| Særlige egenskaber | Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Switch-funktioner | |
| IP-parametrering | DHCP Option 82 |
| MAC adressetabel | 16k |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 1 A |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: Strømforsyning (POWER), fejl (ERROR), linkstatus |
| Management | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| MIB-understøttelse | |
| Diagnosefunktioner | SysLog |
| Filterfunktioner | Link Aggregation |
| NAT-funktioner | 1:1-NAT (Kun med option 6500) |
| Redundans | HSR (Kun med option LM05 - 2RBX) |
| PRP (Kun med option LM05 - 2RBX) | |
| RSTP | |
| Tidssynkronisering | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Security-funktioner | |
| Firewall-regler | Konfigurerbar Stateful-Inspection-Firewall (Kun med option 6500) |
| Autentificering | RADIUS-autentificering |
| Autentificering med TACACS+ | |
| ACL'er (adgangskontrollister) | |
| Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-support | Klient, server og relæ |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Lokal diagnose | Strømforsyning Forsyningsspænding LED grøn |
| Fejl Alarmmelding LED rød | |
| X1 ... X16 Link-status LED grøn | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | maks. 50 W |
| Overførselsmedium | Kobber |
| alt efter anvendt SFP-modul | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | Afhængig af konfigurationen |
| 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC eller 24 V DC | |
| Funktion | |
| Signalkontakt styrespænding | 24 V DC |
| Signalkontakt styrestøm | 1 A |
| Effektforsyning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C (Typetestet op til 85 °C i 16 timer, 70 °C maks. temperatur ved procesunderstøttende modeller.) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ikke kondenserende) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Normbetegnelse | Omgivelsesbetingelser |
| Standarder | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Konformitet/godkendelser | |
| Konformitet | CE-konform |
| Støjimmunitet | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Statusvisning | LED'er: Strømforsyning (POWER), fejl (ERROR), linkstatus |
| Varenummer | 1739245 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DNN512 |
| Produktnøgle | DNN512 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 2.277 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 1.958 g |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-No.: 75980-60-8) | |
Kompatible produkter
Dine fordele
Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- og Layer-3-funktioner
Understøttelse af præcisionstiming iht. IEEE 1588 v2
Understøttelse af Access Control Lists (ACL) til trafikfiltrering, RADIUS og autentificering af TACAC.
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre