FL SWITCH EP7200-32GSFP-MV - Industrial Ethernet Switch
1688986

Managed switch med 32 SFP-porte til 100/1000 Mbit/s, driftstemperatur -40 °C ... +85 °C, strømforsyning 48 V DC (mærkeværdi)

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- og Lite-Layer-3-funktioner
Rack-switch, 32 porte
Understøttelse af IEEE 1588 v2-præcisionstiming