FL SWITCH EP7232-LV - Industrial Ethernet Switch
1688991

Forbereder til CRA’s krav

Managed Switch EP7000 serie, 32 RJ45-porte 10/100/1000 Mbit/s, kapslingsklasse: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspændingsområde: 10 V DC ... 36 V DC, Produktet forberedes med henblik på Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Netværksstruktur iht. IEC 61850
IEEE 1613
Layer-2- og Lite-Layer-3-funktioner
Rack-switch, 32 porte
Understøttelse af IEEE 1588 v2-præcisionstiming