Unmanaged switches i FL SWITCH 1000- og 1100-serien muliggør klassisk Ethernet-kommunikation via kobberkabler eller glaslyslederforbindelser. Vælg den optimale løsning til din applikation ud fra et bredt udvalg af varianter. Der er muligheder med op til 16 RJ45-porte eller forskellige glaslysledergrænseflader (SC, ST/BFOC, SFP). Et særligt højt fleksibilitetsniveau har enhederne med SFP-porte, som der findes en bred vifte af SFP-moduler til. Således kan du realisere Multimode- eller Singlemode-forbindelser med op til 80 km ledningslængde.
Unmanaged switches Oplev de robuste og pålidelige Unmanaged switches fra Phoenix Contact. Vores FL SWITCH 1000- og 1100-serier til DIN-skinnemontering tilbyder alsidige tilslutningsmuligheder og enkel betjening til automatiseringsapplikationer. FL SWITCH 1800- og 1900-serien i 19"-konstruktion gør det muligt at tilslutte op til 24 netværksdeltagere. De er ideelle til brug i datacentre og kontrolrum.
Unmanaged switch med status-LED'er
Skal bare pakkes ud, tilsluttes og igangsættes
Unmanaged switches fra Phoenix Contact er fuldt ud Plug-and-Play-egnede og kræver ingen konfiguration. Det gør det nemt for brugerne at betjene og installere dem. Status-LED'er på switchene giver et overblik over grundlæggende informationer om forbindelsernes tilstande og portaktiviteten. På den måde kan en afbrudt forbindelse, f.eks. på grund af et defekt kabel, hurtigt diagnosticeres.
Unmanaged switches 1000 og 1100
Unmanaged switches i FL SWITCH 1000- og 1100-serien er velegnede til en bred vifte af automatiseringsapplikationer. De har forskellige overførselshastigheder og installationsmuligheder.
Bredt udvalg af tilslutnings- og installationsmuligheder
1100-serien tilbyder varianter til bygningsautomatisering i REG-format i overensstemmelse med DIN 43880. Disse varianter er ideelle til pladsbesparende installationer i bygningsinstallationsfordelere. Standardversionen har otte Gbit-Ethernet-porte (FL SWITCH 1108 REG). Der findes også en version med fire standard- og fire PoE-porte (FL SWITCH 1104-4POE REG). Denne version kan forsyne enheder med strøm på samme tid.
Ved hjælp af et enestående montagetilbehør kan du montere enhederne i serierne FL SWITCH 1000 og 1100 fladt på DIN-skinnen. Switchene kan derfor også anvendes i små eller flade styretavler med kun lidt plads. Tilslutningernes udgangsretning kan vælges efter behov.
Det betyder, at switchene ikke bare er særdeles fleksible i anvendelse, men også bidrager til at reducere dine lageromkostninger på grund af de færre produktvarianter.
Power over Ethernet-varianterne (PoE) i 1000-serien forsyner op til otte brugerenheder med strøm. Samtidig overfører de data via det samme Ethernet-kabel. Udvalgte modeller har også SFP-porte, som giver yderligere fleksibilitet afhængigt af afstandskravene.
De universelt anvendelige Unmanaged switches understøtter PROFINET- og EtherNet/IP™-funktioner
Prioritering af datatrafikken
Unmanaged switch-serien omfatter en forbedret prioritering af datatrafikken til automatiseringsprotokoller. Dermed understøttes PROFINET- og EtherNet/IP™-automatiseringsnetværkenes realtidsegenskaber. Det giver mere stabile netværk og en øget anlægsoppetid.
Overblik over FL SWITCH 1000 og 1100
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | FL SWITCH 1100 REG | |
| Overførselshastighed | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
| Spændingsforsyning | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG) |
| Temperaturområde | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | +5 °C - +50 °C |
| Kapslingsklasse | IP30 | IP30 | IP20 |
| Særlige kendetegn | Traffic-prioritering til PROFINET | Traffic-prioritering til PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP og BACnet | REG-format i henhold til DIN 43880 |
| Godkendelser | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |
Unmanaged switches 1800 og 1900
Unmanaged switches i serierne 1800 og 1900 muliggør takket være høj porttæthed tilslutning af op til 24 netværksdeltagere. Med deres flade 19"-konstruktion er enhederne optimalt egnede til anvendelse i datacentre og kontrolrum.
Unmanaged switches 1800 og 1900 forsynes med vekselstrøm i et forhold, der passer til anvendelse i 19"-tavler.
Spændingsforsyning tilpasset på monteringsstedet
Unmanaged switches i serien 1800 og 1900 forsynes over det medfølgende netkabel med vekselstrøm. Det adskiller dem fra DIN-skinne-switches. De er derfor ideelt egnede til montering i serverskabe med 19"-skuffer. En ekstra netdel til forsyningen med 24/48 V DC er ikke nødvendig.
Overblik over FL SWITCH 1800 og 1900
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
| Overførselshastighed | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
| Spændingsforsyning | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
| Temperaturområde | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 | IP20 |
| Særlige egenskaber | 19"-konstruktion, QoS | 19"-konstruktion, QoS |
| Godkendelser | CE, UL, KC | CE, UL |
| Til produktlisten | Til produktlisten |
Ofte stillede spørgsmål (FAQ)
En PoE-switch kan være både Managed og Unmanaged. Managed PoE-switches indeholder avancerede funktioner som netværksstyring, overvågning og konfiguration, mens Unmanaged PoE-switches er lettere at installere og ikke kræver nogen konfiguration. Valget mellem Managed og Unmanaged afhænger af de specifikke krav og netværkets kompleksitet.
Ethernet switches forbinder de forskellige netværksdeltagere i Ethernet-baserede netværk. Der er grundlæggende to typer Ethernet switch, Unmanaged switches og Managed switches. I modsætning til Unmanaged switches er Managed switches konfigurerbare og giver mange muligheder for enhedskonfiguration og diagnose. Unmanaged switches kan på den anden side ikke konfigureres og er derfor generelt billigere og kan bruges uden behov for ekspertise i netværksteknologi.
Nej, en Unmanaged switch understøtter normalt ikke VLAN-funktionalitet. VLAN'er kræver mulighed for at segmentere og administrere netværk, hvilket kun er muligt med Managed switches. Managed switches indeholder de nødvendige konfigurationsmuligheder, der skal til for at oprette og administrere VLAN'er.