Industriel kommunikationsteknik

Unmanaged PoE-switches Unmanaged​ ​Power over Ethernet​ (​PoE​)-switches i serien 1000 og 1100 muliggør forsyning af brugerenheder med energi og data over det samme Ethernet​​-​​kabel​. ​Takket være det udvidede temperaturområde kan du også anvende nogle af varianterne i serien i barske omgivelsesbetingelser​. Udvalgte modeller har også SFP-porte, som giver yderligere fleksibilitet afhængigt af afstandskravene.

Unmanaged PoE-switches i serierne 1000 og 1100
PoE-anvendelser med overvågningskameraer

Unmanaged switches i serien 1000 egner sig desuden til anvendelser med høj datagennemgang, f.eks. PoE-kameraer

Høj effekt og høj datagennemgang for PoE-switches

PoE-switches i serien 1000 opfylder standarden IEEE 802.3 at (​PoE​+) og er dermed i stand til at levere op til 30 W ved 48 V DC til en Powered Device (PD). Den maksimale overførselslængde på 100 m giver også mulighed for at forsyne fjerntliggende PD'er.

Hvis din anvendelse derudover kræver en høj datagennemgang gennem kameraer med høj opløsning, fås også gigabit-varianter i PoE-produktprogrammet for FL SWITCH 1000. Apparaterne understøtter endvidere Jumbo Frames, hvilket yderligere øger effektiviteten i netværk med høje datamængder.

Unmanaged PoE-switches

Stabile forbindelser

Takket være QoS-prioriterede meddelelser (Quality of Service) giver PoE-switches både en høj kvalitet i overførslerne og særligt stabile og pålidelige forbindelser. På den måde sikres en fejl- og interferensfri overførsel.

Oversigt over Unmanaged PoE-switches 1000

FL SWITCH 1000 POE
FL SWITCH 1000 POE-GT
FL SWITCH 1100T POE
FL SWITCH 1000 POE

FL SWITCH 1000 POE-GT

FL SWITCH 1100T POE

Overførselshastighed 10/100 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s
Temperaturområde 18 … 57 V DC 18 … 57 V DC | 52 … 57 V DC (i udvalgte modeller)
Kapslingsklasse -40 °C - +75 °C -40 °C … +75 °C | -10 °C … +60 °C (i udvalgte modeller)
Power-over-Ethernet Power Budget IP30 IP30
Særlige egenskaber - Ja (i udvalgte modeller)
Godkendelser 30 W pr. port | 120 W pr. switch 30 W pr. port | 60 W/120 W pr. switch (i udvalgte modeller)
Zur Produktliste Zur Produktliste Industrial Ethernet Switches