De managed PoE-switches i 4000-familien giver mulighed for tilpassede PoE-indstillinger. For eksempel kan PoE-funktionaliteten aktiveres og deaktiveres for hver port. Desuden kan du også foretage en PoE-prioritering og indstille maksimale Power-budgetter. I tilfælde af problemer med switchens spændingsforsyning sikrer dette, at dine særligt vigtige enheder fortsat forsynes med PoE.
PoE-switches Vores PoE-switche gør det muligt at overføre data og strøm samtidig via et enkelt Ethernet-kabel. Det er ideelt til en effektiv og pladsbesparende netværksinfrastruktur. Du har valget mellem enkle Plug-and-Play-løsninger og kraftfulde, konfigurerbare enheder. Vores unmanaged og managed PoE-switch tilbyder den rigtige løsning til ethvert behov.
Unmanaged PoE-switches
Unmanaged switch fra 1000-serien er velegnede til applikationer med høj datagennemgang, såsom PoE-kameraer
Høj effekt og høj datagennemgang for PoE-switches
Gbit unmanaged switches er ideelle til at forsyne enheder med høj datagennemgang - som f.eks. kameraer med høj opløsning. Enhederne understøtter også jumbo frames, som øger effektiviteten i netværk med store datamængder.
Afhængigt af kravene opfylder 1000- og 1100-seriens PoE-switche følgende standarder:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) til forsyning af tilslutningsenhederne med op til 240 W ved 50 til 57 V DC
- IEEE 802.3 af/at til forsyning af tilslutningsenhederne med op til 120 W ved 18 til 57 V DC
Stabile forbindelser
Takket være QoS-prioriterede meddelelser (Quality of Service) giver PoE-switches både en høj kvalitet i overførslerne og særligt stabile og pålidelige forbindelser. På den måde sikres en fejl- og interferensfri overførsel.
FL SWITCH 1701-7POE er optimeret til vision-applikationer
Optimeret til industriel billedbehandling
Billedbearbejdningsapplikationer uden styretavler i produktionen sparer plads og forenkler integrering i eksisterende anlægskoncepter. Flere kameraer og tilhørende LED-belysningssystemer er forbundet direkte til Gbit-Ethernet-netværket i felten.
Unmanaged IP67-switch FL SWITCH 1701-7POE giver mulighed for decentral tilslutning af kameraer og feltenheder via Power over Ethernet (PoE) og er optimeret til industriel billedbehandling. Den har syv PoE-porte og en Uplink-port med Gbit-båndbredde. Takket være den interne bufferlager kan switchen håndtere den store datamængde fra flere kameraer med høj opløsning og også store datamængder. Også Jumbo Frames behandles. Enheden tilsluttes via en standard DC-forsyningsspænding på 24 V DC – der kræves ingen særlige PoE-netdele.
REG-switches til bygningsinstallation
Varianter til bygningsinstallation
1100-serien tilbyder også varianter med et passende design til bygningsautomation. På grund af deres REG-format iht. DIN 43880 er de specielt designet til brug i bygningsinstallationsfordelere. Derfor muliggør de en særlig pladsbesparende installation af bygningsteknikken direkte i bygningens underfordelingstavle.
Ud over standardvarianten med otte Gbit-kompatible Ethernet-porte (FL SWITCH 1108 REG) tilbyder Phoenix Contact også en variant med fire standardporte og fire PoE-porte, som også forsyner dine tilslutningsenheder med strøm på samme tid (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Unmanaged switches på et øjeblik
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
| Overførselshastighed | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
| Temperaturområde | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C |
| Kapslingsklasse | IP30 | IP30 | IP30 |
| Power-over-Ethernet Power Budget | 120 W (IEEE 802.3af/at) eller 240 W (IEEE 802.3af/at/bt) | 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 120 W (IEEE 802.3af /at) eller 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) |
| Særlige egenskaber | QoS | QoS, Jumbo-rammer | QoS, Jumbo-rammer |
| Godkendelser | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
| Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |
Flere unmanaged PoE-switches
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
| Overførselshastighed | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s |
| Temperaturområde | -40 °C ... +50 °C | +5 °C ... +50 °C |
| Kapslingsklasse | IP65 / IP66 / IP67 | IP20 |
| Power-over-Ethernet Power Budget | 7 PoE-porte, 150 W | 4 PoE-porte, 120 W |
| Særlige egenskaber | QoS, protokolprioritering, stor protokolhukommelse | QoS, REG-konstruktion |
| Godkendelser | CE | CE |
| Til produktet | Til produktet |
Managed PoE-switches
PoE-switches 4000 er velegnede til brug af PoE-drevne enheder med høj effekt, såsom PoE++-kameraer
Op til 60 W effekt pr. port
De managed PoE-switches i 4000-serien forsyner brugerenheder med op til 60 W pr. port. De er også velegnede til brug i applikationer med brugerenheder som f.eks. kameraer med høj effekt, der overholder IEEE 802.3bt (PoE++)-standarden.
Til ekstrafunktionerne hører Gigabit SFP Uplink-porte med Jumbo Frame-funktionalitet til sikring af dataintegriteten. Dette sikrer dataoverførslen i alle anvendelser.
Med PoE-watchdogfunktionen kan du overvåge, om dine PoE-periferiapparater fungerer ordentligt. Hertil pinger switchen med regelmæssige mellemrum PD (Powered Device). Hvis et konfigurerbart antal af disse signaler forbliver ubesvarede, gennemføres der en Power Cycle. PD'en startes op på ny. Brugerenheder, der ikke længere fungerer under drift på grund af en fejl, kan genoprettes til en korrekt tilstand på denne måde uden behov for servicepersonale. Alternativt kan PoE-switchen også deaktivere PD'en fuldstændigt.
Brug PoE-switch'en til at planlægge den dag og det tidspunkt, hvor switchen forsyner dine brugerenheder med Power over Ethernet. Dette er en hjælp, når periferiapparater kun bruges på bestemte tider. På den måde reducerer du strømforbrug og databelastning i dit netværk i den øvrige tid.
Overblik over Managed PoE-switch 4000
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 4000 POE | |
| Overførselshastighed | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
| Alarmkontakt | ja |
| Temperaturområde | -40 °C ... +75 °C |
| Kapslingsklasse | IP30 |
| Forsyningsspænding | 52 V DC ... 55 V DC, redundant |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at / af / bt, 60 W pr. port, 180 W / 240 W pr. switch |
| Filterfunktioner | Quality of Service, VLAN, Multicast/IGMP snooping |
| Redundans | RSTP, udvidet ringredundans 15 ms |
| Managementfunktioner | Port-konfiguration |
| Diagnosefunktioner | Portstatistik og -udnyttelse, LLDP |
| Automatiseringsprotokoller | PROFINET Conformance Class A |
| Godkendelser | CE, UL |
| Til produktlisten |