Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Løsninger til lang anlægsoppetid i procesindustrien Produktionsanlæg i procesindustrien skal producere pålideligt selv under ekstreme forhold. Høje sikkerhedskrav og barske omgivelser med nogle potentielt eksplosive områder stiller særlige krav til en pålidelig strømforsyning. Uanset om det er i upstream/midstream-sektoren, i raffinaderier eller i kemisk forarbejdning – vi tilbyder pålidelige koncepter til hjælpespændingsforsyning.

Raffinaderi

Der er behov for pålidelige strømforsyningsløsninger i en lang række applikationer i procesindustrien. Til centraliseret eller decentraliseret forsyning af måle-, styrings- og reguleringsteknik og instrumentering, til Junction Boxes med remote-IO'er i eksplosionsfarlige områder i industriparker, til kompressorstationer ved rørledninger eller til de forskellige Package Units. Hver af disse anvendelser medfører forskellige udfordringer.

Her kan du finde oplysninger om produkter og løsninger til de forskellige krav, der kan tilpasses i retning af effektklasser og forsyningsnetformer.

Visualiseringsgrafik med de forskellige områder af procesindustrien
Forsyning af centrale kontrolrum
Redundante strømforsyningsløsninger sikrer en pålidelig 24 V-forsyning til centrale kontrolrum.
Få mere at vide
Forsyning af centrale kontrolrum
Forsyning ved pipeline
En kommunikativ forsyningsløsning gør det muligt at overvåge tilstanden på rørledningen. I kombination med en afbrydelsesfri strømforsyning, overspændingsbeskyttelse og sikkerhedsafbryder sikres en pålidelig forsyning.
Få mere at vide
Forsyning ved pipeline
Forsyning fra Field Junction Boxes i kemiparken
Pålidelig forsyning lykkes takket være overspændingsbeskyttelse, effektiv strømforsyning og kompakte sikkerhedsafbrydere.
Få mere at vide
Forsyning fra Field Junction Boxes i kemiparken
Levering af Package Units
Den pålidelige forsyning af Package Units opnås med vores QUINT POWER-strømforsyninger. Med energimålere har du desuden altid styr på energiforbruget.
Få mere at vide
Levering af Package Units
Styretavle med forskellige produkter til procesindustrien

Styretavle til centrale kontrolrum i procesindustrien

Pålidelig forsyning af centrale kontrolrum

En pålidelig forsyning af centrale kontrolrum inden for procesteknologi er af afgørende betydning for, at produktionsanlæggene kan fungere gnidningsløst. For at sikre dette er strømforsyningsløsninger fra mellemspændingen helt ud til forbrugeren ofte redundant opbygget. I kombination med overspændingsbeskyttelse, sikkerhedsafbrydere og energimålere sikrer de en lang anlægsoppetid.

Redundante strømforsyningsløsninger sikrer, at enkeltfejl ikke fører til nedetid for anlægget. Overspændingsbeskyttelse eliminerer spidsspænding i strømnettet og sikrer en lang levetid for kritisk elektronik. Energimålere giver dig mulighed for at overvåge og optimere anlæggets energiforbrug og hjælper dig med at overholde ISO 50001.

Vores produkter til den centrale 24 V-forsyning Vi hjælper dig gerne med at skabe din individuelle løsning.

Redundant strømforsyningsløsning med flere produkter på bæreskinnen
Strømforsyning QUINT POWER
Effektiv strømforsyning til en pålidelig 24 V-forsyning.
Få mere at vide
Strømforsyning QUINT POWER
Redundansmodul QUINT ORING
Redundansmoduler skaber gennemgående redundans helt hen til forbrugeren.
Få mere at vide
Redundansmodul QUINT ORING
Overspændingsbeskyttelse FLT-SEC-T1+T2
Kombiaflederen FLT-SEC-T1+T2 giver dit system den bedst mulige beskyttelse mod lynstrømme og overspændinger fra lynnedslag og koblingshandlinger i forsyningsnettet.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse FLT-SEC-T1+T2
Elektronisk sikkerhedsafbryder
Den elektroniske sikkerhedsafbryder med flere kanaler beskytter dit anlæg.
Få mere at vide
Elektronisk sikkerhedsafbryder
Energimåler EMpro
Registrering og kommunikation af energi- og effektdata i overordnede kontrol- og managementsystemer.
Få mere at vide
Energimåler EMpro
Sikringsklemmer
Sikringsklemmer beskytter dine ledninger og enheder mod overbelastning og kortslutninger.
Få mere at vide
Sikringsklemmer
Junction Box ved rørledningen

Junction Box ved rørledningen

Pålidelig forsyning ved pipeline

Rørledninger strækker sig over store afstande, ofte gennem ubeboede områder samt gennem ørkener og evig is.

Der er behov for kompressorstationer med regelmæssige intervaller til drift, og miljøbeskyttelse kræver også målesystemer til overvågning af lækager. Forsyning af disse faciliteter langs rørledningen, der normalt er ubemandede, er en udfordring i form af barske omgivelser. Særlige temperaturer, batteribuffer i tilfælde af netudfald og fjernovervågning af tilstanden spiller en vigtig rolle, især for strømforsyningsløsningen.

En kommunikativ løsning giver mulighed for overvågning af tilstanden på rørledningen. I kombination med en afbrydelsesfri strømforsyning, overspændingsbeskyttelse og sikkerhedsafbryder sikres en pålidelig forsyning.

Overspændingsbeskyttelsen beskytter elektronikken mod skader forårsaget af lynnedslag eller andre spændingsspidser i strømnettet. Sikkerhedsafbrydere med signalkontakter beskytter mod overbelastning og kortslutninger og informerer om nødvendigt. Det er en vigtig foranstaltning for at sikre målesystemernes sikkerhed og funktionsevne. En afbrydelsesfri strømforsyning sikrer en pålidelig forsyning, selv i tilfælde af strømsvigt.

Vores produkter til Junction Boxes ved rørledningen Vi hjælper dig gerne med at skabe din individuelle løsning.

Kommunikativ strømforsyningsløsning på bæreskinnen
Strømforsyning QUINT POWER
Effektiv strømforsyning til en pålidelig 24 V-forsyning.
Få mere at vide
Strømforsyning QUINT POWER
Afbrydelsesfri strømforsyning QUINT
QUINT UPS forsyner din applikation pålideligt, også når forsyningsnettet svigter.
Få mere at vide
Afbrydelsesfri strømforsyning QUINT
Elektronisk system med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Apparatbeskyttelse, der kan tilpasses, med intuitiv betjening og enkel design-in.
Få mere at vide
Elektronisk system med elektronisk sikring eller effektafbryder CAPAROC
Sikringsklemmer
Sikringsklemmer beskytter dine ledninger og enheder mod overbelastning og kortslutninger.
Få mere at vide
Sikringsklemmer
Lyn- og overspændingsbeskyttelse FLT-MB
Kombiaflederen af type 1+2+3 FLT-MB.... i kompakt design beskytter dine anlæg og installationer optimalt mod lynstrømme og overspændinger med sit innovative gnistgab.
Få mere at vide
Lyn- og overspændingsbeskyttelse FLT-MB
Energilager
Med et energilager, der passer til din UPS, forsynes dit anlæg til hver en tid optimalt.
Få mere at vide
Energilager
Field Junction Box i industriparken

Field Junction Box i industriparken

Pålidelig forsyning fra Field Junction Boxes i kemiparken

I industriparker er mange underanlæg automatiseret med remote-IO'er. Disse er ikke placeret i kontrolrum med klimaanlæg, men direkte i de barske omgivelser mellem rør, rørledninger og aggregater, ofte også i det eksplosionsfarlige område.

Afhængigt af tilgængelighedskravene for den eksterne IO-station kan energiforsyningen også være redundant. Hvis den tilsluttede instrumentering er placeret i en udsat position højt oppe på tanke, rørbroer eller destillationskolonner, bør der også anvendes overspændingsbeskyttelse til sensorer og aktuatorer. Sikkerhedsafbrydere beskytter også mod overbelastning og kortslutninger.

Vores produkter til Junction Boxes i kemiparken Vi hjælper dig gerne med at skabe din individuelle løsning.

Strømforsyningsløsning til eksplosionsfarlige områder på bæreskinnen
Strømforsyning QUINT POWER-plusvariant
Strømforsyningen til krævende anvendelser i ekstreme omgivelser.
Få mere at vide
Strømforsyning QUINT POWER-plusvariant
Overspændingsbeskyttelse TTC-6P
Den todelte overspændingsbeskyttelse bestående af beskyttelsesstik og basiselement, integreret statusvisning og skillekniv beskytter jordpotentialfri 2-leders-signalkreds, f.eks. 0(4) til 20 mA strømsløjfer.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse TTC-6P
Sikringsklemme i to niveauer med vippearm
Med sikringsklemmerne i to niveauer kan et sikret og et ikke-sikret potentiale ledes gennem kun én klemme.
Få mere at vide
Sikringsklemme i to niveauer med vippearm
Styretavle til Package Units

Styretavle til Package Units

Pålidelig forsyning af Package Units

Ud over tusindvis af sensorer og aktuatorer automatiseres et stort procesanlæg, f.eks. et kemisk anlæg eller et raffinaderi, også med et stort antal såkaldte Package Units. Det er uafhængige maskiner eller enheder, der ofte har en PLC og deres egen måle- og styringsteknologi. Som eksempler kan nævnes filtrerings-, tørre- eller temperaturreguleringsenheder, reaktorer, centrifuger eller doseringspumper osv. Afhængigt af hvor kritisk enheden er, holdes disse enheder også redundante.

Lige så forskellige disse maskiner er, lige så forskelligt opbyggede er deres styretavler også. Her vises som eksempel styringen af en temperaturreguleringsenhed. Vores fjerde generation af QUINT POWER-strømforsyningen har nok reserver til at forsyne PLC'en og et stort antal elektronisk sikrede relæer, kontaktorer og signalkonvertere. Det samlede forbrug overvåges med en energimåler.

Vores produkter til Package Units Vi hjælper dig gerne med at skabe din individuelle løsning.

Strømforsyningsløsning med sikring på bæreskinnen
Strømforsyning QUINT POWER
Effektiv strømforsyning til en pålidelig 24 V-forsyning.
Få mere at vide
Strømforsyning QUINT POWER
Elektronisk sikkerhedsafbryder
Den elektroniske sikkerhedsafbryder med flere kanaler beskytter dit anlæg.
Få mere at vide
Elektronisk sikkerhedsafbryder
Sikringsklemmer
Sikringsklemmer beskytter dine ledninger og enheder mod overbelastning og kortslutninger.
Få mere at vide
Sikringsklemmer
IoT-egnet energimåler EMpro
Muliggør digitaliseret energi- og effektdataanalyse i kombination med Proficloud.io-tjenesten EMMA.
Få mere at vide
IoT-egnet energimåler EMpro
Overspændingsbeskyttelse af signalledninger med sikringer via sikringsholdere monteret i en styretavle på bæreskinne

Overspændingsbeskyttelse med sikringer til signalledninger

Sikring og beskyttelse af sensorer og aktuatorer

For at sikre, at sensorer, aktuatorer eller styringer forsynes optimalt med spænding, tilbyder vi indbyrdes afstemte kombinationer af selektiv sikring og overspændingsbeskyttelse.

Uanset om ledningerne kommer fra et centralt eller decentralt installeret kontrolrum, fra en samledåse eller en pakkeenhed, kan der også opstå overspændinger, kortslutninger eller overbelastninger på 24 V-siden.

Med en bredde på kun 6 mm beskytter TERMITRAB complete sensorer og aktuatorer mod overspændinger på en pladsbesparende måde. Med den matchende sikringsholder til de gængse finsikringer 5 x 20 mm sikres en selektiv beskyttelse mod kortslutning og overbelastning med maksimal pladsbesparelse.

Hvis der for overstrømsbeskyttelsen er behov for statusvisning og mulighed for nulstilling på afstand, er de elektroniske PTCB eFuse-afbrydere til strømme på under 1 A det rigtige valg.

Med vores løsninger til lang anlægsoppetid kan en pålidelig energiforsyning hurtigt og nemt realiseres, lige fra forsyning til sensor eller styring.

Vores produkter til pålidelig drift af sensorer og aktuatorer

Interaktivt Image Map: Eksemplarisk udvalg af produkter til beskyttelse af signaler mod overspænding og strømme.
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Især inden for procesteknologi er det meget vigtigt at beskytte signaler, sensorer eller aktuatorer mod fejl som følge af overspænding.
Få mere at vide
Overspændingsbeskyttelse til signalgrænseflader
Sikringsholdere TTC-6-FC
Sikringsholderen til kommercielt tilgængelige finsikringer 5 x 20 mm giver pladsbesparende beskyttelse mod overbelastning af signalkredsene.
Få mere at vide
Sikringsholdere TTC-6-FC
Elektronisk apparatbeskyttelse PTCB eFuse
PTCB eFuse elektroniske sikkerhedsafbrydere med en enkelt kanal tilbyder praktisk beskyttelse af strømme på mindre end 1 A.
Få mere at vide
Elektronisk apparatbeskyttelse PTCB eFuse