Overspændingsbeskyttelsesenheder til informationsteknik

Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik og telekommunikation

Grænseflader til informationsteknik er ekstra følsomme over for overspændinger. En begrænsning af de høje overførselsrater forårsaget af effektafbryderen er ikke ønskelig. Kraftfulde og hurtigt reagerende komponenter sikrer god beskyttelse med minimal dæmpning. Overspænding begrænses pålideligt. Båndbredde forbliver så godt som upåvirket.

Go to Product Detail Page for item 2906796
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed
2906796

Overspændingsbeskyttelse, bestående af beskyttelsesstik og grunddel, med integreret statusvisning og med skillekniv til tre signalledere med fælles referencepotentiale. Til HF-anvendelser og telekommunikationsgrænseflader uden forsyningsspænding. Indirekte jording via gasafleder, EX e-godkendelse til zone 2. Kan anvendes i sikkerhedsrelaterede kredsløb op til SIL 3.

Dine fordele

  • Overholdelse af alle standarder, både for overspændingsbeskyttelse og for highspeed-netværk
  • Beskyttelse af alle gængse applikationer og signaler med det komplette produktprogram
  • Alsidig anvendelse med applikationsrelaterede konstruktioner og tilslutningsteknikker
  • Enkel kontrol med stikbar beskyttelsesenhed
Overspændingsbeskyttelsesenhed til informationsteknik

Overspændingsbeskyttelsesenheder til informationsteknik

Konfigurator overspændingsbeskyttelse til informationsteknik

Sammensæt den rigtige overspændingsbeskyttelse til dine datanetværk.

Et overblik over produktfamilierne

Produkter fra produktfamilien DATATRAB DT til forskellige anvendelser
Overspændingsbeskyttelse i ét stykke til telekommunikationsapplikationer med forskellige tilslutningsteknikker
PLUGTRAB PT-IQ med Push-in tilslutningsteknik og 3-trins signalering
Produkter fra produktfamilien DATATRAB DT til forskellige anvendelser

Produktfamilien DATATRAB DT fra Phoenix Contact tilbyder dig beskyttelse til mange anvendelser:

  • High-Speed-netværk op til 10 Gbit Ethernet
  • Net med RS-485-grænseflade
  • Analoge og digitale grænseflader til telekommunikation, inklusive DSL

Du får alle overspændingsbeskyttelsesenheder systemkonforme med den tilhørende tilslutningsteknik.

Varianten DT-LAN-CAT.6+ behersker forskellige dataprotokoller med særligt høje overførselsrater såsom Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring samt DS1.

DATATRAB kan du valgfrit anvende som adapter eller som bæreskinnemodul.

Overspændingsbeskyttelse i ét stykke til telekommunikationsapplikationer med forskellige tilslutningsteknikker

Ved en modulbredde på kun 6 mm leverer TERMITRAB complete med TTC‑6‑1x2‑TELE… en smal og pålidelig beskyttelse til telekommunikationsgrænseflader. Effektafbryderen er optimeret til VDSL-anvendelser. Selv ved høje datahastigheder på op til 250 Mbit/s beskytter den kompakte overspændingsbeskyttelse pålideligt mod transienter uden at påvirke brugssignalet.

Beskyttelsesenhederne til telekommunikationsgrænseflader fås både med Push-in og skruetilslutningsteknik.

PLUGTRAB PT-IQ med Push-in tilslutningsteknik og 3-trins signalering

Den intelligente overspændingsbeskyttelse PLUGTRAB PT-IQ beskytter nu også dine dataledninger sikkert mod overspænding. Effektafbrydelsen er specielt tilpasset til HF-anvendelser. Herved overvåges alle effektafbryderens spændingsbegrænsende komponenter permanent.

Din fordel: Allerede eksisterende beskadigelser på grund af hyppige overspændinger opdages og meldes. Takket være flertrins-statusvisningen kan du hele tiden se beskyttelsesenhedens status:

  • Rød= udskiftning nødvendig
  • Gul = udskiftning anbefales
  • Grøn = beskyttelsesenhed i orden

Via controlleren kan du realisere en fællesfjernmelding over alle tilsluttede beskyttelsesenheder. Du kan vælge mellem en normal skruetilslutning og den komfortable Push-in tilslutningsteknik.

Overspændingsbeskyttelse til informationsteknik

Anvendelse af DATATRAB

Typiske anvendelsesområder

Beskyttelsesenheder til informationsteknikken kan opdeles i to områder:

  • Datagrænseflader
  • Telekommunikationsapplikationer

Datateknikken arbejder med meget små spændinger og høje overførselshastigheder. Telekommunikationssystemer derimod udnytter på grund af kabelinfrastrukturen lavere dataoverførselshastigheder i forbindelse med højere spændinger.