QPD P 2PE1,5 4-9 BK - Tilslutningsstik
1414705

Tilslutningsstik, tilslutningstype: IDC-tilslutning, poltal: 2+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, sort, med QUICKON-møtrik, kodning: Kodningsprofil, udvendig kabeldiameter: 5 mm ... 7 mm og 7 mm ... 9,5 mm

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Innovativ og tidsbesparende - QUICKON-lyntilslutning til op til 80 % tidsbesparelse ved tilslutning på stedet
Overordentlig robust: Huse i kapslingsklasse IP68/IP69K og IK07 til et bredt anvendelsesområde
Sikker tilslutning ved hjælp af mekanisk kodning mod fejltilslutning og fingerberøringsbeskyttelse iht. DIN EN 0105
Servicevenlig - med stikkene kan en hurtig moduludskiftning finde sted, og ved hjælp af færdigkonfektionerede ledninger bliver idriftsættelsen nemmere