RJ45 kobling, RJ45, Ethernet, CAT5 (1 GBit/s), 8-polet, tilslutningstype: Kobling, materiale: Kunststof, kapslingsklasse: IP20, Keystone
Adaptere og koblinger til kobber- og lyslederkabling
Adaptere og koblinger giver dig en høj grad af fleksibilitet under justering af kablingen. Bæreskinneadaptere sikrer, at dine kabler er sikkert forbundet, og at data overføres pålideligt. I felten kan du bruge M8-, M12- og ventilstikadaptere. Med afslutningsmodstande kan du på en pålidelig måde forhindre signalrefleksioner i enden af en busstreng i fieldbussystemer.
Afslutningsmodstand CANopen®/DeviceNet™ M12
Afslutningsmodstand PROFIBUS M12, bøsningsversion
RJ45 bøsningsindsats, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polet, tilslutningstype: IDC-tilslutning, materiale: Metal, tilslutningstværsnit: AWG 26- 22, kapslingsklasse: IP20, adapterløs udførelse
Afslutningsmodstand PROFIBUS M12
Ventilstik, 3-polet, Stik vinklet M12, kodning: A, til Ventilstik BI (11 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode
Modulære RJ45-printkortstik, 1x1 enkeltport, stikkets tilslutningsretning i forhold til printkortet: 180 °, Skærmet, Bi-Color LED (grøn-gul, grøn-gul), poltal: 8, PoE++, THT, THD, Bølgekontakt, IP20
Lyslederkobling, LC, Ethernet, 2-polet, tilslutningstype: Kobling, materiale: Kunststof, kapslingsklasse: IP20, farve: turkis
Adapter til dobbeltventilstik, Universal, 4-polet, PUR/PVC, sort RAL 9005, Stik vinklet M12 SPEEDCON, kodning: A, til Ventilstik A, med 1 LED, Fortrådning: Z-diode og Ventilstik A, med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, ventilstikafstand: 0,2 m
Lyslederkobling, LC, Ethernet, 2-polet, tilslutningstype: Kobling, materiale: Metal, kapslingsklasse: IP20, farve: sølvfarvet/mat
Dine fordele
- Kompakt konstruktion med henblik på pladsbesparende installationer
- Pålidelig dataoverførsel via koblinger og kabeltilslutningsmoduler
- Fleksibel udnyttelse takket være moduler til diverse datagrænseflader
19"-fordelere og bæreskinneadaptere til lysleder- og kobberbaseret datakabling
19"-fordelere og bæreskinneadaptere til lysledere og kobberbaseret datakabling fuldender vores adaptersortiment. Disse produkter er sorteret under datastik.
Vægtilslutningsdåser
Vægtilslutningsdåser (eller terminaludtag) bruges til at forbinde en brugerenhed med en kabling. Tilslutningsdåserne kan også findes i denne sides produktliste.