Fuld duplex-overførsel med NearFi

NearFi – kommunikation i realtid

Fuld duplex-overførsel af samtlige Ethernet-protokoller

Overførslen af Ethernet-protokoller i realtid kræver en fuld duplex-overførsel – altså en samtidig overførsel i begge retninger.

For at muliggøre fuld duplex-drift bruger NearFi to 60 GHz-forbindelser parallelt (en Uplink og en Downlink) på separate frekvensbånd.

Det gør også teknologien egnet til fremtidige videreudviklinger som f.eks. TSN, OPC UA osv.

Bit-orienteret synkron over for pakkeorienteret asynkron overførsel

Bit-orienteret overførsel foregår latensfrit

Bit-orienteret overførsel

NearFi anvender en synkron bit-orienteret overførselsmetode. Denne muliggør en kontaktløs kommunikation i realtid, så enhver Ethernet-protokol overføres øjeblikkeligt.

Alle andre hidtidige trådløse overførselsteknologier satser på en pakkeorienteret overførsel. Det fører altid til betydelige latenser, da pakker først modtages, så pakkes påny og herefter sendes trådløst. På modtagersiden skal den trådløse pakke modtages, pakkes ud og udlæses igen. Denne proces omfatter mange asynkrone og latens-forårsagende processer, som med Phoenix Contacts nyskabende overførselsteknik falder helt bort.

Diagram over induktiv energioverførsel

Induktiv energioverførsel via magnetisk felt

Induktiv energioverførsel

Energioverførsel op til 50 W (op til 100 W med paralleltilslutning) er induktiv. Via en spole frembringer base-kobleren et magnetisk felt, som induceres i remote-koblerens spole.Den aktive regulering vælger altid de optimale parametre for overførslen og muliggør konstant kraftoverførsel over hele driftsområdet.

Ved at kombinere to NearFi-koblerstrækninger kan effekten øges til 100 W med automatisk strømudligning, eller der kan overføres to potentialadskilte spændinger (US/UA) på hver 50 W.

Bluetooth, WLAN og NearFi-logoer

Trådløse teknologier til ethvert behov

Koeksisterer med WLAN og andre trådløse teknologier

NearFi er en kontaktløs overførselsteknologi i realtid fra Phoenix Contact og er baseret på trådløs 60 GHz-kommunikation i nærfeltområdet med en rækkevidde på nogle få centimeter.

Med radiokommunikation i nærfeltområdet opstår der ikke noget interferensspektrum i nærheden af enhederne, hvilket betyder, at mange NearFi-systemer kan bruges parallelt. Sameksistens med eksisterende trådløse teknologier som WLAN eller Bluetooth er garanteret til enhver tid. Selv industrielle interferensspektre kan ikke påvirke NearFi-teknologien.

Der kræves ingen frekvensplanlægning og derfor ingen ekspertise.

Typiske anvendelseseksempler for NearFi-kobleren

Robot på bilfabrik
Rotationsbord
Emneholdere
Førerløse transportsystemer (FTS)
Robot på bilfabrik

I vedligeholdelsesintensive applikationer, såsom f.eks. værktøjsskift på robotter, erstatter NearFi-koblere på enkel vis slidudsatte og vedligeholdelsesintensive stikforbindelser, hvilket også minimerer omkostningerne i forbindelse med nedetider.

Download Use case for robotter
Rotationsbord

Brug NearFi-koblere til kontaktløs kommunikation med bevægelige eller roterende anlægsdele, og undgå produktionsstop forårsaget af defekte tilslutningsstik eller slæberinge, der er tæt på at blive fejlbehæftede.

Download Use case for rotationsborde
Emneholdere

Brug NearFi-koblere til kontaktløs overførsel mellem emneholderen og produktionsstationen, og erstat slidstærke og vedligeholdelseskrævende tilslutningsstik.

Download Use case for emneholdere
Førerløse transportsystemer (FTS)

Installér NearFi-koblere hurtigt og nemt på dit førerløse transportsystem (FTS), og overfør kontaktløst sikkerhedsrelaterede data mellem FTS og produktionsstation.

Download Use case for førerløse transportsystemer