NearFi-kobler NearFi er den kontaktløse overførselsteknologi i realtid fra Phoenix Contact. Gennem en protokoluafhængig Ethernet-kommunikation åbner den for fleksible anvendelsesmuligheder for alle Ethernet-protokoller. Med NearFi-koblere kan energidata (op til 100 W) og Ethernet-data i realtid (100 Mbit/s, fuld duplex) overføres over en luftspalte på nogle få centimeter. På den måde kan du nemt erstatte slidudsatte stikforbindelser eller slæberinge i industrielle anvendelser og minimere omkostninger i forbindelse med nedetider.

NearFi-kobler

Dine fordele:

  • Kontaktløst, og dermed ingen slid og ingen vedligeholdelse
  • Protokoluafhængig og latenstidsfri Ethernet-kommunikation i realtid
  • Høj ydelse i kompakt hus
  • Fleksibelt – høj grad af frihed i monteringen takket være fleksible tilnærmelsesmuligheder
  • Synlig diagnose hele vejen rundt ved hjælp af LED-ring på huset
Bitorienteret overførsel med NearFi

Protokoluafhængig nærfeltskommunikation i realtid

Ethernet i realtid

Koblerne overfører Ethernet-data på op til 100 Mbit/s (fuld duplex) i realtid. Koblerne arbejder her fuldstændig protokoltransparent, så alle almindelige Ethernet-protokoller kan benyttes.

Hurtig opstart af enheden muliggør brug i applikationer, hvor der kræves applikationsspecifikke funktioner som "Fast Startup".
Nærfeltskommunikation via en luftspalte betyder, at der ikke er behov for frekvensplanlægning eller ekspertise inden for radioteknik.

NearFi-koblere med induktiv energioverførsel

Konstant energioverførsel med automatisk strømudligning

Induktiv energioverførsel

Derudover overfører koblerne energi induktivt og kan på den måde kontaktløst forsyne yderligere periferiapparater med energi, f.eks. I/O-stationer, switches etc. En effekt på 50 W kan overføres via en NearFi-strækning.

Ved at kombinere to NearFi-strækninger kan effekten øges til 100 W med automatisk strømudligning. Applikationsspecifikke funktioner som f.eks. overførsel af to potentialadskilte spændinger (US/UA, 50 W hver) er også mulige.

NearFi-teknologi på video

Vil du gerne vide mere om NearFi, den kontaktløse overførselsteknologi i realtid fra Phoenix Contact? Så se blot vores video.

I demoen viser vi, hvordan du kan minimere omkostninger i forbindelse med nedetider ved at erstatte slidudsatte stikforbindelser eller slæberinge i industrielle anvendelser med NearFi-koblere.

NearFi-koblere i anvendelse med støv og snavs

Robuste og alsidige i anvendelse

NearFi-koblere modstår støv og snavs

Hvor traditionelle tilslutningsteknikker har deres grænser på grund af plads- og bevægelsesbegrænsninger, vibrationer, støv og snavs, rotation og hyppig kontaktering, giver NearFi mulighed for en slidfri kommunikation over en luftspalte på nogle få centimeter. Endvidere er en overførsel gennem ikke-metalliske mellemrum såsom f. eks. glas, kunststof eller træ muligt, hvilket giver en lang række forskellige anvendelsesmuligheder.

Takket være et IP65-hus med M12-tilslutninger til Ethernet og spænding kan du også anvende NearFi-koblerne i krævende omgivelser.

Din fordel: Universelle anvendelsesmuligheder.

NearFi-koblere i bøjet position

NearFi-koblere i anvendelse

Høj grad af frihed i monteringen på grund af fleksible tilnærmelsesmuligheder

I modsætning til almindelige tilslutningsstikløsninger kan NearFi-koblerne føres til hinanden fra vilkårlige retninger eller roterende. Desuden behøver koblerne ikke at befinde sig nøjagtigt oven over hinanden, men kan stå over for hinanden forskudt eller i en tangential vinkel.

De universelle monteringsmuligheder gør, at koblerne kan monteres fleksibelt. Montering kan ske vha. monteringsflangen pr. M5-skruer eller vha. indvendigt gevind med M6-skruer.

Din fordel: Lavere præcisionskrav til den mekaniske bevægelse af to uafhængige anlægsdele.

Mand betragter NearFi-kobler med omløbende optisk signalering

Primær- og sekundærkobler med omløbende LED-ring for en hurtig diagnose

Enkel idriftsættelse og diagnose

Til overførsel kræves altid to enheder: en base- og en remote-kobler. Koblerne kræver ingen konfiguration og er lige så nemme at bruge som en stikforbindelse. En integreret orienteringshjælp signalerer, når enhederne er optimalt koblede.

Med den omløbende optiske signalering med kraftige LED'er ses koblingsstrækningens driftsberedskab fra alle vinkler i rummet.

Typiske anvendelseseksempler for NearFi-kobleren

Robot på bilfabrik
Rotationsbord
Emneholdere
Førerløse transportsystemer (FTS)
Robot på bilfabrik

I vedligeholdelsesintensive applikationer, såsom f.eks. værktøjsskift på robotter, erstatter NearFi-koblere på enkel vis slidudsatte og vedligeholdelsesintensive stikforbindelser, hvilket også minimerer omkostningerne i forbindelse med nedetider.

Download Use case for robotter
Rotationsbord

Brug NearFi-koblere til kontaktløs kommunikation med bevægelige eller roterende anlægsdele, og undgå produktionsstop forårsaget af defekte tilslutningsstik eller slæberinge, der er tæt på at blive fejlbehæftede.

Download Use case for rotationsborde
Emneholdere

Brug NearFi-koblere til kontaktløs overførsel mellem emneholderen og produktionsstationen, og erstat slidstærke og vedligeholdelseskrævende tilslutningsstik.

Download Use case for emneholdere
Førerløse transportsystemer (FTS)

Installér NearFi-koblere hurtigt og nemt på dit førerløse transportsystem (FTS), og overfør kontaktløst sikkerhedsrelaterede data mellem FTS og produktionsstation.

Download Use case for førerløse transportsystemer