Radioline - radiostyret 2,4-GHz-transceiver med RS-232/485-grænseflade, kan udvides med I/O-moduler, antennetilslutning RSMA (hunstik), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-netværk op til 250 stationer, rækkevidde op til 5 km (ved frit udsyn), global anvendelse. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Industrial Wireless: Fra IWLAN og Wireless IO til LoRaWAN
Industrial Wireless muliggør sikre og pålidelige trådløse forbindelser til industrielle applikationer. Alt efter hvilke krav der stilles, kan du anvende IWLAN eller Bluetooth til realtidskommunikation, NearFi til anvendelser i nærfeltområdet eller LoRaWAN og Trusted Wireless til større afstande. Vores Wireless-løsninger omfatter Access Points og Clients samt passende antenner og kabler.
Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 8 digitale indgange (0 ... 30,5 V DC) eller 2 impulsindgange op til 100 Hz. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Multibånd-rundstråleantenne med hærværksværn til montering i styretavler, frekvensbånd: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, gevinst: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, kapslingsklasse: IP68, stødfast: IK08, bestandig over for rengøringsmidler, stød- og vibrationsfast, tilslutning: N (hunstik)
Rundstråleantenne til vægmontering, frekvensbånd: 2,4 GHz, gevinst: 2 dBi, kapslingsklasse: IP65, tilslutning: RSMA (male), inkl. 1,5 m tilslutningskabel, montagevinkel og montagemateriel
Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 8 digitale transistorudgange (30,5 V DC / 200 mA). Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Wireless-MUX-sæt, to moduler med hver 16 digitale ind- og udgange og 2 analoge ind- og udgange (0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V), antennetilslutning RSMA (hunstik), inkl. omni-rundstråleantenner med 1,5 m kabel. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Trådløst Bluetooth/Ethernet-modul, 2.1+EDR/4.0, PAN P2P, intern antenne, IP65, 9-30 V DC, M12-tilslutning, WEB, AT-kommandoer og mode-knap
SMS-relæ og meldemodul, Europa-version, overvågning af analoge og digitale værdier via mobiltelefonnettet, fjernkobling af relæudgange, kommunikation via SMS eller mobildataforbindelse, forsyningsspænding 10 V ... 60 V DC. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Retningsantenne til væg- eller mastmontering, 2,4 GHz / 5 GHz, gevinst: 9 dBi, kapslingsklasse: IP67, stødfast: IK06, saltvandsbestandig, tilslutning: N (hunstik), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse
Multibånd-rundstråleantenne med hærværksværn til montering i styretavler, valgfri vægmontage med tilbehør frekvensbånd: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gevinst: 2 dBi ... 4 dBi, kapslingsklasse: IP67, stødfast: IK10, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female)
Den rigtige radiostyrede teknologi til din applikation
Forskellige radioteknologier til forskellige anvendelsesområder har vist deres værd i praksis. Phoenix Contact tilbyder dig trådløse løsninger i industriel kvalitet, der passer til dine applikationer.
- NearFi: Til en kontaktløs energi- og realtids-Ethernet-dataoverførsel i nærfeltområdet
- WLAN IEEE802.11 (Wi-Fi): Wireless Ethernet til højtydende og industrielle Ethernet-netværk
- Bluetooth: Wireless Ethernet og Wireless I/O til overførsel af styringsdata i fabriksautomationen
- Trusted Wireless: Wireless I/O og Wireless Serial til signal- og dataoverførsel i udvidede anlæg
Nye produkter
Energi- og dataoverførsel i nærfeltområdet
Kontaktløs overførsel af energi og data via en luftspalte muliggør ikke kun slid- og vedligeholdelsesfrie forbindelser, men også overførsel gennem glasvægge eller andre ikke-ledende medier.
Det giver en bred vifte af anvendelsesmuligheder, f.eks. ved begrænset plads og bevægelse, vibrationer, støv og snavs, rotation og hyppig kontaktering.
NearFi-koblere til kontaktløs energi- og dataoverførsel
NearFi-koblere til kontaktløs energioverførsel og Ethernet-overførsel i realtid
Med NearFi-koblere kan energidata (op til 100 W) og Ethernet-data i realtid (100 Mbit/s, fuld duplex) overføres over en luftspalte på nogle få centimeter. Til overførsel kræves altid to enheder: en base- og en remote-kobler. Koblerne kræver ingen konfiguration og er lige så nemme at bruge som en stikforbindelse.
- Universel – protokoluafhængig og latenstidsfri Ethernet-kommunikation i realtid
- Synlig – let genkendelig diagnose hele vejen rundt takket være LED-ring på huset
- Robust – IP65-hus med M12 PUSH-PULL lyntilslutningsteknik til hurtig og nem brug i krævende miljøer
IO-Link-kobler til kontaktløs IO-Link-overførsel
IO-Link-kobler til kontaktløs IO-Link-overførsel
IO-Link-koblere bruges til at overføre energi (18 W) og IO-Link-data via en luftspalte på op til 7 mm. Enhederne fungerer enkelt via Plug-and-Play. Base- og remote-koblere forbindes automatisk.
- Universel – ud over energi kan der også overføres IO-Link-data eller to digitale signaler
- Robust – IP68-hus i rustfrit stål med M12-tilslutninger til brug i krævende miljøer
- Kompakt – M30-konstruktion til pladsbesparende montage
IWLAN – Industrial Wireless LAN
IWLAN (IEEE 802.11/Wi-Fi) muliggør trådløs transmission af Ethernet-data og er kendetegnet ved særlig robust hardware. Industrielt WLAN er specielt designet til realtidskompatibel og pålidelig transmission af industrielle protokoller som PROFINET, EtherNet/IP™ eller Modbus/TCP. Den tilbyder også optimeret, hurtig roaming, som er udviklet specielt til mobile brugerenheder i store WLAN-netværk. Det gør IWLAN ideelt til anvendelser som førerløse transportsystemer (AGV'er), lagerbusser, elektriske monorailsystemer og styring af maskiner og systemer via tablets eller smartphones. Med PROFIsafe kan selv sikkerhedsrelevante funktioner realiseres trådløst.
Trådløse moduler WLAN til industrien
WLAN 1000- og 2300-serien - WLAN-løsningen til industrien
Den nye industrielle WLAN-serie med access points i 2300-serien og WLAN 1000-klienter er baseret på den avancerede Wi-Fi 6/6E-teknologi (IEEE 802.11ax). Wi-Fi 6 øger ressourceeffektiviteten, stabiliteten og netværkskapaciteten. Det øger pålideligheden og realtidskapaciteten, især i store WLAN-netværk med mange abonnenter. Med Wi-Fi 6E er der adskillige ekstra, tidligere ubrugte transmissionskanaler til rådighed i det nye 6 GHz-bånd.
- Moderne Wi-Fi 6/6E WLAN-teknologi
- Understøtter det nye 6 GHz-frekvensbånd med mange frie kanaler
- WLAN-drivere optimeret til industrielle anvendelser
- Transparent Layer-2-kommunikation, f.eks. til PROFINET og PROFIsafe
- Produktvarianter med integrerede antenner eller eksterne antennetilslutninger
- Hurtigt skift af WLAN-celler takket være softwareoptimering af roaming-funktionen
- Særligt høj sikkerhed takket være WPA 3 og design-in (IEC 62443-4-1)
Industrial Bluetooth
Bluetooth er frem for alt kendt fra området mobiltelefoni og computertilbehør, men har også etableret sig som kommunikationsløsning på området for maskin- og anlægskonstruktion. Teknologien er ekstremt ufølsom over for interferens i frekvensbåndet og muliggør pålidelig parallel drift med andre Bluetooth- eller WLAN-applikationer. Derfor kan der med Bluetooth realiseres meget pålidelige trådløse forbindelser, som bl. a. er en forudsætning for sikkerhedskommunikation (PROFIsafe, SafetyBridge osv.). Bluetooth er især velegnet til små, statiske anvendelser på trådløse netværk med få deltagere (punkt-til-punkt-applikation eller små netværk med maksimalt syv deltagere). Samlet set er Bluetooth særdeles velegnet til overførsel af Ethernet- og PROFINET-data eller I/O-signaler til mobile eller roterende maskindele.
Den robuste Ethernet-Funkbridge-EPA
Bluetooth EPA – Ethernet og PROFINET over Bluetooth
Ethernet-portadapteren EPA 2 forbinder trådløst Ethernet-egnede automatiseringsmoduler via Bluetooth med styringsnetværket, inkl. sikkerhed. EPA 2 forener et driftssikkert trådløst modul med en integreret antenne i et kompakt og robust IP65-industrihus, hvorved integrering i din applikation bliver nem at gennemføre.
- Transparent integration i industrielle Ethernet-styringsnetværk som PROFINET
- Enkel konfiguration takket være MODE-knap
- Egnet til sikkerhedskommunikation såsom PROFIsafe eller SafetyBridge
- Low Emission Mode sørger for lav støjemission ved oprettelse af forbindelse
- Black Channel Listing muliggør konfiguration af op til tre WLAN-kanaler, hvis frekvensområder ikke bruges af EPA-modulet.
Med Wireless-MUX overføres I/O-signaler pålideligt til svært tilgængelige eller drejende stationer.
Wireless Multiplexer – overførsel af I/O-signaler via Bluetooth
Wireless MUX kan anvendes der, hvor du vil overføre I/O-signaler uden kabel. Systemet overfører 16 digitale og 2 analoge signaler bidirektionelt. Det betyder, at du dermed erstatter et signalkabel med 40 ledere.
- Enkel idriftsættelse, da konfiguration eller indstilling ikke er nødvendig
- Højt antal kanaler i kompakt hus
- Hurtig oprettelse af forbindelse og signaloverførsel
- Rækkevidde op til 200 m med rundstråleantenner, op til 400 m med retningsantenner ved frit udsyn
- Aktuel Bluetooth 4.0-teknologi
Trusted Wireless 2.0
Den proprietære radioteknologi Trusted Wireless 2.0 er udviklet af Phoenix Contact specielt til anvendelse i industrielle miljøer. Den er særligt velegnet til trådløs overførsel af sensor- og aktuatorinformation samt til overførsel af små til mellemstore datamængder i udstrakte anlæg. Ved frit udsyn kan der etableres bro over afstande mellem to trådløse forbindelsesled fra nogle hundrede meter op til flere kilometer.
Trusted Wireless 2.0 lukker hullet mellem WirelessHART som speciel teknologi for sensornetværk og højhastighedsteknologien Wireless LAN. Teknologien anvendes i det industrielle trådløse system Radioline fra Phoenix Contact.
Radioline er det trådløse modul til store anlæg
Det trådløse system Radioline til I/O-signaler og serielle data
Radioline er det trådløse system til store anlæg. Det særlige er, at ind- og udgange angives med blot en drejning på føringshjulet – helt uden programmering. Takket være Trusted Wireless-radioteknologi er Radioline det bedste valg for pålidelig anvendelse i industrielle omgivelser.
- Høj grad af pålidelighed takket være Trusted Wireless-teknologi
- Understøttede frekvensbånd: 868 MHz, 900 MHz og 2,4 GHz
- Rækkevidder på op til 32 km via indstillelig datahastighed
- Fleksibel i netværksopbygningen: Radioline understøtter både punkt-til-punkt-forbindelser og komplekse mesh-netværk med op til 250 deltagere
- Spar enheder: Med kun en enhed overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integreret RS-232/485-grænseflade
- Kan udvides med op til 32 I/O-moduler – takket være DIN-skinne-busstik og Hot-Swap-evne
Koblingsudstyrskombination til udendørs installation
For at overføre I/O-signaler eller serielle data trådløst på en hurtig og enkel måde kan Radioline-outdoor-boksen installeres udenfor. Vælg de trådløse moduler (alternativt 868, 900 eller 2400 MHz) samt type og antal af I/O-udvidelsesmoduler direkte, når du bestiller.
- Ideelt egnet til installation udendørs takket være robust, stænkvandstæt og UV-bestandigt IP66-hus til temperaturer fra -25 til +55 °C
- Komplet forfortrådet montagekasse med integreret netdel, overspændingsbeskyttelse, udvalgt trådløst modul og I/O-udvidelsesmoduler, der sikrer intuitiv idriftsættelse og nemmere konfiguration
Altid klar til modtagelse med den rigtige antenneteknologi
Antenner og tilbehør
Altid klar til at modtage: Phoenix Contact tilbyder et bredt produktprogram af rundstråleantenner til frit bevægelige applikationer og retningsantenner til at bygge bro over store afstande. Til trådløse forbindelsesled, som bevæger sig langs en defineret strækning, f.eks. elhængebaner, fås der også lækbølgeledere. Produktprogrammet afrundes af den rigtige kablingsteknologi, monteringstilbehør som ledninger, overspændingsbeskyttelse og tilslutningsstik.
Antennesystemet har afgørende betydning for et trådløst systems ydeevne. I vores folder "10 antenneregler" kan du læse om, hvad du skal overveje, når du skal udvælge og installere produktet.
Vi støtter dig i planlægningen af effektive trådløse systemer med høj fejlsikkerhed
Professionel planlægning af trådløse netværk
God planlægning er en vigtig forudsætning for et pålideligt og effektivt trådløst netværk. Vi hjælper dig med planlægning, konfiguration og idriftsættelse af dit trådløse netværk samt med vedligeholdelse og support i tilfælde af fejl. Vil du gøre dig selv eller dine medarbejdere klar til at arbejde med radioteknik? Vi tilbyder dig individuelt tilpassede kurser og træning i praksis.
Professionel trådløs oplysning
For at forenkle planlægningen af trådløse netværk baseret på det trådløse system Radioline tilbyder Phoenix Contact gratis simulering af trådløse netværk med op til ti stationer. Fortæl os koordinaterne for de stationer, der skal netværkes, og vi vil undersøge muligheden for dig ved hjælp af software til planlægning af trådløse netværk eller gennem radiosignaltests på stedet. Ved hjælp af simulering afgøres det, om en trådløs forbindelse fungerer eller skal testes. I simuleringen tages data om højde samt radio- og overfladeegenskaber i betragtning. Du modtager en udførlig testrapport og en stykliste med alle nødvendige komponenter.