Trådløst system Radioline Radioline er det trådløse system til store anlæg. Det særlige er, at ind- og udgange angives med blot en drejning på føringshjulet – helt uden programmering. Takket være Trusted Wireless 2.0-radioteknologi er Radioline det bedste valg, når det drejer sig om driftssikker anvendelse i industrielle omgivelser.

Radioline-station

Dine fordele

  • Nem idriftsættelse af radiosystemer – med kun et drej på føringshjulet, helt uden programmering
  • Høj pålidelighed takket være ny Trusted Wireless 2.0-teknologi, AES-kryptering, frekvenshop-proces og koeksistens-management
  • Lange rækkevidder op til 32 km på grund af høj modtagerfølsomhed og individuelt indstillelige datahastigheder
  • Spar apparater: Med kun ét apparat overfører du I/O-signaler eller serielle data, takket være integreret RS-232/485-grænseflade
  • Kan udvides med op til 32 I/O-moduler – takket være DIN-skinne busforbinder og Hot Swap-feature
I/O-mapping
I/O-mapping YouTube

I/O-mapping

I/O-modulerne inden for et netværk tilknyttes indbyrdes via føringshjulet. Du skal altså blot indstille de I/O-moduler, der skal kommunikere med hinanden, til det samme tal.

En digital indgang tildeles f. eks. IO-MAP-adressen 12 og den tilknyttede digitale udgang ligeledes IO-MAP-adressen 12; således fordeles signalerne i hele anlægget rigtigt.

Typiske anvendelsesområder for Radioline

Procesindustri
Medarbejdere inden for vand- og spildevandsindustrien
Strømmaster foran en oplyst by
Trafikteknik foran en vejtunnel
Procesindustri

Niveauovervågning i tanke, temperaturovervågning, flowmålinger, pumpestationer og brøndkæder, rørledningsovervågning, lækageovervågning, infrastruktur i kemipark, energistyring, i området Ex-zone 2.

Download referencehistorie om procesteknik
Medarbejdere inden for vand- og spildevandsindustrien

Vandrensningsanlæg, afsides pumpestationstilslutning, afsides brøndtilslutning, roterende dele, f.eks. ved en skraberbro, niveauovervågning.

Strømmaster foran en oplyst by

Energiteknik: Vindparker, minedrift i åbne brud, infrastruktur i kraftværk, transformatorstationer, vandkraftværker.

Transportteknologi: Overvågning af motorer på transportbånd, fejlmeddelelser, statusmeddelelser på mobile køretøjer.

Download referencehistorie om energi
Trafikteknik foran en vejtunnel

Styring af f. eks. lyssignalanlæg, parkeringshusvisninger, dynamiske skiltningsanlæg og skiltetavler.

Typisk Trusted Wireless-netværksstruktur

Trusted Wireless-netværksstruktur

Radioline i punkt-til-punkt-forbindelsen, i stjernenetværk og i maskenetværk.

En enhed – talrige anvendelsesmuligheder


Overførsel af I/O-signaler (Wire-In/Wire-Out)

Overførsel af I/O-signaler (Wire-In/Wire-Out)

I/O-datamodus

Radioline muliggør enkel I/O-signalfordeling i netværket og opbygning af forskellige netværksstrukturer (tilstand ved levering). Her forenkler I/O-mapping signalfordelingen i udvidede anlæg betydeligt.

Med et drej på føringshjulet angiver du hurtigt ind- og udgange. Sådan fordeler og multiplicerer du I/O-signaler via I/O-udvidelsesmoduler vilkårligt i dit netværk - og det uden programmering.

Seriel datamodus

Overførsel af serielle data

Seriel datamodus

Med Radioline kan du nemt og hurtigt sammenkoble flere styringer eller serielle periferiapparater via en radioforbindelse.

Sådan kan serielle RS-232/485-kabler erstattes.

Dataoverførsel fra I/O-stationer til en styring

Dataoverførsel fra I/O-stationer til en styring

PLC/Modbus-RTU-modus

I/O-moduler med Radioline kan tilsluttes direkte til styringen pr. radioforbindelse via Modbus-protokol over den integrerede RS-232- og RS-485-grænseflade.

I/O-udvidelsesmoduler kan sluttes til alle fjernstationer i netværket. I/O-signalerne gemmes i det trådløse basisstationsmodul i et integreret Modbus-register og kan her når som helst kaldes frem af styringen.

Ud over signalerne er der i Modbus-registret også adgang til diagnoseparametre, såsom radiosignalkvaliteten for de enkelte deltagere, så der opnås en kontinuerlig overvågning af radiosystemet.

Dataoverførsel af I/O-signaler og Modbus-data

Dataoverførsel af I/O-signaler og Modbus-data

PLC/Modbus-RTU-Dual-modus

Denne modus forener den "serielle datamodus" og "PLC/Modbus-RTU-modussen". I denne modus arbejder alle stationer i netværket som selvstændig Modbus-server. I/O-udvidelsesmoduler kan sluttes til alle stationer i netværket. Procesdataene gemmes lokalt i den pågældende stations Modbus-Memory-Map. Samtidig kan der sluttes yderligere Modbus-servere til alle stationer via RS-232 eller RS-485, som kan aktiveres via den pågældende Modbus-adresse.

Alle diagnosedata i den trådløse basisstation kan udlæses fra den trådløse master via Modbus.

Anvendelsesmuligheder med Radioline-systemet


Anvendelsesmuligheder med Radioline-systemet

Produktoversigt Radioline-hovedmoduler

Trådløst modul RAD-868-IFS
Trådløst modul RAD-900-IFS-…
Trådløst modul RAD-2400-IFS-…
Buskobler RAD-RS485-IFS
Trådløst modul RAD-868-IFS

Trådløst modul RAD-900-IFS-…

Trådløst modul RAD-2400-IFS-…

Buskobler RAD-RS485-IFS

Region Europa Nord-/Sydamerika (RAD-900-IFS), Australien/New Zealand (RAD-900-IFS-AU) Globalt (RAD-2400-IFS), Japan (RAD-2400-IFS-JP) Globalt
Frekvensbånd 868 MHz 900 MHz 2,4 GHz -
Typisk rækkevidde ved synlig forbindelse < 20 km (egnet til store afstande med hindringer) < 32 km (egnet til store afstande med hindringer) < 5 km < 1,2 km (over eksisterende 2-tråds-kobberledninger eller længere med konverter eller repeater)
Topologi Punkt-til-punkt, stjerne, Mesh Punkt-til-punkt, stjerne, Mesh Punkt-til-punkt, stjerne, Mesh Punkt-til-punkt, linje
Antal netværksdeltagere < 99 < 250 < 250 < 99
Typisk overførselstid (punkt-til-punkt, bidirektionel - afhængig af frekvensbånd, datahastighed, telegramlængde, netværksstruktur/størrelse) > 2 s (I/O-modus), > 390 ms (seriel modus) > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriel modus) > 200 ms (I/O-modus), > 25 ms (seriel modus) > 80 ms (I/O-modus)

Produktoversigt Radioline-outdoor-koblingsudstyrskombinationer

Outdoor-koblingsudstyrskombination RAD-RUGGED-BOX-CONF
Outdoor-boks RAD-900-DAIO6
Outdoor-koblingsudstyrskombination RAD-RUGGED-BOX-CONF

Outdoor-boks RAD-900-DAIO6

Region Globalt Nordamerika og Canada
Frekvensbånd 868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (kan konfigureres) 900 MHz
Ind-/udgangssignaler RS-485, type og antal af ind- og udgangssignaler kan konfigureres 2 x digital ind-/udgang, 1 x analog ind-/udgang
Spændingsforsyning 100 V AC ... 240 V AC 10,8 V DC ... 30,5 V DC eller 100 V AC ... 240 V AC
Omgivelsestemperatur -25 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C (DC), -40 °C ... +65 °C (AC)
Kapslingsklasse IP66 NEMA 4X
Mål 300 mm x 240 mm x 150 mm 220 mm x 120 mm x 90 mm

Produktoversigt Radioline-I/O-udvidelsesmoduler

Digitale 4-kanals I/O-moduler
Digitale 8-kanals I/O-moduler
Digitale 4-kanals I/O-moduler

Digitale 8-kanals I/O-moduler

Indgangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 4 x 0 … 250 V AC/DC 8 x 0 … 30,5 V DC eller 2 x impuls (< 100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU- eller Dual-modus)), 4 x NAMUR
Udgangssignal (DOR, DO, AO) 4 x 250 V AC/DC, 5 A (relæudgang) 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorudgang)
Moduler, der kan kombineres i I/O-modus RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT)

Produktoversigt Radioline-I/O-udvidelsesmoduler

Digitalt/analogt I/O-modul
Analoge I/O-moduler
Temperatur I/O-modul
Digitalt/analogt I/O-modul

Analoge I/O-moduler

Temperatur I/O-modul

Indgangssignal (DI, NAMUR, AI, Pt 100) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-ledertilslutning
Udgangssignal (DOR, DO, AO) 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4 … 20 mA 4 x 0/4 … 20 mA, 0 … 10 V DC -
Moduler, der kan kombineres i I/O-modus RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT)