Radioline er det nye radiosystem for store anlæg. Det særlige er, at ind- og udgange angives med kun en drejning på føringshjulet - helt uden programmering. Radioline overfører I/O-signaler (I/O-modus) eller serielle data (seriel modus) og har derfor mange anvendelser. Alternativt kan I/O-signaler også forbindes direkte til controlleren via en Modbus-protokol (PLC/Modbus-RTU-modus).
Egner sig derudover til forskellige netværksstrukturer: lige fra den enkle punkt-til-punkt-forbindelse til de mere komplekse Mesh-netværk. Takket være den nyeste Trusted Wireless-radioteknologi er Radioline det bedste valg til anvendelse i industrielle omgivelser.
RAD-2400-IFS
-
Trådløst modul
2901541
Radioline - radiostyret 2,4-GHz-transceiver med RS-232/485-grænseflade, kan udvides med I/O-moduler, antennetilslutning RSMA (hunstik), punkt-til-punkt-, stjerne- og Mesh-netværk op til 250 stationer, rækkevidde op til 5 km (ved frit udsyn), global anvendelse. Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Som situationen ser ud i øjeblikket, forbereder vi produktet, så det fra den 11.12.2027 vil overholde kravene i EU’s Cyber Resilience Act (CRA) på baggrund af de oplysninger, der på nuværende tidspunkt er tilgængelige om CRA. |
| Produkttype | Trådløst modul |
| Anvendelse | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| Driftsmåde | I/O-data (Fabriksindstilling, konfiguration over drejehjul) |
| Serielle data (Aktivering og konfiguration over software PSI-CONF) | |
| PLC/Modbus RTU-modus (Aktivering og konfiguration over software PSI-CONF) | |
| PLC/Modbus-RTU-Dual-modus (Aktivering og konfiguration over software PSI-CONF) | |
| MTTF | 733 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 340 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 135 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Mærkeisolationsspænding | 60 V (I henhold til EN/IEC 60079-7) |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 1,56 W |
| Transientoverspændingsbeskyttelse | ja |
| Systemgrænser | |
| Betegnelse | Trådløst modul |
| Antal understøttede deltagere | ≤ 250 (Adressering over software PSI-CONF) |
| ≤ 99 (Adressering over fingerhjul) | |
| Antal mulige udvidelsesmoduler | ≤ 32 (Pr. trådløst modul) |
| Systemgrænser | |
| Betegnelse | Trådløse netværk |
| Antal understøttede deltagere | ≤ 99 (I/O-udvidelsesmoduler pr. radionetværk, serielle grænseflader deaktiveret) |
| 0 (Ingen I/O-udvidelsesmoduler kan bruges) | |
| ≤ 99 (I/O-udvidelsesmoduler pr. radionetværk, adgang til udvidelsesmoduler over Modbus RTU-protokol) | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30,5 V DC |
| Strømforbrug maksimal | ≤ 65 mA (ved 24 V DC, ved 25 °C, stand-alone) |
| ≤ 6 A (ved 24 V DC, ved fuldt belastet bæreskinnekonnektor) | |
| Digital | |
| Betegnelse udgang | RF-link-relæudgang |
| Antal udgange | 1 |
| Kontaktudførelse | Skiftekontakt |
| Kontaktmateriale | PdRu, forgyldt |
| Koblingsspænding maks. | 30 V AC/DC |
| 60 V DC | |
| Brydestrøm maks. | 500 mA (30 V AC/DC) |
| 300 mA (60 V DC) | |
| Levetid, elektrisk | 5x 105 koblinger ved 0,5 A ved 30 V DC |
| Analog | |
| Betegnelse udgang | RSSI-spændingsudgang |
| Antal udgange | 1 |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 3 V |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 14 |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
| Radio | |
| Rækkevidde | ≤ 5 km (Rækkevidden kan overskrides og underskrides væsentligt og afhænger af omgivelserne, antenneteknikken og det anvendte produkt) |
| seriel: RS-232 | |
| Datahastighed | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
| Tilslutningsteknik | 3-leder |
| Transmissionslængde | ≤ 15 m |
| seriel: RS-485 | |
| Datahastighed | 300 bit/s / 600 bit/s / 1,2 kbit/s / 2,4 kbit/s / 4,8 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 38,4 kbit/s / 57,6 kbit/s / 93,75 kbit/s / 115,2 kbit/s / 187,5 kbit/s |
| Tilslutningstype | Stikbar COMBICON-skrueklemme |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Transmissionslængde | ≤ 1200 m |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω (Kan kobles til via DIP-switch) |
| 150 Ω (Kan kobles til via DIP-switch) | |
| 390 Ω (Kan kobles til via DIP-switch) | |
| seriel: Konfigurationsgrænseflade | |
| Tilslutningstype | S-port (bøsning) |
| Radio | |
| Beskrivelse af grænseflade | Trusted Wireless |
| Retning | Bidirektionel |
| Frekvens | 2400 MHz |
| Frekvensområde | 2,4002 GHz ... 2,4785 GHz |
| Kanalafstand | 1,3 MHz |
| Antal kanalgrupper | 8 |
| Kanalantal pr. gruppe | 55 |
| Minimal sendeeffekt | 0 dBm |
| Maksimal sendeeffekt | ≤ 20 dBm (100 mW, uden for Europa, kan indstilles over software) |
| ≤ 19 dBm (Europa, kan indstilles over software, afhængigt af datarate) | |
| 18 dBm (Fabriksindstilling, kan indstilles) | |
| Datahastighed | 16 kbit/s (kan indstilles) |
| 125 kbit/s (Fabriksindstilling, kan indstilles) | |
| 250 kbit/s (kan indstilles) | |
| Minimal modtagefølsomhed | -106 dBm (16 kbps) |
| -96 dBm (125 kbit/s) | |
| -93 dBm (250 kbps) | |
| Antennes tilslutningstype | RSMA (hunstik) |
| Sikkerhed | 128-bit datakryptering |
| Funktioner | |
| Trådløse licenser | Europa, USA, Canada, andre lande i e-shop |
| Wireless | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Wireless standard | Trusted Wireless |
| Statusvisning | LED forsyningsspænding, PWR (grøn) |
| LED grøn (buskommunikation, DAT) | |
| LED periferifejl, ERR (rød) | |
| LED 3 x grøn, 1 x gul (LED-bargraph modtagekvalitet, RSSI) | |
| LED grøn (modtagedata, RX) | |
| LED grøn (sendedata, TX) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 116 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (>55 °C derating, se den tekniske dokumentation) |
| -40 °F ... 158 °F (>131 °F derating, se den tekniske dokumentation) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| -40 °F ... 185 °F | |
| Højde | 2000 m |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 20 % ... 85 % |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 20 % ... 85 % |
| Chok | 16g, 11 ms |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | IBExU 15 ATEX B008 X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx IBE 13.0019X |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, IIC T4 | |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2022122310115624 |
| Frekvenstilladelse Europa | |
| Bemærk | RED 2014/53/EU |
| Frekvenstilladelse USA, FCC | |
| Certifikat | YG3RAD2400A |
| Bemærk | FCC-direktiv Part 15.247 |
| Frekvenstilladelse Argentina, RAMATEL | |
| Certifikat | C-27397 |
| Frekvenstilladelse Australien, RCM | |
| Certifikat | - |
| Frekvenstilladelse Brasilien, ANATEL | |
| Certifikat | 06279-19-06497 |
| Frekvenstilladelse Indien, WPC | |
| Certifikat | NER-ETA/314 |
| Frekvenstilladelse Canada, IC | |
| Certifikat | 4720B-RAD2400A |
| Bemærk | ISC-direktiv RSS 210 |
| Frekvenstilladelse Marokko, ANRT | |
| Certifikat | MR 10464 ANRT 2015 |
| Frekvenstilladelse Mexico, IFT | |
| Certifikat | IFT RCPPHRA17-1112 |
| Godkendelse Sydkorea, KC | |
| Certifikat | MSIP-CRI-PCK-2901541 |
| KC-s | |
| Certifikat | KTL 20-KA4BO-0146X |
| Frekvenstilladelse Taiwan, NCC | |
| Certifikat | CCAJ18LP1990T7 |
| Frekvenstilladelse Forenede Arabiske Emirater, TRA | |
| Certifikat | ER0126713 |
| Radiotilladelse Malaysia, SIRIM | |
| Certifikat | 235821 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Indirekte afladning | ± 6 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 26 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV (symmetrisk) |
| ± 1 kV (asymmetrisk) | |
| Signal | ± 1 kV (asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55016-2-3 klasse A anvendelsesområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| RED | |
| Normbetegnelse | 2,4 GHz-radioanlæg, radiospektrum, RED |
| Standarder | EN 300328 |
| RED | |
| Normbetegnelse | EMC for 2,4 GHz-radioanlæg, RED |
| Standarder | EN 301489-17 |
| RED | |
| Normbetegnelse | HF-personeksponering, RED |
| Standarder | EN/IEC 62311 |
| RED | |
| Normbetegnelse | Udstyrssikkerhed for radioanlæg, RED |
| Standarder | EN/IEC 62368-1 |
| EMC | |
| Normbetegnelse | EMC - støjimmunitet for industriområder |
| Standarder | EN/IEC 61000-6-2 |
| EMC | |
| Normbetegnelse | EMC for radioanlæg, RED |
| Standarder | EN 301489-1 |
| EMC | |
| Normbetegnelse | EMC-støjemissioner for industrielle omgivelser |
| Standarder | EN/IEC 61000-6-4 |
| Eksplosiv atmosfære | |
| Normbetegnelse | Eksplosionsfarlige områder, beskyttelsesmåde n |
| Standarder | EN/IEC 60079-15 |
| Eksplosiv atmosfære | |
| Normbetegnelse | Eksplosionsfarlige områder, grundlæggende krav |
| Standarder | EN/IEC 60079-0 |
| Eksplosiv atmosfære | |
| Normbetegnelse | Eksplosionsfarlige områder, forhøjet sikkerhed |
| Standarder | EN IEC 60079-7 |
| RoHS | |
| Normbetegnelse | Teknisk dokumentation for stofbegrænsning, RoHS |
| Standarder | EN/IEC 63000 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | På bæreskinne NS 35 efter EN 60715 |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Anvendelig bæreskinnetype | DIN-skinne: 35 mm |
| Varenummer | 2901541 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC614 |
| Produktnøgle | DNC614 |
| GTIN | 4046356610193 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 208 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 135,82 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222604 |
UL Listed
Godkendelses-ID: E238705cUL Listed
Godkendelses-ID: E238705KC
Godkendelses-ID: MSIP-CRI-PCK-2901541NOM
Godkendelses-ID: RCPPHRA17-1112ANATEL
Godkendelses-ID: 06279-19-06497NCC
Godkendelses-ID: CCAJ18LP1990T7SIRIM
Godkendelses-ID: 235821IECEx
Godkendelses-ID: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
Godkendelses-ID: E196811UL Listed
Godkendelses-ID: E196811ATEX
Godkendelses-ID: IBExU15ATEXB008 XKC-s
Godkendelses-ID: 20-KA4BO-0146XCCC
Godkendelses-ID: 2022122310115624| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| SCIP | 7a3fc1fe-77ae-42b1-97a7-36d6ad5e3fd7 |
Kompatible produkter
-
RAD-RUGGED-BOX-CONF - Trådløst modul 1091638
-
RAD-RS485-IFS - Kommunikationsmodul 2702184
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O-udvidelsesmodul 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O-udvidelsesmodul 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O-udvidelsesmodul 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O-udvidelsesmodul 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O-udvidelsesmodul 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O-udvidelsesmodul 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O-udvidelsesmodul 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O-udvidelsesmodul 2904035
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skinne busforbinder 2713645
-
RAD-CONF-RF3 - Konfigurationshukommelse 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Konfigurationshukommelse 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Konfigurationshukommelse 2902816
-
RAD-MEMORY - Konfigurationshukommelse 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Programmeringskabel 2903447
-
SCC 10-NS35 - Skærmklemme 1019440
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Grænsefladekonverter 2313452
-
GW PN/MODBUS 1E/1DB9 - Grænsefladekonverter 1105707
-
AXC F 2152 - Styring 2404267
-
AXL F RS UNI 1H - Kommunikationsmodul 2688666
-
EEM-MA370-R - Måleapparat 2907980
-
EEM-MA770-R - Måleapparat 2907944
-
SCK-C-MODBUS - PV-strengovervågningsmodul 2901674
-
SCK-M-I-4S-20A - PV-strengovervågningsmodul 2903242
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2906796
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenne 1830085
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340137
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2803166
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2838490
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarriere 2702198
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antenneopdeler 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Vejrbeskyttelsesbånd 2903182
Dine fordele
Ofte stillede spørgsmål
Opfylder enhederne kravene til cybersikkerhed i direktivet om radioudstyr (RED)?
Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller m...
Se mere
Kravene i Delegated Act 2022/30 i RED 2014/53/EU vedrørende artikel 3.3 d,e,f gælder ikke for produktet.
Artikel 3.3, d: Enhederne har ikke aktiv adgang til netværkskommunikationen. De er ikke i stand til at forstyrre netværkskommunikation eller misbruge ressourcer. Derfor gælder dette krav ikke for enhederne.
Artikel 3.3, e: Gælder ikke for enhederne, da der ikke behandles personoplysninger, og slutbrugernes privatliv ikke påvirkes
Artikel 3.3, f: Ikke relevant, da enhederne ikke bruges til finansielle transaktioner