RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0
-
Antenne
2885919
Rundstråleantenne til væg- eller mastmontering, 2,4 GHz, gevinst: 6 dBi, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, stød- og vibrationsfast, tilslutning: N (hunstik), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Antenne |
| Leveringsomfang | inklusive monteringsbeslag og stangklemmer |
| Udstrålingskarakteristik | Omnidirektional |
| Gavn | 6 dBi |
| Åbningsvinkel vertikal | 30 ° |
| Åbningsvinkel horisontal | 360 ° |
| Polarisering | lineær vertikal |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| Frekvensområde | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| Impendans | 50 Ω |
| Maksimal effekt | 25,00 W |
| Standbølgeforhold VSWR i 50 Ω system | ≤ 1,80 |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | N (hunstik) |
| Udvendig kabeldiameter | 25 mm ... 100 mm (Mast) |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Indgangsspænding Ui | maks. 30 V |
| Indgangsstrøm Ii | maks. 600 mA |
| Indgangseffekt Pi | 0,5 W (Maksimal HF-indgangseffekt, 27 dBm, gruppe II C) |
| 0,87 W (Maksimal HF-indgangseffekt, 29,4 dBm, gruppe II B) | |
| 1,47 W (Maksimal HF-indgangseffekt, 31,7 dBm, gruppe II A) | |
| Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
| Maks. indre kapacitet Ci | ubetydelig |
| Højde | 250 mm |
| Diameter | 22 mm |
| Udvendigt mål | |
| Udvendig kabeldiameter | 25 mm ... 100 mm (Mast) |
| Farve | gråhvid (RAL 9002) |
| Materiale (Radom) | PC (Glasfiberforstærket) |
| Materiale (Holder) | Rustfrit stål V2A |
| Materiale (Mastklemme) | Rustfrit stål V2A |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 | HB |
| Tilslutningskabel | nej |
| Anden fasthed | saltvandsbestandig |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Vindhastighed | 220 km/h |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikat | IBExU14ATEX1116 X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikat | IECEx IBE 14.0039X |
| Elektroniske anordninger på skinnekøretøj | |
| Chok (drift) | IEC 60721-3-4, 4M5 |
| Vibration (drift) | IEC 60721-3-4, 4M5 Random |
| Anden fasthed | saltvandsbestandig |
| Standarder | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Mastmontering | |
| Monteringsvejledning | Udendørs og indendørs |
| Varenummer | 2885919 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN2Z1 |
| Produktnøgle | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356146319 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 394,7 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 388,7 g |
| Toldtarifnummer | 85177100 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
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
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 8,855 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarriere 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Vejrbeskyttelsesbånd 2903182
Dine fordele
Egner sig optimalt til stationære 2,4-GHz-anvendelser
Til anvendelse i eksplosionsfarlige områder
Saltvandsbestandig
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre