RAD-AO4-IFS - I/O-udvidelsesmodul
2901538

Forbereder til CRA’s krav

Radioline - I/O-udvidelsesmodul, 4 analoge strøm- eller spændingsudgange (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V). Produktet forberedes med henblik på forordningen om cyberrobusthed (CRA).

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer










Dine fordele

Enkel idriftsættelse over drejehjul
Galvanisk kanal-til-kanal-adskillelse
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Enkel moduludskiftning også under drift (Hot Swap)
Tilladt til anvendelse i Ex-zone 2