Antenner

Go to Product Detail Page for item 2701186
ANT-DIR-2459-01 - Antenne
ANT-DIR-2459-01 - Antenne
2701186

Retningsantenne til væg- eller mastmontering, 2,4 GHz / 5 GHz, gevinst: 9 dBi, kapslingsklasse: IP67, stødfast: IK06, saltvandsbestandig, tilslutning: N (hunstik), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse

Go to Product Detail Page for item 1396316
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne
ANT-OMNI-0671-01 - Antenne
1396316

Multibånd-rundstråleantenne til væg- eller mastmontering, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gevinst: 1 dBi ... 3 dBi, kapslingsklasse: IP67, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female), inkl. montagevinkel og mastklemmer

Go to Product Detail Page for item 1396318
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
ANT-OMNI-0671-02 - Antenne
1396318

Multibånd-rundstråleantenne med hærværksværn til montering i styretavler, valgfri vægmontage med tilbehør frekvensbånd: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, gevinst: 2 dBi ... 4 dBi, kapslingsklasse: IP67, stødfast: IK10, saltvandsbestandig, tilslutning: N (female)