ANT-DIR-2459-01
-
Antenne
2701186
Retningsantenne til væg- eller mastmontering, 2,4 GHz / 5 GHz, gevinst: 9 dBi, kapslingsklasse: IP67, stødfast: IK06, saltvandsbestandig, tilslutning: N (hunstik), inkl. montagevinkel og mastklemmer, ATEX- og IECEx-godkendelse
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Antenne |
| Leveringsomfang | inklusive monteringsbeslag og stangklemmer |
| Udstrålingskarakteristik | Rettet |
| Gavn | 9 dBi |
| Åbningsvinkel vertikal | 55 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| Åbningsvinkel horisontal | 75 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| Polarisering | lineær vertikal |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Frekvensområde | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| 5,15 GHz ... 5,875 GHz | |
| Impendans | 50 Ω |
| Maksimal effekt | 10,00 W |
| Standbølgeforhold VSWR i 50 Ω system | ≤ 2,00 |
| Tilslutningsteknik | |
| Tilslutningstype | N (hunstik) |
| Udvendig kabeldiameter | 25 mm ... 85 mm (Mast) |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Indgangsspænding Ui | maks. 30 V |
| Indgangsstrøm Ii | maks. 600 mA |
| Indgangseffekt Pi | 0,25 W (Maksimal HF-indgangseffekt 24 dBm, gruppe IIC) |
| 0,43 W (Maksimal HF-indgangseffekt 26,4 dBm, gruppe IIB) | |
| 0,74 W (Maksimal HF-indgangseffekt 28,7 dBm, gruppe IIA) | |
| Maks. indre induktivitet Li | ubetydelig |
| Maks. indre kapacitet Ci | ubetydelig |
| Målskitse |
|
| Bredde | 80 mm |
| Højde | 100 mm |
| Længde | 35 mm |
| Udvendigt mål | |
| Udvendig kabeldiameter | 25 mm ... 85 mm (Mast) |
| Farve | lysegrå (RAL 7035) |
| Materiale (Radom) | PC |
| Materiale (Holder) | Rustfrit stål V2A |
| Materiale (Mastklemme) | Rustfrit stål V2A |
| Tilslutningskabel | nej |
| Anden fasthed | saltvandsbestandig |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP67 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 75 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Vindhastighed | 220 km/h |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikat | IBExU14ATEX1116 X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ia IIC T6 Ga |
| Certifikat | IECEx IBE 14.0039X |
| Elektroniske anordninger på skinnekøretøj | |
| Chok (drift) | I henhold til EN 50125-3, positionsprofil: "uden for skinnen" |
| Vibration (drift) | I henhold til EN 50125-3, positionsprofil: "uden for skinnen" |
| Anden fasthed | saltvandsbestandig |
| Standarder | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 | |
| Bemærk | Eksplosionsbeskyttelse |
| Standarder | EN 50155 |
| Bemærk | Jernbaneanvendelse |
| Standarder | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Bemærk | Brandbeskyttelse om bord på jernbanekøretøjer |
| Monteringstype | Vægmontage |
| Mastmontering | |
| Monteringsvejledning | Udendørs og indendørs |
| Varenummer | 2701186 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNN2Z1 |
| Produktnøgle | DNN2Z1 |
| GTIN | 4046356717182 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 441,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 210 g |
| Toldtarifnummer | 85177100 |
| Oprindelsesland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adapter 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Antennebarriere 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksialt kabel 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adapter 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Antenneopdeler 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Vejrbeskyttelsesbånd 2903182
Dine fordele
Egner sig optimalt til stationære eller lineært bevægelige anvendelser med 2,4 GHz eller 5 GHz
Til anvendelse i eksplosionsfarlige områder
Saltvandsbestandig
Stødfast hus (IK06)
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre