NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksialt kabel
1340135

Koaksialkabel 50 Ω, længde: 2 m, N(m) - RSMA(m), ledningens udvendige diameter: 4,9 mm, overførselsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dæmpning: 800 MHz 0,9 dB, 2,4 GHz 1,5 dB, 5,8 GHz 2,4 dB, 7,25 GHz 2,8 dB

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Fremtidssikring gennem anvendelse af blyfri materialer
Optimal til WLAN, Bluetooth, LTE og 5G-signaler
Frekvensområdet op til 7,25 GHz muliggør udnyttelse af de høje Wifi6- og 5G-frekvensbånd
Anvendelse af det UV-bestandige LZSH-kabel (Low Smoke Zero Halogen) muliggør brug i næsten alle industrielle applikationer til feltkommunikation