NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM
-
Koaksialt kabel
1340122
Koaksialkabel 50 Ω, længde: 0,5 m, N(m) - N(m), ledningens udvendige diameter: 4,9 mm, overførselsfrekvens: ≤ 7,25 GHz, typisk dæmpning: 800 MHz 0,2 dB, 2,4 GHz 0,4 dB, 5,8 GHz 0,7 dB, 7,25 GHz 0,8 dB
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Fremtidssikring gennem anvendelse af blyfri materialer
Optimal til WLAN, Bluetooth, LTE og 5G-signaler
Frekvensområdet op til 7,25 GHz muliggør udnyttelse af de høje Wifi6- og 5G-frekvensbånd
Anvendelse af det UV-bestandige LZSH-kabel (Low Smoke Zero Halogen) muliggør brug i næsten alle industrielle applikationer til feltkommunikation